03030_SFLA
带内六角和顶珠的弹簧柱塞,钢制,加长型,标准弹簧弹力
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
弹簧柱塞
弹簧柱塞,带顶珠/内六角,钢制
带内六角和顶珠的弹簧柱塞,钢制,加长型,标准弹簧弹力
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制套筒强度等级为5.8。
钢制顶珠。
弹簧为Kl. D.弹簧钢。
规格:
黑色氧化。顶珠硬化处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03030_SFLA 带内六角和顶珠的弹簧柱塞,钢制,加长型,标准弹簧弹力
173 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
H
L
S
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03030-404
M4
2,5
0,8
16
2
4
10
根据要求
03030-405
M5
3
0,9
20
2,5
6
11
根据要求
03030-406
M6
3,5
1
25
3
9
13
根据要求
03030-408
M8
5
1,5
30
4
15
30
根据要求
03030-410
M10
6
2
35
5
20
40
根据要求
03030-412
M12
8
2,5
40
6
30
55
根据要求
03030-416
M16
10
3,5
45
8
65
125
根据要求
本类目的其他商品
03030_SF
带内六角和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力
03030_VF
带内六角和顶珠的弹簧柱塞,钢制,加强弹簧弹力