norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内六角和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力
03030_SF

带内六角和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制套筒强度等级为5.8。
钢制顶珠。
弹簧为Kl. D.弹簧钢。
规格:黑色氧化。顶珠硬化处理。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03030_SF 带内六角和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 170 kB

图纸

带内六角和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力

商品选择/筛选

订货号

D

D1HLS初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03030-03M31,50,491,51,53 根据要求
03030-04M42,50,8102410 根据要求
03030-05M530,9142,5611 根据要求
03030-06M63,51153913 根据要求
03030-08M851,51841530 根据要求
03030-10M10622352040 根据要求
03030-12M1282,52663055 根据要求
03030-16M16103,533865125 根据要求
03030-20M20124,5431080160 根据要求
03030-24M24155,5481290180 根据要求