norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢制定心夹具。
不锈钢弹簧。
规格:定心夹具经硬化 (47-53 HRC) 和氧化处理。
亮色弹簧。
提示:定心夹具可使工件在孔中定心和夹紧。

在夹紧过程中,夹紧力准时作用于孔壁。
图纸提示:
尺寸 H1 是指 D 最小时的高度。

1) 圆柱头螺钉
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03164-05 钢制定心夹具,圆形 469 kB

图纸

钢制定心夹具,圆形
钢制定心夹具,圆形
钢制定心夹具,圆形

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号

D
min.
D
max.
D1L
max.
HH1H2R锁紧扭矩
max. Nm
夹紧力
kN
CAD配件价格订购
03164-05-0402419,524M4x129,492,50,59,53,22 根据要求
03164-05-0602923,529M6x18131340,511,510,55 根据要求
03164-05-0803628,536M8x2519175,50,514259 根据要求