norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:外壳为结构钢。
夹紧螺栓材质为调质钢。
规格:外壳经黑色氧化处理。
夹紧螺栓调质为 10.9 级,经硬化处理和 PTFE 涂层处理。
提示:这种侧面夹紧弹性夹头特别适用车削零件的二次加工。通过车削和铣削,可以将直径 D 和待夹紧的工件直径相匹配。
通过内六角扳手或液压实现夹紧动作。

* D 最小值 = 可车削或铣削为最小许可直径“D”。
装配:张开弹性夹头超过释放直径大约 0.1 mm。现在便可以在车削或铣削机床上将弹性夹头加工为工件的内径。随供有一个锁紧环。
需要时可以用定位孔或者定位销销对法兰进行对中定心。
A 型随供了 6 个固定螺栓。
图纸提示:
A 型:
用于加工中心,钻床和铣床
B 型:
带轴杆,用于车床卡盘
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03157 弹性夹头,带侧面锁紧 261 kB

图片(总概述)

弹性夹头,带侧面锁紧

商品选择/筛选

订货号类型D

D
min.
D1D2D3
适用 沉头螺栓
ISO 10642
D4HH1H2H3SW锁紧扭矩
max. Nm
夹紧力
max. kN
CAD配件价格订购
03157-118029A28,717,850-M439,441,322,417,5-66620 根据要求
03157-218053B53,31853,325--44,425,4214566620 根据要求