|
|
产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。 螺栓热处理。提示:支撑面可根据需要加装嵌入件(参见 02387)。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | A min. | B max. | C | D
| SW | SW1 | G | G1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02385-06040 | 40 | 10 | 20 | 27 | 24 | 24 | M6 | M16X1,5 |  | | 根据要求 | | 02385-06050 | 50 | 20 | 20 | 27 | 24 | 24 | M6 | M16X1,5 |  | | 根据要求 | | 02385-08040 | 40 | 10 | 20 | 27 | 24 | 24 | M8 | M16X1,5 |  | | 根据要求 | | 02385-08050 | 50 | 20 | 20 | 27 | 24 | 24 | M8 | M16X1,5 |  | | 根据要求 | | 02385-08070 | 70 | 40 | 20 | 27 | 24 | 24 | M8 | M16X1,5 |  | | 根据要求 | | 02385-10040 | 40 | 10 | 25 | 40 | 36 | 30 | M10 | M20x1,5 |  | | 根据要求 | | 02385-10050 | 50 | 20 | 25 | 40 | 36 | 30 | M10 | M20x1,5 |  | | 根据要求 | | 02385-10070 | 70 | 40 | 25 | 40 | 36 | 30 | M10 | M20x1,5 |  | | 根据要求 | | 02385-12040 | 40 | 10 | 30 | 40 | 36 | 30 | M12 | M20x1,5 |  | | 根据要求 | | 02385-12050 | 50 | 20 | 30 | 40 | 36 | 30 | M12 | M20x1,5 |  | | 根据要求 | | 02385-12070 | 70 | 40 | 30 | 40 | 36 | 30 | M12 | M20x1,5 |  | | 根据要求 | | 02385-12100 | 100 | 50 | 30 | 50 | 46 | 36 | M12 | M24x2 |  | | 根据要求 | | 02385-12150 | 150 | 100 | 30 | 50 | 46 | 36 | M12 | M24x2 |  | | 根据要求 | | 02385-16040 | 40 | 10 | 30 | 40 | 36 | 30 | M16 | M20x1,5 |  | | 根据要求 | | 02385-16050 | 50 | 20 | 30 | 40 | 36 | 30 | M16 | M20x1,5 |  | | 根据要求 | | 02385-16070 | 70 | 40 | 30 | 40 | 36 | 30 | M16 | M20x1,5 |  | | 根据要求 | | 02385-16100 | 100 | 50 | 30 | 50 | 46 | 36 | M16 | M24x2 |  | | 根据要求 | | 02385-16150 | 150 | 100 | 30 | 50 | 46 | 36 | M16 | M24x2 |  | | 根据要求 | |
|
|