|
|
02408用于工件稳定器的夹紧连接件,带垫帽 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:DIN EN ISO 4017 标准的六角螺栓,强度等级 8.8,黑色。 DIN EN ISO 4762 圆柱头螺栓,强度等级 8.8,黑色。 夹紧球头,亮色。提示:夹紧连接件灵活地连接了工件与工件稳定器。夹紧连接件使得工件具有较大的灵活度。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
带垫帽顶珠夹紧件 用于工件稳定器,A 型 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 尺寸 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02408-125 | A | 25 | 25,4 | M10 | 29 | 18 | 25 | 12,2 |  | | 根据要求 | |
|
带垫帽顶珠夹紧件 用于工件稳定器,B 型 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 尺寸 | D | D1 | D2 | L | L1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02408-225 | B | 25 | 25,4 | M10 | 29 | 25 | 11 |  | | 根据要求 | | 02408-250 | B | 50 | 50 | M16 | 49 | 30 | 20,5 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | 尺寸 | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02408-3251240 | C | 25 | 25,4 | M12 | 17,3 | 40 | 18 |  | | 根据要求 | | 02408-3251640 | C | 25 | 25,4 | M16 | 19,8 | 40 | 24 |  | | 根据要求 | | 02408-3252050 | C | 25 | 25,4 | M20 | 22,3 | 50 | 30 |  | | 根据要求 | | 02408-3252450 | C | 25 | 25,4 | M24 | 24,8 | 50 | 36 |  | | 根据要求 | | 02408-3502450 | C | 50 | 50 | M24 | 34,5 | 50 | 36 |  | | 根据要求 | | 02408-3503060 | C | 50 | 50 | M30 | 34,5 | 60 | 46 |  | | 根据要求 | | 02408-3503670 | C | 50 | 50 | M36 | 34,5 | 70 | 55 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | 尺寸 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02408-450 | D | 50 | 50 | M16 | 25 | 20 | 18 | 3,5 |  | | 根据要求 | |
|
|
|