02402
用于工件稳定器的精调
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、支脚、夹紧垫片、支撑块
支撑块
用于工件稳定器的精调
商品描述/产品说明
产品说明
产品描述:
精调装置可以精确调整工件与支撑盘间的距离。需要时,可用精调装置将带预紧力的工件稳定器调至拉力或压力。
材料:
钢制。
规格:
适配器组件经黑色氧化处理。
轴瓦经氮化处理。
提示:
对于尺寸为 25 的工件稳定器系统,只需要进行微调 02402-25120150。
为了在尺寸为 50 的工件稳定器系统上进行微调,需要在各自的端部安装微调 02402-25120150 以及适配器 02402-50(物品由 2 个适配器组件和一个埋头螺栓组成)。
图纸提示:
1) 圆柱头螺栓 DIN EN ISO 4762,M10
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02402 用于工件稳定器的精调
261 kB
工件稳定器的技术资料
731 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
尺寸
B
D
D1
D2
H
L
min.
L
max.
L
L1
L2
SW
CAD
配件
价格
订购
02402-25120150
微调装置
25
44
25
M16x1,5
9
46
120
150
-
16
-
21
根据要求
02402-50
转接座
50
-
39,7
M16x1,5
M27x2
-
-
-
38
34
35
36
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-42
|
>
|
>>
02155
支撑件
02170
螺旋千斤顶,带平垫,钢制
02171
螺旋千斤顶,带平垫,不锈钢
02180
螺旋千斤顶,带平垫,铝制
02182
螺旋千斤顶,带平垫和磁性基座,铝制
02190
Atlas 螺旋千斤顶,带锁紧螺母
02210
球形嵌入件、定心板、棱柱型嵌入件
定位销、带可旋转的顶珠嵌入件
02270
通用型支撑块
02310
通用型支撑块套件
02320
高度调节楔块
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-42
|
>
|
>>