02401
用于工件稳定器的延伸轴
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、支脚、夹紧垫片、支撑块
支撑块
用于工件稳定器的延伸轴
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
提示:
延伸轴用于扩展调整区域。
延伸轴安装在工件稳定器及带夹紧连接件的固定组件中间。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02401 用于工件稳定器的延伸轴
161 kB
工件稳定器的技术资料
731 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
尺寸
D
D1
L
SW
重量
kg
CAD
配件
价格
订购
02401-1625075
25
M16x1,5
25
75
21
0.233
根据要求
02401-1625100
25
M16x1,5
25
100
21
0.293
根据要求
02401-1625150
25
M16x1,5
25
150
21
0.416
根据要求
02401-1625250
25
M16x1,5
25
250
21
0.697
根据要求
02401-1625500
25
M16x1,5
25
500
21
1.3
根据要求
02401-2750100
50
M27x2
40
100
36
0.726
根据要求
02401-2750150
50
M27x2
40
150
36
1.04
根据要求
02401-2750250
50
M27x2
40
250
36
1.623
根据要求
02401-2750500
50
M27x2
40
500
36
3.12
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-43
|
>
|
>>
02155
支撑件
02170
螺旋千斤顶,带平垫,钢制
02171
螺旋千斤顶,带平垫,不锈钢
02180
螺旋千斤顶,带平垫,铝制
02182
螺旋千斤顶,带平垫和磁性基座,铝制
02190
Atlas 螺旋千斤顶,带锁紧螺母
02210
球形嵌入件、定心板、棱柱型嵌入件
定位销、带可旋转的顶珠嵌入件
02270
通用型支撑块
02310
通用型支撑块套件
02320
高度调节楔块
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-43
|
>
|
>>