|
|
产品说明材料:钢制。规格:经渗碳硬化、黑色氧化和打磨处理。提示:支撑元件用于在铣削、钻孔、刨光和打磨的时候进行支撑,以便防止工件发生所谓的振颤或脱开。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | C | D
| D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | F kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02360-006 | 4 | 10 | M6 | 8,2 | 16,2 | 20 | 19 | 19,5 | 7 | 9 | 92 | 25,5 | 39 | 20 | 6 | 3 |  | | 根据要求 | | 02360-010 | 6 | 16 | M10 | 12,5 | 24,4 | 30 | 30 | 31 | 10 | 10 | 149 | 44 | 61 | 32 | 11 | 15 |  | | 根据要求 | |
|
|