02320
高度调节楔块
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、 支脚、 夹紧垫片、 支撑块
支撑块
高度调节楔块
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调质钢和球墨铸铁。
规格:
经调质和黑色氧化处理。
楔形面经精细加工处理。
提示:
通过滚花旋钮或六角扳手进行微调。这样无需侧面推动便可以进行垂直移动。特别适合承载和加工较重的零件。每个高度调节楔块都随供了一个球形顶盖 02210-01。
通过拆卸基板达到 H min。
图纸提示:
1) 02210 的定心孔
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02320 高度调节楔块
325 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
夹紧范围
B
B1
H
H1
H2
L
SW
每转高度
F
kN
CAD
配件
价格
订购
02320-50
55 - 68
63
40
55
68
7
63
13
0,86
40
根据要求
02320-100
100 - 125
115
60
100
125
20
125
24
1,16
100
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-47
|
>
|
>>
02155
支撑件
02156
不锈钢支撑件
02156-02
锥形附件、棱柱附件、平面附件 用于不锈钢支撑件
02170
螺旋千斤顶,带平垫,钢制
02171
螺旋千斤顶,带平垫,不锈钢
02180
螺旋千斤顶,带平垫,铝制
02182
螺旋千斤顶,带平垫和磁性基座,铝制
02190
Atlas 螺旋千斤顶,带锁紧螺母
02210
球形嵌入件、定心板、棱柱型嵌入件
定位销、带可旋转的顶珠嵌入件
02270
通用型支撑块
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-47