norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK  5 轴基本模块系统 DUO 系统尺寸 80 mm
42201-10

UNILOCK 5 轴基本模块系统 DUO 系统尺寸 80 mm

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:调制钢。规格:主体经氧化。
工作面经硬化和打磨处理。
提示:UNILOCK 5 轴基本模块 DUO 有三个夹紧销接口,用于稳定地在高处构造重型工件。
与圆形基本模块相比,较大的尺寸产生更大的接触面。
DUO 基本模块具备双接口,可以向下或向上使用。
通过 A 型结构两侧的通孔,实现用圆柱头螺栓进行额外的固定。B 型结构可以选择通过双接口侧的夹紧销向下固定。
夹钳可以固定到侧面的夹持边缘。
装配孔实现额外的定位。

为了实现稳定的虎钳提升,两个 UNILOCK 5 轴基础模块 DUO 安装到机床工作台上,双接口朝下。固定虎钳采用单接口向上的固定方式。

UNILOCK 夹紧销与固定螺钉 M10、M12、M16 配合使用时可能产生以下保持力:
- 保持力 (M10) 35,000 N
- 保持力 (M12) 50,000 N
- 保持力 (M16) 75,000 N
圆柱头螺钉 DIN EN ISO 4762 -12.9 的保持力

夹紧销只能在夹持模块中与已安装的可互换单元一起夹紧。

5 轴模块夹紧系统 80 的夹紧销尺寸一致,与气动零点夹紧系统兼容,保证了广泛的应用选择。
技术参数:- 牵引力 15 kN。
- 拧紧扭矩 15 Nm。
- 重复精度 ≤ 0.005 mm。
优点:- 稳定的基本模块。
- 夹紧销的三个接口。
- 灵活的固定方式。
- 机械驱动。
- 通过法兰盘定位。
- 高牵引力。
- 减少准备时间。
附件:夹紧销 42208, 42209, 42210, 42211。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42201-10 UNILOCK 5 轴基本模块系统 DUO 系统尺寸 80 mm 340 kB

图片(总概述)

UNILOCK  5 轴基本模块系统 DUO 系统尺寸 80 mm

商品选择/筛选

订货号类型LHD

H1H2SWTT1锁紧扭矩
max. Nm
牵引力
kN
CAD配件价格订购
42201-10-12075500A149,575122525616,55,51515 根据要求
42201-10-12100500A162,5100122521630121515 根据要求
42201-10-12150500B162,5150125952635121515 根据要求