norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK 手动夹紧模块
42784

UNILOCK 手动夹紧模块

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:工作面经硬化和打磨处理。提示:UNILOCK 手动夹持模块可直接适用于带有孔网格系统的机床工作台或 T 型槽机床工作台,以及网格间距为 50 mm、系统尺寸为 M12/M16 的网格托盘。
UNILOCK 手动夹持模块 H 50 特别适用于 Z 行程较小的机床。手动夹持模块的总高度较低,可优化 Z 行程的利用率。
UNILOCK 手动夹持模块 H 50 可安装在任何位置。

UNILOCK 夹紧销与固定螺钉 M10、M12、M16 配合使用时可能产生以下保持力:
- 保持力 (M10) 35,000 N
- 保持力 (M12) 50,000 N
- 保持力 (M16) 75,000 N
圆柱头螺钉 DIN EN ISO 4762 -12.9 的保持力。

夹紧销只能在夹持模块中与已安装的可互换单元一起夹紧。

UNILOCK 手动夹紧模块可以用圆柱螺钉 M12 或 M16 DIN EN ISO 4762 -10.9 固定。

可以通过两个定位孔 D1 或中央定位孔 D 对 UNILOCK 手动夹持模块进行定位。
此外,UNILOCK 手动夹持模块中有 两个 B1 定位孔,用于对准接触面上的更换装置。
技术参数:最大驱动扭矩:15 Nm。
最大拉力:15 Nm。
重复精度 ≤0.005 mm
供货范围1 个手动夹持模块(含固定附件)。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42784 UNILOCK 手动夹紧模块 329 kB

图纸

UNILOCK 手动夹紧模块

商品选择/筛选

订货号

BB1B2B3D

D1D2D3HH1H2H3LL1L2SW重量
kg
CAD配件价格订购
42784-1605050852524,7516,512201317506,5301212510024,363 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83