norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK 减速适配器系统尺寸 138 mm
42209-10

UNILOCK 减速适配器系统尺寸 138 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体材质为工具钢。
夹紧螺栓,表面硬化钢。
规格:柔软的主体工作面经打磨处理。
夹紧销已氧化。工作面经硬化和打磨处理。
提示:UNILOCK 减速适配器适用于夹紧和定位工件。减速适配器可以拧到工件上,并一起组装在气动夹紧模块上。 图纸提示:
1) 圆柱头螺丝 DIN EN ISO 4762
2) 定心夹紧螺栓 = A 型
补偿夹紧螺栓 = B 型
夹紧螺栓 = C 型
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42209-10 UNILOCK 减速适配器系统尺寸 138 mm 181 kB

图纸

UNILOCK 减速适配器系统尺寸 138 mm

商品选择/筛选

订货号类型形状类型D

D1D2D3HH1H2H3CAD配件价格订购
42209-10-113810010A定位销1388025M1010025,5510 根据要求
42209-10-213810010B补偿螺栓1388025M1010025,5510 根据要求
42209-10-313810010C夹紧销1388025M1010025,5510 根据要求
42209-10-113810012A定位销1388025M1210028510 根据要求
42209-10-213810012B补偿螺栓1388025M1210028510 根据要求
42209-10-313810012C夹紧销1388025M1210028510 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83