norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:固定套件用于校准和固定带有 T 型槽工作台上的 3 轴和 5 轴夹具,尺寸 14 或 18.
套件包括:
8x 六角螺栓 ISO 4014 M12x60 - 12.9
8x T 型槽螺母 DIN 508
8x 垫圈
4x 压配滑块
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41085 T 型槽固定套件 158 kB

图纸

T 型槽固定套件

商品选择/筛选

订货号

规格

BCAD配件价格订购
41085-1412槽宽 1414 根据要求
41085-1812槽宽 1818 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83