norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带锁紧螺母的延长轴
41065

带锁紧螺母的延长轴

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:用于延长夹持宽度。
随附锁紧螺母。延长轴可任意组合。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41065 带锁紧螺母的延长轴 112 kB

图纸

带锁紧螺母的延长轴

商品选择/筛选

订货号

L夹紧范围CAD配件价格订购
41065-0606022-82 根据要求
41065-12012082-142 根据要求
41065-240240延长 240 mm 根据要求
41065-480480延长 480 mm 根据要求