|
|
06360 inchAlavancas de comando, media em polegadas |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Botões em duroplástico PF 31.
Alavanca em aço ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido. Aço brunido ou aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D1 foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06360-2A2X35 | Aço | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 3,84 € | | 06360-2A2X50 | Aço | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 3,84 € | | 06360-2A2X65 | Aço | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 3,99 € | | 06360-2A3X50 | Aço | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 22,5 |  | | 4,32 € | | 06360-2A3X65 | Aço | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 22,5 |  | | 4,40 € | | 06360-2A3X80 | Aço | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 22,5 |  | | 4,51 € | | 06360-2A3X100 | Aço | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 22,5 |  | | 5,13 € | | 06360-2A4X65 | Aço | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 5,37 € | | 06360-2A4X80 | Aço | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 5,37 € | | 06360-2A4X100 | Aço | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 5,74 € | | 06360-2A4X125 | Aço | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 5,93 € | | 06360-2A5X80 | Aço | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 6,89 € | | 06360-2A5X100 | Aço | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 7,15 € | | 06360-2A5X125 | Aço | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 7,36 € | | 06360-2A5X160 | Aço | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 7,91 € | | 06360-12A2X35 | Aço inoxidável | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 4,51 € | | 06360-12A2X50 | Aço inoxidável | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 4,67 € | | 06360-12A2X65 | Aço inoxidável | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 4,92 € | | 06360-12A3X50 | Aço inoxidável | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 22,5 |  | | 4,67 € | | 06360-12A3X65 | Aço inoxidável | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 22,5 |  | | 4,92 € | | 06360-12A3X80 | Aço inoxidável | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 22,5 |  | | 6,11 € | | 06360-12A3X100 | Aço inoxidável | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 22,5 |  | | 6,56 € | | 06360-12A4X65 | Aço inoxidável | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 5,75 € | | 06360-12A4X80 | Aço inoxidável | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 6,11 € | | 06360-12A4X100 | Aço inoxidável | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 8,03 € | | 06360-12A4X125 | Aço inoxidável | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 8,53 € | | 06360-12A5X80 | Aço inoxidável | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 7,49 € | | 06360-12A5X100 | Aço inoxidável | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 8,03 € | | 06360-12A5X125 | Aço inoxidável | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 8,53 € | | 06360-12A5X160 | Aço inoxidável | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 12,65 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06360-7A2X35 | Aço | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 35 | 9 | 60 |  | | 5,38 € | | 06360-7A2X50 | Aço | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 50 | 9 | 60 |  | | 5,38 € | | 06360-7A2X65 | Aço | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 65 | 9 | 60 |  | | 5,64 € | | 06360-7A3X50 | Aço | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 50 | 13 | 70 |  | | 5,89 € | | 06360-7A3X65 | Aço | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 65 | 13 | 70 |  | | 6,15 € | | 06360-7A3X80 | Aço | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 80 | 13 | 70 |  | | 6,64 € | | 06360-7A3X100 | Aço | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 100 | 13 | 70 |  | | 7,07 € | | 06360-7A4X65 | Aço | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 65 | 15 | 85 |  | | 6,89 € | | 06360-7A4X80 | Aço | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 80 | 15 | 85 |  | | 7,20 € | | 06360-7A4X100 | Aço | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 100 | 15 | 85 |  | | 7,72 € | | 06360-7A4X125 | Aço | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 125 | 15 | 85 |  | | 8,74 € | | 06360-7A5X80 | Aço | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 85 |  | | 8,67 € | | 06360-7A5X100 | Aço | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 85 |  | | 8,76 € | | 06360-7A5X125 | Aço | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 85 |  | | 9,18 € | | 06360-7A5X160 | Aço | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 85 |  | | 9,73 € | | 06360-17A2X35 | Aço inoxidável | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 35 | 9 | 60 |  | | 6,90 € | | 06360-17A2X50 | Aço inoxidável | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 50 | 9 | 60 |  | | 7,15 € | | 06360-17A2X65 | Aço inoxidável | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 65 | 9 | 60 |  | | 7,64 € | | 06360-17A3X50 | Aço inoxidável | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 50 | 13 | 70 |  | | 8,36 € | | 06360-17A3X65 | Aço inoxidável | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 65 | 13 | 70 |  | | 8,53 € | | 06360-17A3X80 | Aço inoxidável | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 80 | 13 | 70 |  | | 10,10 € | | 06360-17A3X100 | Aço inoxidável | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 100 | 13 | 70 |  | | 10,40 € | | 06360-17A4X65 | Aço inoxidável | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 65 | 15 | 85 |  | | 9,90 € | | 06360-17A4X80 | Aço inoxidável | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 80 | 15 | 85 |  | | 10,43 € | | 06360-17A4X100 | Aço inoxidável | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 100 | 15 | 85 |  | | 10,97 € | | 06360-17A4X125 | Aço inoxidável | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 125 | 15 | 85 |  | | 11,98 € | | 06360-17A5X80 | Aço inoxidável | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 85 |  | | 12,83 € | | 06360-17A5X100 | Aço inoxidável | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 85 |  | | 13,34 € | | 06360-17A5X125 | Aço inoxidável | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 85 |  | | 13,60 € | | 06360-17A5X160 | Aço inoxidável | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 85 |  | | 17,25 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06360-4A2X35 | Aço | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 5,68 € | | 06360-4A2X50 | Aço | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 5,73 € | | 06360-4A2X65 | Aço | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 5,80 € | | 06360-4A3X50 | Aço | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 5,93 € | | 06360-4A3X65 | Aço | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 6,18 € | | 06360-4A3X80 | Aço | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 6,31 € | | 06360-4A3X100 | Aço | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 6,75 € | | 06360-4A4X65 | Aço | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 6,62 € | | 06360-4A4X80 | Aço | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 6,81 € | | 06360-4A4X100 | Aço | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 7,10 € | | 06360-4A4X125 | Aço | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 8,36 € | | 06360-4A5X80 | Aço | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 8,52 € | | 06360-4A5X100 | Aço | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 8,54 € | | 06360-4A5X125 | Aço | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 9,07 € | | 06360-4A5X160 | Aço | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 9,21 € | | 06360-14A2X35 | Aço inoxidável | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 6,79 € | | 06360-14A2X50 | Aço inoxidável | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 7,05 € | | 06360-14A2X65 | Aço inoxidável | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 7,22 € | | 06360-14A3X50 | Aço inoxidável | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 7,05 € | | 06360-14A3X65 | Aço inoxidável | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 7,22 € | | 06360-14A3X80 | Aço inoxidável | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 7,91 € | | 06360-14A3X100 | Aço inoxidável | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 8,10 € | | 06360-14A4X65 | Aço inoxidável | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 7,69 € | | 06360-14A4X80 | Aço inoxidável | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 7,91 € | | 06360-14A4X100 | Aço inoxidável | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 8,10 € | | 06360-14A4X125 | Aço inoxidável | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 10,49 € | | 06360-14A5X80 | Aço inoxidável | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 8,66 € | | 06360-14A5X100 | Aço inoxidável | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 9,21 € | | 06360-14A5X125 | Aço inoxidável | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 10,49 € | | 06360-14A5X160 | Aço inoxidável | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 17,10 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06360-6A2X35 | Aço | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 35 | 9 | 45 |  | | 5,69 € | | 06360-6A2X50 | Aço | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 50 | 9 | 45 |  | | 5,69 € | | 06360-6A2X65 | Aço | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 65 | 9 | 45 |  | | 5,93 € | | 06360-6A3X50 | Aço | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 50 | 13 | 61 |  | | 6,20 € | | 06360-6A3X65 | Aço | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 65 | 13 | 61 |  | | 6,49 € | | 06360-6A3X80 | Aço | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 80 | 13 | 61 |  | | 7,00 € | | 06360-6A3X100 | Aço | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 100 | 13 | 61 |  | | 7,43 € | | 06360-6A4X65 | Aço | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 65 | 15 | 71 |  | | 7,23 € | | 06360-6A4X80 | Aço | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 80 | 15 | 71 |  | | 7,59 € | | 06360-6A4X100 | Aço | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 100 | 15 | 71 |  | | 8,11 € | | 06360-6A4X125 | Aço | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 125 | 15 | 71 |  | | 9,19 € | | 06360-6A5X80 | Aço | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 80 | 16 | 71 |  | | 9,13 € | | 06360-6A5X100 | Aço | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 100 | 16 | 71 |  | | 9,21 € | | 06360-6A5X125 | Aço | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 125 | 16 | 71 |  | | 9,67 € | | 06360-6A5X160 | Aço | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 160 | 16 | 71 |  | | 10,24 € | | 06360-16A2X35 | Aço inoxidável | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 35 | 9 | 45 |  | | 7,25 € | | 06360-16A2X50 | Aço inoxidável | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 50 | 9 | 45 |  | | 7,56 € | | 06360-16A2X65 | Aço inoxidável | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 65 | 9 | 45 |  | | 8,03 € | | 06360-16A3X50 | Aço inoxidável | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 50 | 13 | 61 |  | | 7,56 € | | 06360-16A3X65 | Aço inoxidável | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 65 | 13 | 61 |  | | 8,03 € | | 06360-16A3X80 | Aço inoxidável | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 80 | 13 | 61 |  | | 10,64 € | | 06360-16A3X100 | Aço inoxidável | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 100 | 13 | 61 |  | | 10,95 € | | 06360-16A4X65 | Aço inoxidável | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 65 | 15 | 71 |  | | 10,43 € | | 06360-16A4X80 | Aço inoxidável | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 80 | 15 | 71 |  | | 10,64 € | | 06360-16A4X100 | Aço inoxidável | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 100 | 15 | 71 |  | | 10,95 € | | 06360-16A4X125 | Aço inoxidável | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 125 | 15 | 71 |  | | 12,64 € | | 06360-16A5X80 | Aço inoxidável | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 80 | 16 | 71 |  | | 10,97 € | | 06360-16A5X100 | Aço inoxidável | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 100 | 16 | 71 |  | | 11,57 € | | 06360-16A5X125 | Aço inoxidável | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 125 | 16 | 71 |  | | 12,64 € | | 06360-16A5X160 | Aço inoxidável | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 160 | 16 | 71 |  | | 18,17 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|