norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botões recartilhados com manípulo, media em polegadas
06268 inch

Botões recartilhados com manípulo, media em polegadas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço. 5.8.
Versão:Aço passivado azul.Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Indicação de desenho:
Forma H: sem furo transversal
Forma M: com furo transversal e pino roscado
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06268 inch Botões recartilhados com manípulo, media em polegadas 1,1 MB

Desenhos (visão geral)

Botões recartilhados com manípulo, media em polegadas

Botões recartilhados com manípulo, forma H, sem furo transversal, media em polegadas

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados com manípulo, forma H, sem furo transversal, media em polegadas

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaDD1D2D3HH1H2L1TFiltro
06268-21CMΔH0,254016,5103113161510
06268-22CMΔH0,2550181036151618,510
06268-23CNΔH0,3126322104117162514

Botões recartilhados com cabo, forma M, com furo transversal e pino roscado, media em polegadas

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados com cabo, forma M, com furo transversal e pino roscado, media em polegadas

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaDD1D2D3D4HH1H2H3L1TFiltro
06268-11CMΔM0,254016,510M43113165,51510
06268-12CMΔM0,25501810M43615165,518,510
06268-13CNΔM0,312632210M441171682514
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83