norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível - inch
06255 inch

Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível - inch

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampão central em poliamida.
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico em aço.
Versão:Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico móvel brunido.
Indicação:A tolerância H7 para o furo D2 indicada no desenho é válida para volantes métricos. A tolerância válida para os volantes métricos é de H10.Sob consulta:Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06255 inch Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível - inch 207 kB

Desenhos

Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

D2D3D4AHLL1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar
06255-6130XCN1290,3123220512911120595253 32,26 €
06255-6130XCO1290,3753220512911120595253 32,26 €
06255-6160XCO1590,3754025653112624715559 41,70 €
06255-6160XCP1590,54025653112624715559 41,70 €
06255-6200XCP2000,554,527803316028916969 67,51 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83