norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.Versão:Peças de aço brunido.Indicação:A cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06262 inch Volantes de plástico - inch 315 kB

Desenhos

Volantes de plástico - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoDD1D2D3A1HL1L3CADAces.PreçoEncomendar
06262-1080CO125800,375192,517,51337,5 12,33 €
06262-2100CO2281000,375193201344 15,76 €
06262-2100CP2281000,5193201344 15,76 €
06262-3125CP3351250,525423,518,553 21,95 €
06262-4160CP4451600,5255,62818,564,5 25,05 €
06262-4160CQ4451600,625255,62818,564,5 25,05 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83