|
|
06263 inchVolantes com cabo cilíndrico giratório - inch |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.Versão:Peças de aço brunido.Indicação:A cobertura do cubo e do cabo cilíndrico giratório são fornecidas desmontadas. Para a devida montagem, o eixo do cabo tem que ser parafusado no furo do alojamento. Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | Tamanho | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | A | A1 | H | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06263-1080CO | furo de ajuste | sem furo transversal | 1 | 25 | 80 | 0,375 | 19 | 13 | M4 | 30 | 2,5 | 17,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 |  | | 15,90 € | | 06263-2100CO | furo de ajuste | sem furo transversal | 2 | 28 | 100 | 0,375 | 19 | 16 | M5 | 38 | 3 | 20 | 90 | 13 | 49,5 | 44 |  | | 19,22 € | | 06263-2100CP | furo de ajuste | sem furo transversal | 2 | 28 | 100 | 0,5 | 19 | 16 | M5 | 38 | 3 | 20 | 90 | 13 | 49,5 | 44 |  | | 19,22 € | | 06263-3125CP | furo de ajuste | sem furo transversal | 3 | 35 | 125 | 0,5 | 25 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 109 | 18,5 | 60 | 53 |  | | 26,01 € | | 06263-4160CP | furo de ajuste | sem furo transversal | 4 | 45 | 160 | 0,5 | 25 | 25 | M8 | 62 | 5,6 | 28 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 |  | | 29,69 € | | 06263-4160CQ | furo de ajuste | sem furo transversal | 4 | 45 | 160 | 0,625 | 25 | 25 | M8 | 62 | 5,6 | 28 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 |  | | 29,69 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|