|
|
06255 inchVolantes de 2 raios em plástico com cabo giratório - inch |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante em poliamida reforçada e estabilizada. Tampão central em poliamida. Bucha de passgem em aço. Inserto roscado para cabo cilíndrico em latão. Versão:Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado. Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13). Bucha de passagem brunida. Indicação:A tolerância H7 para o furo D2 indicada no desenho é válida para volantes métricos. A tolerância válida para os volantes métricos é de H10.Sob consulta:Tampões com cores adicionais. Versões especiais. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H2 | A | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06255-4080XCN | 80 | 0,312 | 24,5 | 20 | 20 | 16 | 30 | 85 | 20 | 51 | 34 |  | | 15,39 € | | 06255-4100XCO | 99 | 0,375 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 |  | | 16,94 € | | 06255-4100XCP | 99 | 0,5 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 |  | | 16,94 € | | 06255-4130XCN | 129 | 0,312 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 |  | | 20,10 € | | 06255-4130XCO | 129 | 0,375 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 |  | | 20,10 € | | 06255-4160XCO | 159 | 0,375 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 |  | | 26,24 € | | 06255-4160XCP | 159 | 0,5 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 |  | | 26,24 € | | 06255-4160XCQ | 159 | 0,625 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 |  | | 26,24 € | | 06255-4200XCQ | 198 | 0,625 | 51 | 26 | 31 | 17,5 | 82 | 141 | 32 | 81 | 60 |  | | 32,75 € | | 06255-4250XCR | 252 | 0,75 | 55,5 | 27 | 39,5 | 24 | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 |  | | 43,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|