norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante fechado em alumínio.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.
Versão:Aro torneado e polido.
Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D2 foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes fechados com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06275 inch Volantes fechados de alumínio - inch 230 kB

Desenhos (visão geral)

Volantes fechados de alumínio - inch

Volantes fechados de alumínio, sem cabo cilíndrico - inch

mais informações

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1D2D3L1L3CADAces.PreçoEncomendar
06275-0080XCN800,312261631 12,55 €
06275-0080XCO800,375261631 12,55 €
06275-0100XCO1000,375311734 14,75 €
06275-0100XCP1000,5311734 14,75 €
06275-0125XCO1250,375301837 18,91 €
06275-0125XCP1250,5301837 18,91 €
06275-0140XCP1400,5341934 22,08 €
06275-0140XCQ1400,625341934 22,08 €
06275-0160XCP1600,5402040 30,38 €
06275-0160XCQ1600,625402040 30,38 €
06275-0200XCQ2000,625502446 38,81 €
06275-0200XCR2000,75502446 38,81 €
06275-0250XCR2500,75502849 69,56 €
06275-0250XCV2500,875502849 69,56 €

Volantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo - inch

mais informações

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1D2D3L1L3cabo
cilíndrico
fixo
CADAces.PreçoEncomendar
06275-2080XCN800,312261631ø18 x M6 x 40 19,18 €
06275-2080XCO800,375261631ø18 x M6 x 40 19,18 €
06275-2100XCO1000,375311734ø18 x M6 x 40 21,38 €
06275-2100XCP1000,5311734ø18 x M6 x 40 21,38 €
06275-2125XCO1250,375301837ø21 x M8 x 50 26,74 €
06275-2125XCP1250,5301837ø21 x M8 x 50 26,74 €
06275-2140XCP1400,5341934ø21 x M8 x 50 29,91 €
06275-2140XCQ1400,625341934ø21 x M8 x 50 29,91 €
06275-2160XCP1600,5402040ø26 x M10 x 80 41,77 €
06275-2160XCQ1600,625402040ø26 x M10 x 80 41,77 €
06275-2200XCQ2000,625502446ø26 x M10 x 80 50,17 €
06275-2200XCR2000,75502446ø26 x M10 x 80 50,17 €
06275-2250XCR2500,75502849ø28 x M12 x 90 82,46 €
06275-2250XCV2500,875502849ø28 x M12 x 90 82,46 €

Volantes fechados de alumínio com cabo giratório cilíndrico - inch

mais informações

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1D2D3L1L3cabo
giratório
cilíndrico
CADAces.PreçoEncomendar
06275-4080XCN800,312261631ø18 x M6 x 40 25,44 €
06275-4080XCO800,375261631ø18 x M6 x 40 25,44 €
06275-4100XCO1000,375311734ø18 x M6 x 40 27,61 €
06275-4100XCP1000,5311734ø18 x M6 x 40 27,61 €
06275-4125XCO1250,375301837ø22 x M8 x 56 33,83 €
06275-4125XCP1250,5301837ø22 x M8 x 56 33,83 €
06275-4140XCP1400,5341934ø22 x M8 x 56 36,82 €
06275-4140XCQ1400,625341934ø22 x M8 x 56 36,82 €
06275-4160XCP1600,5402040ø26 x M10 x 80 47,83 €
06275-4160XCQ1600,625402040ø26 x M10 x 80 47,83 €
06275-4200XCQ2000,625502446ø26 x M10 x 80 56,40 €
06275-4200XCR2000,75502446ø26 x M10 x 80 56,40 €
06275-4250XCR2500,75502849ø31 x M12 x 102 90,74 €
06275-4250XCV2500,875502849ø31 x M12 x 102 90,74 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83