|
|
06275_MFG inchVolantes fechados de alumínio, com cabo giratório fixo - inch |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante fechado em alumínio. Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.Versão:Aro torneado e polido. Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes fechados com revestimento plástico.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | cabo cilíndrico fixo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06275-2080XCN | 80 | 0,312 | 26 | 16 | 31 | ø18 x M6 x 40 |  | | 19,18 € | | 06275-2080XCO | 80 | 0,375 | 26 | 16 | 31 | ø18 x M6 x 40 |  | | 19,18 € | | 06275-2100XCO | 100 | 0,375 | 31 | 17 | 34 | ø18 x M6 x 40 |  | | 21,38 € | | 06275-2100XCP | 100 | 0,5 | 31 | 17 | 34 | ø18 x M6 x 40 |  | | 21,38 € | | 06275-2125XCO | 125 | 0,375 | 30 | 18 | 37 | ø21 x M8 x 50 |  | | 26,74 € | | 06275-2125XCP | 125 | 0,5 | 30 | 18 | 37 | ø21 x M8 x 50 |  | | 26,74 € | | 06275-2140XCP | 140 | 0,5 | 34 | 19 | 34 | ø21 x M8 x 50 |  | | 29,91 € | | 06275-2140XCQ | 140 | 0,625 | 34 | 19 | 34 | ø21 x M8 x 50 |  | | 29,91 € | | 06275-2160XCP | 160 | 0,5 | 40 | 20 | 40 | ø26 x M10 x 80 |  | | 41,77 € | | 06275-2160XCQ | 160 | 0,625 | 40 | 20 | 40 | ø26 x M10 x 80 |  | | 41,77 € | | 06275-2200XCQ | 200 | 0,625 | 50 | 24 | 46 | ø26 x M10 x 80 |  | | 50,17 € | | 06275-2200XCR | 200 | 0,75 | 50 | 24 | 46 | ø26 x M10 x 80 |  | | 50,17 € | | 06275-2250XCR | 250 | 0,75 | 50 | 28 | 49 | ø28 x M12 x 90 |  | | 82,46 € | | 06275-2250XCV | 250 | 0,875 | 50 | 28 | 49 | ø28 x M12 x 90 |  | | 82,46 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|