norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volantes de dois raios em alumínio.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.
Versão:Aro torneado e polido.
Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D2 foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06277 inch Volantes de 2 raios de alumínio, polidos - inch 233 kB

Desenhos (visão geral)

Volantes de 2 raios de alumínio, polidos - inch

Volantes de 2 raios de alumínio, polidos, sem cabo cilíndrico - inch

mais informações

Desenhos

Volantes de 2 raios de alumínio, polidos, sem cabo cilíndrico - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1D2D3L1L3CADAces.PreçoEncomendar
06277-0080XCN800,312241628 13,57 €
06277-0080XCO800,375241628 13,57 €
06277-0100XCO1000,375261733 16,40 €
06277-0100XCP1000,5261733 16,40 €
06277-0125XCO1250,375311833,5 18,99 €
06277-0125XCP1250,5311833,5 18,99 €
06277-0160XCP1600,5362039 24,39 €
06277-0160XCQ1600,625362039 24,39 €
06277-0200XCQ2000,625422445 40,42 €
06277-0200XCR2000,75422445 40,42 €
06277-0250XCR2500,75482851 63,93 €
06277-0250XCV2500,875482851 63,93 €

Volantes de 2 raios em alumínio, polidos, com cabo cilíndrico fixo - inch

mais informações

Desenhos

Volantes de 2 raios em alumínio, polidos, com cabo cilíndrico fixo - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1D2D3L1L3cabo
cilíndrico
fixo
CADAces.PreçoEncomendar
06277-2080XCN800,312241628ø18 x M6 x 40 20,09 €
06277-2080XCO800,375241628ø18 x M6 x 40 20,09 €
06277-2100XCO1000,375261733ø18 x M6 x 40 22,97 €
06277-2100XCP1000,5261733ø18 x M6 x 40 22,97 €
06277-2125XCO1250,375311833,5ø21 x M8 x 50 26,82 €
06277-2125XCP1250,5311833,5ø21 x M8 x 50 26,82 €
06277-2160XCP1600,5362039ø26 x M10 x 80 35,81 €
06277-2160XCQ1600,625362039ø26 x M10 x 80 35,81 €
06277-2200XCQ2000,625422445ø26 x M10 x 80 51,88 €
06277-2200XCR2000,75422445ø26 x M10 x 80 51,88 €
06277-2250XCR2500,75482851ø28 x M12 x 90 76,92 €
06277-2250XCV2500,875482851ø28 x M12 x 90 76,92 €

Volantes de 2 raios em alumínio, polidos, com cabo cilíndrico giratório - inch

mais informações

Desenhos

Volantes de 2 raios em alumínio, polidos, com cabo cilíndrico giratório - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1D2D3L1L3cabo
giratório
cilíndrico
CADAces.PreçoEncomendar
06277-4080XCN800,312241628ø18 x M6 x 40 24,05 €
06277-4080XCO800,375241628ø18 x M6 x 40 24,05 €
06277-4100XCO1000,375261733ø18 x M6 x 40 26,93 €
06277-4100XCP1000,5261733ø18 x M6 x 40 26,93 €
06277-4125XCO1250,375311833,5ø22 x M8 x 56 31,34 €
06277-4125XCP1250,5311833,5ø22 x M8 x 56 31,34 €
06277-4160XCP1600,5362039ø26 x M10 x 80 39,32 €
06277-4160XCQ1600,625362039ø26 x M10 x 80 39,32 €
06277-4200XCQ2000,625422445ø26 x M10 x 80 55,26 €
06277-4200XCR2000,75422445ø26 x M10 x 80 55,26 €
06277-4250XCR2500,75482851ø31 x M12 x 102 81,64 €
06277-4250XCV2500,875482851ø31 x M12 x 102 81,64 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83