|
|
06277_MFG inchVolantes de 2 raios em alumínio, polidos, com cabo cilíndrico... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volantes de dois raios em alumínio. Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado. Versão:Aro torneado e polido. Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | cabo cilíndrico fixo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06277-2080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 28 | ø18 x M6 x 40 |  | | 20,09 € | | 06277-2080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 28 | ø18 x M6 x 40 |  | | 20,09 € | | 06277-2100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | ø18 x M6 x 40 |  | | 22,97 € | | 06277-2100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | ø18 x M6 x 40 |  | | 22,97 € | | 06277-2125XCO | 125 | 0,375 | 31 | 18 | 33,5 | ø21 x M8 x 50 |  | | 26,82 € | | 06277-2125XCP | 125 | 0,5 | 31 | 18 | 33,5 | ø21 x M8 x 50 |  | | 26,82 € | | 06277-2160XCP | 160 | 0,5 | 36 | 20 | 39 | ø26 x M10 x 80 |  | | 35,81 € | | 06277-2160XCQ | 160 | 0,625 | 36 | 20 | 39 | ø26 x M10 x 80 |  | | 35,81 € | | 06277-2200XCQ | 200 | 0,625 | 42 | 24 | 45 | ø26 x M10 x 80 |  | | 51,88 € | | 06277-2200XCR | 200 | 0,75 | 42 | 24 | 45 | ø26 x M10 x 80 |  | | 51,88 € | | 06277-2250XCR | 250 | 0,75 | 48 | 28 | 51 | ø28 x M12 x 90 |  | | 76,92 € | | 06277-2250XCV | 250 | 0,875 | 48 | 28 | 51 | ø28 x M12 x 90 |  | | 76,92 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|