|
|
06271 inchVolantes DIN 950 de ferro fundido cinzento - inch |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante em ferro fundido cinzento. Cabo anatômico em aço.Versão:Aro torneado e polido. Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D2 foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento, sem cabo anatômico - inch |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | Quantidade de raios | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06271-0080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 |  | | 17,97 € | | 06271-0080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 |  | | 17,97 € | | 06271-0100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 |  | | 21,72 € | | 06271-0100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | 3 |  | | 21,72 € | | 06271-0125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 |  | | 26,01 € | | 06271-0125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 |  | | 26,01 € | | 06271-0140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 |  | | 30,46 € | | 06271-0140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 |  | | 30,46 € | | 06271-0160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 |  | | 32,94 € | | 06271-0160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 |  | | 32,94 € | | 06271-0180XCP | 180 | 0,5 | 36 | 22 | 43 | 3 |  | | 46,54 € | | 06271-0180XCQ | 180 | 0,625 | 36 | 22 | 43 | 3 |  | | 46,54 € | | 06271-0200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 |  | | 50,52 € | | 06271-0200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 |  | | 50,52 € | | 06271-0250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 |  | | 80,39 € | | 06271-0250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 |  | | 80,39 € | | 06271-0315XCV | 315 | 0,875 | 53 | 33 | 56 | 5 |  | | 122,16 € | | 06271-0315XCS | 315 | 1 | 53 | 33 | 56 | 5 |  | | 122,16 € | | 06271-0400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 |  | | 222,12 € | | 06271-0500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 |  | | 454,02 € | |
|
Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento com cabo anatômico fixo - inch |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | Quantidade de raios | cabo anatômico de posição fixa DIN 39 forma E
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06271-2080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 25,37 € | | 06271-2080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 25,37 € | | 06271-2100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 28,95 € | | 06271-2100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 28,95 € | | 06271-2125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 35,20 € | | 06271-2125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 35,20 € | | 06271-2140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 39,38 € | | 06271-2140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 39,38 € | | 06271-2160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 46,28 € | | 06271-2160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 46,28 € | | 06271-2180XCP | 180 | 0,5 | 36 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 59,86 € | | 06271-2180XCQ | 180 | 0,625 | 36 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 59,86 € | | 06271-2200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 63,88 € | | 06271-2200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 63,88 € | | 06271-2250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 101,94 € | | 06271-2250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 101,94 € | | 06271-2315XCV | 315 | 0,875 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 144,89 € | | 06271-2315XCS | 315 | 1 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 144,89 € | | 06271-2400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 251,47 € | | 06271-2500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 482,94 € | |
|
Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento, com cabo giratório anatômico - inch |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | Quantidade de raios | Cabo anatômico giratório DIN 98, forma E | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06271-4080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 31,83 € | | 06271-4080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 31,83 € | | 06271-4100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 35,37 € | | 06271-4100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 35,37 € | | 06271-4125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 41,41 € | | 06271-4125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 41,41 € | | 06271-4140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 45,59 € | | 06271-4140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 45,59 € | | 06271-4160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 52,97 € | | 06271-4160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 52,97 € | | 06271-4180XCP | 180 | 0,5 | 36 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 66,54 € | | 06271-4180XCQ | 180 | 0,625 | 36 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 66,54 € | | 06271-4200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 70,31 € | | 06271-4200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 70,31 € | | 06271-4250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 109,48 € | | 06271-4250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 109,48 € | | 06271-4315XCV | 315 | 0,875 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 151,56 € | | 06271-4315XCS | 315 | 1 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 151,56 € | | 06271-4400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 258,15 € | | 06271-4500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 489,59 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|