norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.Versão:Peças de aço brunido.Indicação:A cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06262 inch Volantes de plástico, pol. 315 kB

Desenhos

Volantes de plástico, pol.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoDD1D2D3A1HL1L3CADAces.PreçoEncomendar
06262-1080CO125800,375192,517,51337,5 12,33 €
06262-2100CO2281000,375193201344 15,76 €
06262-2100CP2281000,5193201344 15,76 €
06262-3125CP3351250,525423,518,553 21,95 €
06262-4160CP4451600,5255,62818,564,5 25,05 €
06262-4160CQ4451600,625255,62818,564,5 25,05 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83