|
|
06264 inchVolantes com cabo cilíndrico reversível, media em polegadas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.Versão:Peças de aço brunido.Indicação:A cobertura do cubo é fornecida desmontada. Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | A | A1 | H | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06264-1080CO | 1 | 25 | 80 | 0,375 | 19 | 13 | M4 | 13 | 30 | 2,5 | 17,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 |  | | 45,49 € | | 06264-2100CO | 2 | 28 | 100 | 0,375 | 19 | 16 | M5 | 16 | 38 | 3 | 20 | 90 | 13 | 49 | 44 |  | | 53,59 € | | 06264-2100CP | 2 | 28 | 100 | 0,5 | 19 | 16 | M5 | 16 | 38 | 3 | 20 | 90 | 13 | 49 | 44 |  | | 53,59 € | | 06264-3125CP | 3 | 35 | 125 | 0,5 | 25 | 20 | M6 | 20 | 47,5 | 4 | 23,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 |  | | 57,28 € | | 06264-4160CP | 4 | 45 | 160 | 0,5 | 25 | 25 | M8 | 26 | 62 | 5,6 | 28 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 |  | | 61,02 € | | 06264-4160CQ | 4 | 45 | 160 | 0,625 | 25 | 25 | M8 | 26 | 62 | 5,6 | 28 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 |  | | 61,02 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|