|
|
06273 inchVolantes DIN 950 de alumínio, medida em polegadas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante em alumínio. Cabo anatômico fixo em alumínio, eixo em aço, brunido. Cabo anatômico giratório em alumínio, eixo em aço, zincado e passivado na cor azul.Versão:Aro torneado e polido. Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D2 foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | Quantidade de raios | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06273-0080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 |  | | 13,18 € | | 06273-0080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 |  | | 13,18 € | | 06273-0100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 |  | | 14,35 € | | 06273-0100XCP | 100 | .500 | 26 | 17 | 33 | 3 |  | | 14,35 € | | 06273-0125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 |  | | 18,07 € | | 06273-0125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 |  | | 18,07 € | | 06273-0140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 |  | | 21,47 € | | 06273-0140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 |  | | 21,47 € | | 06273-0160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 |  | | 25,45 € | | 06273-0160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 |  | | 25,45 € | | 06273-0180XCP | 180 | 0,5 | 37 | 22 | 43 | 3 |  | | 30,74 € | | 06273-0180XCQ | 180 | 0,625 | 37 | 22 | 43 | 3 |  | | 30,74 € | | 06273-0200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 |  | | 38,03 € | | 06273-0200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 |  | | 38,03 € | | 06273-0250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 |  | | 62,41 € | | 06273-0250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 |  | | 62,41 € | | 06273-0315XCV | 315 | 0,875 | 54 | 33 | 56 | 5 |  | | 100,08 € | | 06273-0315XCS | 315 | 1 | 54 | 33 | 56 | 5 |  | | 100,08 € | | 06273-0400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 |  | | 184,67 € | | 06273-0500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 |  | | 311,25 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | Quantidade de raios | cabo anatômico de posição fixa DIN 39 forma E
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06273-2080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 20,90 € | | 06273-2080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 20,90 € | | 06273-2100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 23,14 € | | 06273-2100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 23,14 € | | 06273-2125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 28,89 € | | 06273-2125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 28,89 € | | 06273-2140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 32,15 € | | 06273-2140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 32,15 € | | 06273-2160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 38,27 € | | 06273-2160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 38,27 € | | 06273-2180XCP | 180 | 0,5 | 37 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 43,04 € | | 06273-2180XCQ | 180 | 0,625 | 37 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 43,04 € | | 06273-2200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 49,73 € | | 06273-2200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 49,73 € | | 06273-2250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 78,03 € | | 06273-2250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 78,03 € | | 06273-2315XCV | 315 | 0,875 | 54 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 112,30 € | | 06273-2315XCS | 315 | 1 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 112,30 € | | 06273-2400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 203,98 € | | 06273-2500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 318,19 € | |
|
Volantes DIN 950 de alumínio, com cabo giratório anatômico - inch |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | Quantidade de raios | Cabo anatômico giratório DIN 98, forma E | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06273-4080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 26,00 € | | 06273-4080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 26,00 € | | 06273-4100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 27,01 € | | 06273-4100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 27,01 € | | 06273-4125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 32,82 € | | 06273-4125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 32,82 € | | 06273-4140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 36,85 € | | 06273-4140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 36,85 € | | 06273-4160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 44,70 € | | 06273-4160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 44,70 € | | 06273-4180XCP | 180 | 0,5 | 37 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 51,89 € | | 06273-4180XCQ | 180 | 0,625 | 37 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 51,89 € | | 06273-4200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 58,18 € | | 06273-4200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 58,18 € | | 06273-4250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 88,16 € | | 06273-4250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 88,16 € | | 06273-4315XCV | 315 | 0,875 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 121,38 € | | 06273-4315XCS | 315 | 1 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 121,38 € | | 06273-4400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 202,50 € | | 06273-4500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 314,33 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|