norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cabos cilíndricos em plástico reversíveis, medida em polegadas
06326-01 inch

Cabos cilíndricos em plástico reversíveis, medida em polegadas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por
exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção
háptica otimizada e um bom manuseio.
Graças ao cabo reversível, são evitados cantos e bordas de interferência,
minimizando ainda o risco de lesões.
Material:Cabo termoplástico.
Eixo em aço.
Versão:Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Indicação:O furo D3 é utilizado para posicionamento.Vantagens:Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Prevenção de cantos e bordas de interferência
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06326-01 inch Cabos cilíndricos em plástico reversíveis, medida em polegadas 265 kB

Desenhos

Cabos cilíndricos em plástico reversíveis, medida em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
TamanhoAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADAces.PreçoEncomendar
06326-01-1AEaço184,38-3214132,514,53540474,5 18,60 €
06326-01-2A1aço2105,310-3216163,5184449584,5 20,41 €
06326-01-3A2aço312,56,51/4-2020204,522,55559,571,56 23,43 €
06326-01-4A3aço41695/16-1825265,5297083986,5 26,84 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83