norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Eixo em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento.
Anel elástico em aço inoxidável 1.4310.

Versão:peça altamente polida.Indicação:Os cabos podem ser utilizados em volantes fechados com cabo giratório 06287.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06316 inch Cabos giratórios ovais, media em polegadas 172 kB

Desenhos

Cabos giratórios ovais, media em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D2D3LL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
06316-1A2009aço1/4-2025818954,74,57 10,81 €
06316-2A3010aço5/16-184112261082,25,510 15,05 €
06316-11A2009aço inoxidável1/4-2025818954,74,57 12,83 €
06316-12A3010aço inoxidável5/16-184112261082,25,510 17,38 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83