norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Disco espaçador em poliacetal, cubo em alumínio.Indicação:A fixação do cubo com um pino roscado oferece uma alternativa mais econômica do que os acoplamentos de Oldham com cubo de aperto radial (23030). O aperto do cubo com pinos roscados economiza significantemente tempos de montagem.
Os acoplamentos podem ser instalados já completamente montados ou através de encaixe. É importante observar o torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação do eixo sobre uma superfície plana.
Montagem:A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Vantagens:- Robusto
- Encaixável
- Livre de folgas
- Comprimento curto
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23032 Acoplamentos de Oldham aperto com pino roscado 175 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos de Oldham aperto com pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoTamanhoTorque
nominal
Nm
Momento
de inércia
(10⁻³ kgm²)
Rigidez
à torção estática
Nm/arcmin
Desalinhamento
angular max.
de eixo
Desalinhamento
lateral máx.
do eixo
Rotação
máx
Rpm
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
D1/D2
pré-furado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L3C
(DIN 916)
CADAces.PreçoEncomendar
23032-00161610,00240,019180001446,35161882,3M3 49,24 €
23032-0020201,50,0810,0351,570001,7448202092,5M4 54,92 €
23032-0025252,50,0180,058260001,755102525,511,53M4 64,86 €
23032-00323270,0670,182,5480048814323214,54M5 85,81 €