norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamentos sanfonados de metal com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, servomotores em máquinas-ferramentas, máquinas de embalagem, máquinas para trabalhar madeira e em tecnologia de automação.

O tamanho 200 dispõe de um fole metálico de eixo duplo em comparação com o desenho.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23001-04 Acoplamentos sanfonados de metal, forma da estrutura curta, para torques elevados com cubo de aperto 248 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal, forma da estrutura curta, para torques elevados com cubo de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoTorque
nominal
Nm
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
(10³ Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23001-04-0010035060610100,0089151863 70,67 €
23001-04-0010035080810100,0089151863 70,67 €
23001-04-0010035101010100,0089151863 70,67 €
23001-04-0010035121210100,0089151863 70,67 €
23001-04-0010035151510100,0089151863 70,67 €
23001-04-0010035181810100,0089151863 70,67 €
23001-04-0020039060620200,0215120865 81,20 €
23001-04-0020039080820200,0215120865 81,20 €
23001-04-0020039101020200,0215120865 81,20 €
23001-04-0020039121220200,0215120865 81,20 €
23001-04-0020039151520200,0215120865 81,20 €
23001-04-0020039181820200,0215120865 81,20 €
23001-04-0040046101040400,0435335097 109,24 €
23001-04-0040046121240400,0435335097 109,24 €
23001-04-0040046151540400,0435335097 109,24 €
23001-04-0040046181840400,0435335097 109,24 €
23001-04-0040046202040400,0435335097 109,24 €
23001-04-0040046242440400,0435335097 109,24 €
23001-04-0080055121280800,14536436165 131,47 €
23001-04-0080055151580800,14536436165 131,47 €
23001-04-0080055181880800,14536436165 131,47 €
23001-04-0080055202080800,14536436165 131,47 €
23001-04-0080055242480800,14536436165 131,47 €
23001-04-0080055282880800,14536436165 131,47 €
23001-04-020006016162002000,2813812442287 148,41 €
23001-04-020006020202002000,2813812442287 148,41 €
23001-04-020006024242002000,2813812442287 148,41 €
23001-04-020006028282002000,2813812442287 148,41 €
23001-04-040007532324004000,821766815338 216,96 €
23001-04-040007538384004000,821766815338 216,96 €
23001-04-040007542424004000,821766815338 216,96 €
23001-04-065007837376506501,192307910386 234,78 €
23001-04-065007838386506501,192307910386 234,78 €
23001-04-065007842426506501,192307910386 234,78 €
23001-04-10000844242100010002,7457929096756 374,26 €
23001-04-15000965050150015004,4569320694639 476,76 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Rotação
máx
Rpm
AC
(ISO 4029)
CADAces.PreçoEncomendar
23001-04-001003506060,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-001003508080,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-001003510100,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-001003512120,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-001003515150,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-001003518180,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-002003906060,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-002003908080,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-002003910100,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-002003912120,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-002003915150,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-002003918180,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-004004610100,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-004004612120,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-004004615150,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-004004618180,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-004004620200,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-004004624240,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-008005512120,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-008005515150,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-008005518180,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-008005520200,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-008005524240,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-008005528280,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-020006016160,110,5870023M8 148,41 €
23001-04-020006020200,110,5870023M8 148,41 €
23001-04-020006024240,110,5870023M8 148,41 €
23001-04-020006028280,110,5870023M8 148,41 €
23001-04-040007532320,110,5690028M10 216,96 €
23001-04-040007538380,110,5690028M10 216,96 €
23001-04-040007542420,110,5690028M10 216,96 €
23001-04-065007837370,11,51640031M12 234,78 €
23001-04-065007838380,11,51640031M12 234,78 €
23001-04-065007842420,11,51640031M12 234,78 €
23001-04-100008442420,11,51600040M12 374,26 €
23001-04-150009650500,11,51500042M12 476,76 €
Código do artigo

D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
D4LL2L3Torque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23001-04-00100350606666181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-00100350808886181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-0010035101010106181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-0010035121212126181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-0010035151515156181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-0010035181818186181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-00200390606666252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-00200390808886252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-0020039101010106252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-0020039121212126252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-0020039151515156252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-0020039181818186252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-0040046101010101025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-0040046121212121025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-0040046151515151025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-0040046181818181025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-0040046202020201025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-0040046242424241025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-00800551212121212323056557,32115 131,47 €
23001-04-00800551515151512323056557,32115 131,47 €
23001-04-00800551818181812323056557,32115 131,47 €
23001-04-00800552020202012323056557,32115 131,47 €
23001-04-00800552424242412323056557,32115 131,47 €
23001-04-00800552828282812323056557,32115 131,47 €
23001-04-02000601616161616353566608,62340 148,41 €
23001-04-02000602020202016353566608,62340 148,41 €
23001-04-02000602424242416353566608,62340 148,41 €
23001-04-02000602828282816353566608,62340 148,41 €
23001-04-04000753232323232444482759,82784 216,96 €
23001-04-04000753838383832444482759,82784 216,96 €
23001-04-04000754242424232444482759,82784 216,96 €
23001-04-065007837373737374747907810,829125 234,78 €
23001-04-065007838383838374747907810,829125 234,78 €
23001-04-065007842424242374747907810,829125 234,78 €
23001-04-1000084424242424260601108411,832,5145 374,26 €
23001-04-1500096505050505070701229613,336145 476,76 €