norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em aço inoxidável.
Fole em aço inoxidável.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamentos sanfonados de metal com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, servomotores em máquinas-ferramentas, máquinas de embalagem, máquinas para trabalhar madeira e em tecnologia de automação.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23001-01 Acoplamentos sanfonados de metal com cubo de aperto, aço inoxidável 249 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal com cubo de aperto, aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoTorque
nominal
Nm
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
(10³ Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23001-01-018063101018180,112020550 258,20 €
23001-01-018063111118180,112020550 258,20 €
23001-01-018063121218180,112020550 258,20 €
23001-01-018063141418180,112020550 258,20 €
23001-01-018063191918180,112020550 258,20 €
23001-01-018063242418180,112020550 258,20 €
23001-01-018063252518180,112020550 258,20 €
23001-01-030065101030300,413872050 297,54 €
23001-01-030065111130300,413872050 297,54 €
23001-01-030065121230300,413872050 297,54 €
23001-01-030065141430300,413872050 297,54 €
23001-01-030065191930300,413872050 297,54 €
23001-01-030065242430300,413872050 297,54 €
23001-01-030065252530300,413872050 297,54 €
23001-01-060079121260600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079141460600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079191960600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079242460600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079252560600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079282860600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079323260600,9175115090 325,40 €
23001-01-080091141480802128120080 436,97 €
23001-01-080091191980802128120080 436,97 €
23001-01-080091242480802128120080 436,97 €
23001-01-080091252580802128120080 436,97 €
23001-01-080091282880802128120080 436,97 €
23001-01-080091323280802128120080 436,97 €
23001-01-150091191915015021552020280 480,65 €
23001-01-150091242415015021552020280 480,65 €
23001-01-150091252515015021552020280 480,65 €
23001-01-150091282815015021552020280 480,65 €
23001-01-150091323215015021552020280 480,65 €
23001-01-20010122222002003,31752500280 521,35 €
23001-01-20010124242002003,31752500280 521,35 €
23001-01-20010125252002003,31752500280 521,35 €
23001-01-20010128282002003,31752500280 521,35 €
23001-01-20010132322002003,31752500280 521,35 €
23001-01-30010530303003007,35026300287 604,11 €
23001-01-30010538383003007,35026300287 604,11 €
23001-01-500112353550050012,46907790100 717,34 €
23001-01-500112424250050012,46907790100 717,34 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Rotação
máx
Rpm
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAces.PreçoEncomendar
23001-01-01806310100,20,51,51280017M51010 258,20 €
23001-01-01806311110,20,51,51280017M51111 258,20 €
23001-01-01806312120,20,51,51280017M51212 258,20 €
23001-01-01806314140,20,51,51280017M51414 258,20 €
23001-01-01806319190,20,51,51280017M51919 258,20 €
23001-01-01806324240,20,51,51280017M52424 258,20 €
23001-01-01806325250,20,51,51280017M52525 258,20 €
23001-01-03006510100,150,61,51030020M61010 297,54 €
23001-01-03006511110,150,61,51030020M61111 297,54 €
23001-01-03006512120,150,61,51030020M61212 297,54 €
23001-01-03006514140,150,61,51030020M61414 297,54 €
23001-01-03006519190,150,61,51030020M61919 297,54 €
23001-01-03006524240,150,61,51030020M62424 297,54 €
23001-01-03006525250,150,61,51030020M62525 297,54 €
23001-01-06007912120,150,61,5870023M81212 325,40 €
23001-01-06007914140,150,61,5870023M81414 325,40 €
23001-01-06007919190,150,61,5870023M81919 325,40 €
23001-01-06007924240,150,61,5870023M82424 325,40 €
23001-01-06007925250,150,61,5870023M82525 325,40 €
23001-01-06007928280,150,61,5870023M82828 325,40 €
23001-01-06007932320,150,61,5870023M83232 325,40 €
23001-01-08009114140,20,51,5690028M101414 436,97 €
23001-01-08009119190,20,51,5690028M101919 436,97 €
23001-01-08009124240,20,51,5690028M102424 436,97 €
23001-01-08009125250,20,51,5690028M102525 436,97 €
23001-01-08009128280,20,51,5690028M102828 436,97 €
23001-01-08009132320,20,51,5690028M103232 436,97 €
23001-01-15009119190,20,51,5690028M101919 480,65 €
23001-01-15009124240,20,51,5690028M102424 480,65 €
23001-01-15009125250,20,51,5690028M102525 480,65 €
23001-01-15009128280,20,51,5690028M102828 480,65 €
23001-01-15009132320,20,51,5690028M103232 480,65 €
23001-01-20010122220,20,51,5640031M122222 521,35 €
23001-01-20010124240,20,51,5640031M122424 521,35 €
23001-01-20010125250,20,51,5640031M122525 521,35 €
23001-01-20010128280,20,51,5640031M122828 521,35 €
23001-01-20010132320,20,51,5640031M123232 521,35 €
23001-01-30010530300,20,51,5600040M123030 604,11 €
23001-01-30010538380,20,51,5600040M123838 604,11 €
23001-01-50011235350,20,51,5500042M123535 717,34 €
23001-01-50011242420,20,51,5500042M124242 717,34 €
Código do artigo

D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
D4LL2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23001-01-01806310101025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806311111025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806312121025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806314141025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806319191025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806324241025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806325251025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-030065101010323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065111110323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065121210323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065141410323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065191910323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065242410323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065252510323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-0600791212123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600791414123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600791919123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600792424123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600792525123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600792828123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600793232123535667910296640 325,40 €
23001-01-080091141414444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-080091191914444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-080091242414444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-080091252514444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-080091282814444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-080091323214444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-150091191919444482911133,582,984 480,65 €
23001-01-150091242419444482911133,582,984 480,65 €
23001-01-150091252519444482911133,582,984 480,65 €
23001-01-150091282819444482911133,582,984 480,65 €
23001-01-150091323219444482911133,582,984 480,65 €
23001-01-200101222222474790101133890,8125 521,35 €
23001-01-200101242422474790101133890,8125 521,35 €
23001-01-200101252522474790101133890,8125 521,35 €
23001-01-200101282822474790101133890,8125 521,35 €
23001-01-200101323222474790101133890,8125 521,35 €
23001-01-30010530303060601101051338110145 604,11 €
23001-01-30010538383060601101051338110145 604,11 €
23001-01-50011235353570701221121542122145 717,34 €
23001-01-50011242423570701221121542122145 717,34 €