norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamentos sanfonados de metal miniatura, livre de folgas, com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com pino roscado para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, sistemas de posicionamento e de servo altamente dinâmicos, codificadores rotativos, tacômetros, potenciômetros.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23003 Acoplamento sanfonado em metal, miniatura com pino roscado 261 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamento sanfonado em metal, miniatura com pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoTorque
nominal
Nm
Momento de inércia
(gcm²)
Rigidez à torção
Nm/rad
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23003-005023030350,51,52001810 21,87 €
23003-005023040450,51,52001810 21,87 €
23003-005023050550,51,52001810 21,87 €
23003-005023060650,51,52001810 21,87 €
23003-010025030310123603120 24,22 €
23003-010025030510123603120 24,22 €
23003-010025050510123603120 24,22 €
23003-010025050610123603120 24,22 €
23003-010025060610123603120 24,22 €
23003-0150260505151,527505915 28,91 €
23003-0150260506151,567505915 28,91 €
23003-0150260508151,567505915 28,91 €
23003-0150260606151,567505915 28,91 €
23003-0150260608151,567505915 28,91 €
23003-0150260808151,567505915 28,91 €
23003-020028060620212,613002111 29,47 €
23003-020028060820212,613002111 29,47 €
23003-020028061020212,613002111 29,47 €
23003-020028080820212,613002111 29,47 €
23003-020028081020212,613002111 29,47 €
23003-020028101020212,613002111 29,47 €
23003-0450401010454,568650016832 45,13 €
23003-0450401012454,568650016832 45,13 €
23003-0450401014454,568650016832 45,13 €
23003-0450401212454,568650016832 45,13 €
23003-0450401214454,568650016832 45,13 €
23003-0450401414454,568650016832 45,13 €
23003-100045121210010150810012027 46,61 €
23003-100045121510010150810012027 46,61 €
23003-100045121910010150810012027 46,61 €
23003-100045151510010150810012027 46,61 €
23003-100045151910010150810012027 46,61 €
23003-100045191910010150810012027 46,61 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Rotação
máx
Rpm
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAces.PreçoEncomendar
23003-00502303030,150,31,5150001xM333 21,87 €
23003-00502304040,150,31,5150001xM344 21,87 €
23003-00502305050,150,31,5150001xM355 21,87 €
23003-00502306060,150,31,5150001xM366 21,87 €
23003-01002503030,150,31,5150001xM333 24,22 €
23003-01002503050,150,31,5150001xM335 24,22 €
23003-01002505050,150,31,5150001xM355 24,22 €
23003-01002505060,150,31,5150001xM356 24,22 €
23003-01002506060,150,31,5150001xM366 24,22 €
23003-01502605050,10,31,5150002xM455 28,91 €
23003-01502605060,10,31,5150002xM456 28,91 €
23003-01502605080,10,31,5150002xM458 28,91 €
23003-01502606060,10,31,5150002xM466 28,91 €
23003-01502606080,10,31,5150002xM468 28,91 €
23003-01502608080,10,31,5150002xM488 28,91 €
23003-02002806060,20,41,5150002xM466 29,47 €
23003-02002806080,20,41,5150002xM468 29,47 €
23003-02002806100,20,41,5150002xM4610 29,47 €
23003-02002808080,20,41,5150002xM488 29,47 €
23003-02002808100,20,41,5150002xM4810 29,47 €
23003-02002810100,20,41,5150002xM41010 29,47 €
23003-04504010100,10,31,5150002xM61010 45,13 €
23003-04504010120,10,31,5150002xM61012 45,13 €
23003-04504010140,10,31,5150002xM61014 45,13 €
23003-04504012120,10,31,5150002xM61212 45,13 €
23003-04504012140,10,31,5150002xM61214 45,13 €
23003-04504014140,10,31,5150002xM61414 45,13 €
23003-10004512120,150,41,5150002xM61212 46,61 €
23003-10004512150,150,41,5150002xM61215 46,61 €
23003-10004512190,150,41,5150002xM61219 46,61 €
23003-10004515150,150,41,5150002xM61515 46,61 €
23003-10004515190,150,41,5150002xM61519 46,61 €
23003-10004519190,150,41,5150002xM61919 46,61 €
Código do artigo

D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
D4D5LL2L3Torque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23003-00502303033881513,523260,5 21,87 €
23003-00502304043881513,523260,5 21,87 €
23003-00502305053881513,523260,5 21,87 €
23003-00502306063881513,523260,5 21,87 €
23003-01002503033881513,525260,5 24,22 €
23003-01002503053881513,525260,5 24,22 €
23003-01002505053881513,525260,5 24,22 €
23003-01002505063881513,525260,5 24,22 €
23003-01002506063881513,525260,5 24,22 €
23003-01502605053128191926381,5 28,91 €
23003-01502605063128191926381,5 28,91 €
23003-01502605083128191926381,5 28,91 €
23003-01502606063128191926381,5 28,91 €
23003-01502606083128191926381,5 28,91 €
23003-01502608083128191926381,5 28,91 €
23003-0200280606314102421,528361,5 29,47 €
23003-0200280608314102421,528361,5 29,47 €
23003-0200280610314102421,528361,5 29,47 €
23003-0200280808314102421,528361,5 29,47 €
23003-0200280810314102421,528361,5 29,47 €
23003-0200281010314102421,528361,5 29,47 €
23003-0450401010619133229404123 45,13 €
23003-0450401012619133229404123 45,13 €
23003-0450401014619133229404123 45,13 €
23003-0450401212619133229404123 45,13 €
23003-0450401214619133229404123 45,13 €
23003-0450401414619133229404123 45,13 €
23003-1000451212624174036454123 46,61 €
23003-1000451215624174036454123 46,61 €
23003-1000451219624174036454123 46,61 €
23003-1000451515624174036454123 46,61 €
23003-1000451519624174036454123 46,61 €
23003-1000451919624174036454123 46,61 €