norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamentos sanfonados de metal com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, servomotores em máquinas-ferramentas, máquinas de embalagem, máquinas para trabalhar madeira e em tecnologia de automação.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23001 Acoplamentos sanfonados de metal com cubo de aperto 274 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal com cubo de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoTorque
nominal
Nm
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
(10³ Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23001-018063101018180,042020550 94,88 €
23001-018063111118180,042020550 94,88 €
23001-018063121218180,042020550 94,88 €
23001-018063141418180,042020550 94,88 €
23001-018063191918180,042020550 94,88 €
23001-018063242418180,042020550 94,88 €
23001-018063252518180,042020550 94,88 €
23001-030065101030300,153872050 114,16 €
23001-030065111130300,153872050 114,16 €
23001-030065121230300,153872050 114,16 €
23001-030065141430300,153872050 114,16 €
23001-030065191930300,153872050 114,16 €
23001-030065242430300,153872050 114,16 €
23001-030065252530300,153872050 114,16 €
23001-060079121260600,3375115090 134,49 €
23001-060079141460600,3375115090 134,49 €
23001-060079191960600,3375115090 134,49 €
23001-060079242460600,3375115090 134,49 €
23001-060079252560600,3375115090 134,49 €
23001-060079282860600,3375115090 134,49 €
23001-060079323260600,3375115090 134,49 €
23001-080091121280800,9128120080 213,49 €
23001-080091191980800,9128120080 213,49 €
23001-080091242480800,9128120080 213,49 €
23001-080091252580800,9128120080 213,49 €
23001-080091282880800,9128120080 213,49 €
23001-080091323280800,9128120080 213,49 €
23001-150091141415015011552020280 232,78 €
23001-150091191915015011552020280 232,78 €
23001-150091242415015011552020280 232,78 €
23001-150091252515015011552020280 232,78 €
23001-150091282815015011552020280 232,78 €
23001-150091323215015011552020280 232,78 €
23001-20010116162002001,491752500280 241,55 €
23001-20010119192002001,491752500280 241,55 €
23001-20010124242002001,491752500280 241,55 €
23001-20010125252002001,491752500280 241,55 €
23001-20010128282002001,491752500280 241,55 €
23001-20010132322002001,491752500280 241,55 €
23001-30010520203003003,285026300287 382,90 €
23001-30010524243003003,285026300287 382,90 €
23001-30010528283003003,285026300287 382,90 €
23001-30010538383003003,285026300287 382,90 €
23001-50011225255005006,46907790100 462,30 €
23001-50011238385005006,46907790100 462,30 €
23001-50011242425005006,46907790100 462,30 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Rotação
máx
Rpm
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
CADAces.PreçoEncomendar
23001-01806310100,20,51,51280017M510 94,88 €
23001-01806311110,20,51,51280017M511 94,88 €
23001-01806312120,20,51,51280017M512 94,88 €
23001-01806314140,20,51,51280017M514 94,88 €
23001-01806319190,20,51,51280017M519 94,88 €
23001-01806324240,20,51,51280017M524 94,88 €
23001-01806325250,20,51,51280017M525 94,88 €
23001-03006510100,150,61,51030020M610 114,16 €
23001-03006511110,150,61,51030020M611 114,16 €
23001-03006512120,150,61,51030020M612 114,16 €
23001-03006514140,150,61,51030020M614 114,16 €
23001-03006519190,150,61,51030020M619 114,16 €
23001-03006524240,150,61,51030020M624 114,16 €
23001-03006525250,150,61,51030020M625 114,16 €
23001-06007912120,150,61,5870023M812 134,49 €
23001-06007914140,150,61,5870023M814 134,49 €
23001-06007919190,150,61,5870023M819 134,49 €
23001-06007924240,150,61,5870023M824 134,49 €
23001-06007925250,150,61,5870023M825 134,49 €
23001-06007928280,150,61,5870023M828 134,49 €
23001-06007932320,150,61,5870023M832 134,49 €
23001-08009112120,20,51,5690028M1012 213,49 €
23001-08009119190,20,51,5690028M1019 213,49 €
23001-08009124240,20,51,5690028M1024 213,49 €
23001-08009125250,20,51,5690028M1025 213,49 €
23001-08009128280,20,51,5690028M1028 213,49 €
23001-08009132320,20,51,5690028M1032 213,49 €
23001-15009114140,20,51,5690028M1014 232,78 €
23001-15009119190,20,51,5690028M1019 232,78 €
23001-15009124240,20,51,5690028M1024 232,78 €
23001-15009125250,20,51,5690028M1025 232,78 €
23001-15009128280,20,51,5690028M1028 232,78 €
23001-15009132320,20,51,5690028M1032 232,78 €
23001-20010116160,20,51,5640031M1216 241,55 €
23001-20010119190,20,51,5640031M1219 241,55 €
23001-20010124240,20,51,5640031M1224 241,55 €
23001-20010125250,20,51,5640031M1225 241,55 €
23001-20010128280,20,51,5640031M1228 241,55 €
23001-20010132320,20,51,5640031M1232 241,55 €
23001-30010520200,20,51,5600040M1220 382,90 €
23001-30010524240,20,51,5600040M1224 382,90 €
23001-30010528280,20,51,5600040M1228 382,90 €
23001-30010538380,20,51,5600040M1238 382,90 €
23001-50011225250,20,51,5500042M1225 462,30 €
23001-50011238380,20,51,5500042M1238 462,30 €
23001-50011242420,20,51,5500042M1242 462,30 €
Código do artigo

D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
D4LL2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23001-0180631010101025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180631111111025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180631212121025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180631414141025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180631919191025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180632424241025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180632525251025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-03006510101010323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006511111110323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006512121210323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006514141410323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006519191910323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006524242410323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006525252510323056657,524,556,415 114,16 €
23001-060079121212123535667910296640 134,49 €
23001-060079141414123535667910296640 134,49 €
23001-060079191919123535667910296640 134,49 €
23001-060079242424123535667910296640 134,49 €
23001-060079252525123535667910296640 134,49 €
23001-060079282828123535667910296640 134,49 €
23001-060079323232123535667910296640 134,49 €
23001-08009112121212444482911133,582,984 213,49 €
23001-08009119191912444482911133,582,984 213,49 €
23001-08009124242412444482911133,582,984 213,49 €
23001-08009125252512444482911133,582,984 213,49 €
23001-08009128282812444482911133,582,984 213,49 €
23001-08009132323212444482911133,582,984 213,49 €
23001-15009114141414444482911133,582,984 232,78 €
23001-15009119191914444482911133,582,984 232,78 €
23001-15009124242414444482911133,582,984 232,78 €
23001-15009125252514444482911133,582,984 232,78 €
23001-15009128282814444482911133,582,984 232,78 €
23001-15009132323214444482911133,582,984 232,78 €
23001-20010116161616474790101133890,8125 241,55 €
23001-20010119191916474790101133890,8125 241,55 €
23001-20010124242416474790101133890,8125 241,55 €
23001-20010125252516474790101133890,8125 241,55 €
23001-20010128282816474790101133890,8125 241,55 €
23001-20010132323216474790101133890,8125 241,55 €
23001-3001052020202060601101051338110145 382,90 €
23001-3001052424242060601101051338110145 382,90 €
23001-3001052828282060601101051338110145 382,90 €
23001-3001053838382060601101051338110145 382,90 €
23001-5001122525252570701221121542122145 462,30 €
23001-5001123838382570701221121542122145 462,30 €
23001-5001124242422570701221121542122145 462,30 €