norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamentos sanfonados de metal miniatura, livre de folgas, com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, sistemas de posicionamento e de servo altamente dinâmicos, codificadores rotativos, tacômetros, potenciômetros.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23003-05 Acoplamentos sanfonados de metal, miniatura com cubo de aperto 269 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal, miniatura com cubo de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoTorque
nominal
Nm
Momento de inércia
(gcm²)
Rigidez à torção
Nm/rad
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23003-05-005025030350,52,82001810 34,03 €
23003-05-005025040450,52,82001810 34,03 €
23003-05-005025050550,52,82001810 34,03 €
23003-05-005025060650,52,82001810 34,03 €
23003-05-01002603031013,43803120 35,54 €
23003-05-01002603051013,43803120 35,54 €
23003-05-01002605051013,43803120 35,54 €
23003-05-01002605061013,43803120 35,54 €
23003-05-01002606061013,43803120 35,54 €
23003-05-0150260505151,587505915 36,34 €
23003-05-0150260506151,587505915 36,34 €
23003-05-0150260508151,587505915 36,34 €
23003-05-0150260606151,587505915 36,34 €
23003-05-0150260608151,587505915 36,34 €
23003-05-0150260808151,587505915 36,34 €
23003-05-02003806062022713002111 35,58 €
23003-05-02003806082022713002111 35,58 €
23003-05-02003806102022713002111 35,58 €
23003-05-02003808082022713002111 35,58 €
23003-05-02003808102022713002111 35,58 €
23003-05-02003810102022713002111 35,58 €
23003-05-0450411010454,5100650016832 51,19 €
23003-05-0450411012454,5100650016832 51,19 €
23003-05-0450411014454,5100650016832 51,19 €
23003-05-0450411212454,5100650016832 51,19 €
23003-05-0450411214454,5100650016832 51,19 €
23003-05-0450411414454,5100650016832 51,19 €
23003-05-100047121210010233810012027 58,29 €
23003-05-100047121510010233810012027 58,29 €
23003-05-100047121910010233810012027 58,29 €
23003-05-100047151510010233810012027 58,29 €
23003-05-100047151910010233810012027 58,29 €
23003-05-100047191910010233810012027 58,29 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Rotação
máx
Rpm
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
CADAces.PreçoEncomendar
23003-05-00502503030,150,31,5150005,2M23 34,03 €
23003-05-00502504040,150,31,5150005,2M24 34,03 €
23003-05-00502505050,150,31,5150005,2M25 34,03 €
23003-05-00502506060,150,31,5150005,2M26 34,03 €
23003-05-01002603030,150,31,5150005,2M23 35,54 €
23003-05-01002603050,150,31,5150005,2M23 35,54 €
23003-05-01002605050,150,31,5150005,2M25 35,54 €
23003-05-01002605060,150,31,5150005,2M25 35,54 €
23003-05-01002606060,150,31,5150005,2M26 35,54 €
23003-05-01502605050,10,31,5150007M2,55 36,34 €
23003-05-01502605060,10,31,5150007M2,55 36,34 €
23003-05-01502605080,10,31,5150007M2,55 36,34 €
23003-05-01502606060,10,31,5150007M2,56 36,34 €
23003-05-01502606080,10,31,5150007M2,56 36,34 €
23003-05-01502608080,10,31,5150007M2,58 36,34 €
23003-05-02003806060,20,41,5150009M36 35,58 €
23003-05-02003806080,20,41,5150009M36 35,58 €
23003-05-02003806100,20,41,5150009M36 35,58 €
23003-05-02003808080,20,41,5150009M38 35,58 €
23003-05-02003808100,20,41,5150009M38 35,58 €
23003-05-02003810100,20,41,5150009M310 35,58 €
23003-05-04504110100,10,31,51500012M410 51,19 €
23003-05-04504110120,10,31,51500012M410 51,19 €
23003-05-04504110140,10,31,51500012M410 51,19 €
23003-05-04504112120,10,31,51500012M412 51,19 €
23003-05-04504112140,10,31,51500012M412 51,19 €
23003-05-04504114140,10,31,51500012M414 51,19 €
23003-05-10004712120,150,41,51500015,5M412 58,29 €
23003-05-10004712150,150,41,51500015,5M412 58,29 €
23003-05-10004712190,150,41,51500015,5M412 58,29 €
23003-05-10004715150,150,41,51500015,5M415 58,29 €
23003-05-10004715190,150,41,51500015,5M415 58,29 €
23003-05-10004719190,150,41,51500015,5M419 58,29 €
Código do artigo

D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
D4LL2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23003-05-0050250303338815,5252,2717,50,43 34,03 €
23003-05-0050250404438815,5252,5717,50,43 34,03 €
23003-05-0050250505538815,5252,5717,50,43 34,03 €
23003-05-0050250606638815,5252,5717,50,43 34,03 €
23003-05-0100260303338815,5262,5717,50,43 35,54 €
23003-05-0100260305538815,5262,5717,50,43 35,54 €
23003-05-0100260505538815,5262,5717,50,43 35,54 €
23003-05-0100260506638815,5262,5717,50,43 35,54 €
23003-05-0100260606638815,5262,5717,50,43 35,54 €
23003-05-0150260505531010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-0150260506631010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-0150260508831010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-0150260606631010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-0150260608831010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-0150260808831010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-020038060663141425383,511272 35,58 €
23003-05-020038060883141425383,511272 35,58 €
23003-05-0200380610103141425383,511272 35,58 €
23003-05-020038080883141425383,511272 35,58 €
23003-05-0200380810103141425383,511272 35,58 €
23003-05-0200381010103141425383,511272 35,58 €
23003-05-0450411010106181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-0450411012126181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-0450411014146181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-0450411212126181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-0450411214146181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-0450411414146181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-1000471212126252540,547513,541,54,5 58,29 €
23003-05-1000471215156252540,547513,541,54,5 58,29 €
23003-05-1000471219196252540,547513,541,54,5 58,29 €
23003-05-1000471515156252540,547513,541,54,5 58,29 €
23003-05-1000471519196252540,547513,541,54,5 58,29 €
23003-05-1000471919196252540,547513,541,54,5 58,29 €