norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamentos sanfonados de metal com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, servomotores em máquinas-ferramentas, máquinas de embalagem, máquinas para trabalhar madeira e em tecnologia de automação.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23001-08 Acoplamentos sanfonados de metal, forma da estrutura curta com cubo de aperto removível 299 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal, forma da estrutura curta com cubo de aperto removível

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoTorque
nominal
Nm
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
(10³ Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23001-08-018058101018180,032020550 110,20 €
23001-08-018058111118180,032020550 110,20 €
23001-08-018058121218180,032020550 110,20 €
23001-08-018058141418180,032020550 110,20 €
23001-08-018058191918180,032020550 110,20 €
23001-08-018058242418180,032020550 110,20 €
23001-08-018058252518180,032020550 110,20 €
23001-08-030058101030300,133872050 134,72 €
23001-08-030058111130300,133872050 134,72 €
23001-08-030058121230300,133872050 134,72 €
23001-08-030058141430300,133872050 134,72 €
23001-08-030058191930300,133872050 134,72 €
23001-08-030058242430300,133872050 134,72 €
23001-08-030058252530300,133872050 134,72 €
23001-08-060067121260600,2875115090 156,32 €
23001-08-060067141460600,2875115090 156,32 €
23001-08-060067191960600,2875115090 156,32 €
23001-08-060067242460600,2875115090 156,32 €
23001-08-060067252560600,2875115090 156,32 €
23001-08-060067282860600,2875115090 156,32 €
23001-08-060067323260600,2875115090 156,32 €
23001-08-080078121280800,78128120080 239,38 €
23001-08-080078191980800,78128120080 239,38 €
23001-08-080078242480800,78128120080 239,38 €
23001-08-080078252580800,78128120080 239,38 €
23001-08-080078282880800,78128120080 239,38 €
23001-08-080078323280800,78128120080 239,38 €
23001-08-15007814141501500,821552020280 258,89 €
23001-08-15007819191501500,821552020280 258,89 €
23001-08-15007824241501500,821552020280 258,89 €
23001-08-15007825251501500,821552020280 258,89 €
23001-08-15007828281501500,821552020280 258,89 €
23001-08-15007832321501500,821552020280 258,89 €
23001-08-20008316162002001,191752500280 287,83 €
23001-08-20008319192002001,191752500280 287,83 €
23001-08-20008324242002001,191752500280 287,83 €
23001-08-20008325252002001,191752500280 287,83 €
23001-08-20008328282002001,191752500280 287,83 €
23001-08-20008332322002001,191752500280 287,83 €
23001-08-30009420203003002,745026300287 396,54 €
23001-08-30009424243003002,745026300287 396,54 €
23001-08-30009428283003002,745026300287 396,54 €
23001-08-30009438383003002,745026300287 396,54 €
23001-08-50010025255005004,456907790100 484,99 €
23001-08-50010038385005004,456907790100 484,99 €
23001-08-50010042425005004,456907790100 484,99 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Rotação
máx
Rpm
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAces.PreçoEncomendar
23001-08-01805810100,20,51,51280017M51010 110,20 €
23001-08-01805811110,20,51,51280017M51111 110,20 €
23001-08-01805812120,20,51,51280017M51212 110,20 €
23001-08-01805814140,20,51,51280017M51414 110,20 €
23001-08-01805819190,20,51,51280017M51919 110,20 €
23001-08-01805824240,20,51,51280017M52424 110,20 €
23001-08-01805825250,20,51,51280017M52525 110,20 €
23001-08-03005810100,150,61,51030020M61010 134,72 €
23001-08-03005811110,150,61,51030020M61111 134,72 €
23001-08-03005812120,150,61,51030020M61212 134,72 €
23001-08-03005814140,150,61,51030020M61414 134,72 €
23001-08-03005819190,150,61,51030020M61919 134,72 €
23001-08-03005824240,150,61,51030020M62424 134,72 €
23001-08-03005825250,150,61,51030020M62525 134,72 €
23001-08-06006712120,150,61,5870023M81212 156,32 €
23001-08-06006714140,150,61,5870023M81414 156,32 €
23001-08-06006719190,150,61,5870023M81919 156,32 €
23001-08-06006724240,150,61,5870023M82424 156,32 €
23001-08-06006725250,150,61,5870023M82525 156,32 €
23001-08-06006728280,150,61,5870023M82828 156,32 €
23001-08-06006732320,150,61,5870023M83232 156,32 €
23001-08-08007812120,20,51,5690028M101212 239,38 €
23001-08-08007819190,20,51,5690028M101919 239,38 €
23001-08-08007824240,20,51,5690028M102424 239,38 €
23001-08-08007825250,20,51,5690028M102525 239,38 €
23001-08-08007828280,20,51,5690028M102828 239,38 €
23001-08-08007832320,20,51,5690028M103232 239,38 €
23001-08-15007814140,20,51,5690028M101414 258,89 €
23001-08-15007819190,20,51,5690028M101919 258,89 €
23001-08-15007824240,20,51,5690028M102424 258,89 €
23001-08-15007825250,20,51,5690028M102525 258,89 €
23001-08-15007828280,20,51,5690028M102828 258,89 €
23001-08-15007832320,20,51,5690028M103232 258,89 €
23001-08-20008316160,20,51,5640031M121616 287,83 €
23001-08-20008319190,20,51,5640031M121919 287,83 €
23001-08-20008324240,20,51,5640031M122424 287,83 €
23001-08-20008325250,20,51,5640031M122525 287,83 €
23001-08-20008328280,20,51,5640031M122828 287,83 €
23001-08-20008332320,20,51,5640031M123232 287,83 €
23001-08-30009420200,20,51,5600040M122020 396,54 €
23001-08-30009424240,20,51,5600040M122424 396,54 €
23001-08-30009428280,20,51,5600040M122828 396,54 €
23001-08-30009438380,20,51,5600040M123838 396,54 €
23001-08-50010025250,20,51,5500042M122525 484,99 €
23001-08-50010038380,20,51,5500042M123838 484,99 €
23001-08-50010042420,20,51,5500042M124242 484,99 €
Código do artigo

D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
D4LL1L2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23001-08-01805810101025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
23001-08-01805811111025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
23001-08-01805812121025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
23001-08-01805814141025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
23001-08-01805819191025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
23001-08-01805824241025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
23001-08-01805825251025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
23001-08-03005810101032305658317,32156,415 134,72 €
23001-08-03005811111032305658317,32156,415 134,72 €
23001-08-03005812121032305658317,32156,415 134,72 €
23001-08-03005814141032305658317,32156,415 134,72 €
23001-08-03005819191032305658317,32156,415 134,72 €
23001-08-03005824241032305658317,32156,415 134,72 €
23001-08-03005825251032305658317,32156,415 134,72 €
23001-08-06006712121235356667338,62466,240 156,32 €
23001-08-06006714141235356667338,62466,240 156,32 €
23001-08-06006719191235356667338,62466,240 156,32 €
23001-08-06006724241235356667338,62466,240 156,32 €
23001-08-06006725251235356667338,62466,240 156,32 €
23001-08-06006728281235356667338,62466,240 156,32 €
23001-08-06006732321235356667338,62466,240 156,32 €
23001-08-08007812121244448278429,82782,984 239,38 €
23001-08-08007819191244448278429,82782,984 239,38 €
23001-08-08007824241244448278429,82782,984 239,38 €
23001-08-08007825251244448278429,82782,984 239,38 €
23001-08-08007828281244448278429,82782,984 239,38 €
23001-08-08007832321244448278429,82782,984 239,38 €
23001-08-15007814141444448278429,82782,984 258,89 €
23001-08-15007819191444448278429,82782,984 258,89 €
23001-08-15007824241444448278429,82782,984 258,89 €
23001-08-15007825251444448278429,82782,984 258,89 €
23001-08-15007828281444448278429,82782,984 258,89 €
23001-08-15007832321444448278429,82782,984 258,89 €
23001-08-200083161616474790834310,82990,8125 287,83 €
23001-08-200083191916474790834310,82990,8125 287,83 €
23001-08-200083242416474790834310,82990,8125 287,83 €
23001-08-200083252516474790834310,82990,8125 287,83 €
23001-08-200083282816474790834310,82990,8125 287,83 €
23001-08-200083323216474790834310,82990,8125 287,83 €
23001-08-3000942020206060110945011,832,5110145 396,54 €
23001-08-3000942424206060110945011,832,5110145 396,54 €
23001-08-3000942828206060110945011,832,5110145 396,54 €
23001-08-3000943838206060110945011,832,5110145 396,54 €
23001-08-50010025252570701221004813,336122145 484,99 €
23001-08-50010038382570701221004813,336122145 484,99 €
23001-08-50010042422570701221004813,336122145 484,99 €