norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamentos sanfonados de metal com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, servomotores em máquinas-ferramentas, máquinas de embalagem, máquinas para trabalhar madeira e em tecnologia de automação.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23001-03 Acoplamentos sanfonados de metal, forma da estrutura curta com cubo de aperto 249 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal, forma da estrutura curta com cubo de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoTorque
nominal
Nm
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
(10³ Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23001-03-018058101018180,032020550 95,82 €
23001-03-018058111118180,032020550 95,82 €
23001-03-018058121218180,032020550 95,82 €
23001-03-018058141418180,032020550 95,82 €
23001-03-018058191918180,032020550 95,82 €
23001-03-018058242418180,032020550 95,82 €
23001-03-018058252518180,032020550 95,82 €
23001-03-030058101030300,133872050 115,32 €
23001-03-030058111130300,133872050 115,32 €
23001-03-030058121230300,133872050 115,32 €
23001-03-030058141430300,133872050 115,32 €
23001-03-030058191930300,133872050 115,32 €
23001-03-030058242430300,133872050 115,32 €
23001-03-030058252530300,133872050 115,32 €
23001-03-060067121260600,2875115090 135,84 €
23001-03-060067141460600,2875115090 135,84 €
23001-03-060067191960600,2875115090 135,84 €
23001-03-060067242460600,2875115090 135,84 €
23001-03-060067252560600,2875115090 135,84 €
23001-03-060067282860600,2875115090 135,84 €
23001-03-060067323260600,2875115090 135,84 €
23001-03-080078121280800,78128120080 179,08 €
23001-03-080078191980800,78128120080 179,08 €
23001-03-080078242480800,78128120080 179,08 €
23001-03-080078252580800,78128120080 179,08 €
23001-03-080078282880800,78128120080 179,08 €
23001-03-080078323280800,78128120080 179,08 €
23001-03-15007814141501500,821552020280 198,58 €
23001-03-15007819191501500,821552020280 198,58 €
23001-03-15007824241501500,821552020280 198,58 €
23001-03-15007825251501500,821552020280 198,58 €
23001-03-15007828281501500,821552020280 198,58 €
23001-03-15007832321501500,821552020280 198,58 €
23001-03-20008316162002001,191752500280 205,95 €
23001-03-20008319192002001,191752500280 205,95 €
23001-03-20008324242002001,191752500280 205,95 €
23001-03-20008325252002001,191752500280 205,95 €
23001-03-20008328282002001,191752500280 205,95 €
23001-03-20008332322002001,191752500280 205,95 €
23001-03-30009420203003002,745026300287 328,29 €
23001-03-30009424243003002,745026300287 328,29 €
23001-03-30009428283003002,745026300287 328,29 €
23001-03-30009438383003002,745026300287 328,29 €
23001-03-50010025255005004,456907790100 418,21 €
23001-03-50010038385005004,456907790100 418,21 €
23001-03-50010042425005004,456907790100 418,21 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Rotação
máx
Rpm
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAces.PreçoEncomendar
23001-03-01805810100,20,51,51280017M51010 95,82 €
23001-03-01805811110,20,51,51280017M51111 95,82 €
23001-03-01805812120,20,51,51280017M51212 95,82 €
23001-03-01805814140,20,51,51280017M51414 95,82 €
23001-03-01805819190,20,51,51280017M51919 95,82 €
23001-03-01805824240,20,51,51280017M52424 95,82 €
23001-03-01805825250,20,51,51280017M52525 95,82 €
23001-03-03005810100,150,61,51030020M61010 115,32 €
23001-03-03005811110,150,61,51030020M61111 115,32 €
23001-03-03005812120,150,61,51030020M61212 115,32 €
23001-03-03005814140,150,61,51030020M61414 115,32 €
23001-03-03005819190,150,61,51030020M61919 115,32 €
23001-03-03005824240,150,61,51030020M62424 115,32 €
23001-03-03005825250,150,61,51030020M62525 115,32 €
23001-03-06006712120,150,61,5870024M81212 135,84 €
23001-03-06006714140,150,61,5870024M81414 135,84 €
23001-03-06006719190,150,61,5870024M81919 135,84 €
23001-03-06006724240,150,61,5870024M82424 135,84 €
23001-03-06006725250,150,61,5870024M82525 135,84 €
23001-03-06006728280,150,61,5870024M82828 135,84 €
23001-03-06006732320,150,61,5870024M83232 135,84 €
23001-03-08007812120,20,51,5690028M101212 179,08 €
23001-03-08007819190,20,51,5690028M101919 179,08 €
23001-03-08007824240,20,51,5690028M102424 179,08 €
23001-03-08007825250,20,51,5690028M102525 179,08 €
23001-03-08007828280,20,51,5690028M102828 179,08 €
23001-03-08007832320,20,51,5690028M103232 179,08 €
23001-03-15007814140,20,51,5690028M101414 198,58 €
23001-03-15007819190,20,51,5690028M101919 198,58 €
23001-03-15007824240,20,51,5690028M102424 198,58 €
23001-03-15007825250,20,51,5690028M102525 198,58 €
23001-03-15007828280,20,51,5690028M102828 198,58 €
23001-03-15007832320,20,51,5690028M103232 198,58 €
23001-03-20008316160,20,51,5640031M121616 205,95 €
23001-03-20008319190,20,51,5640031M121919 205,95 €
23001-03-20008324240,20,51,5640031M122424 205,95 €
23001-03-20008325250,20,51,5640031M122525 205,95 €
23001-03-20008328280,20,51,5640031M122828 205,95 €
23001-03-20008332320,20,51,5640031M123232 205,95 €
23001-03-30009420200,20,51,5600040M122020 328,29 €
23001-03-30009424240,20,51,5600040M122424 328,29 €
23001-03-30009428280,20,51,5600040M122828 328,29 €
23001-03-30009438380,20,51,5600040M123838 328,29 €
23001-03-50010025250,20,51,5500042M122525 418,21 €
23001-03-50010038380,20,51,5500042M123838 418,21 €
23001-03-50010042420,20,51,5500042M124242 418,21 €
Código do artigo

D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
D4LL2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23001-03-01805810101025,425,445585,517,547,48 95,82 €
23001-03-01805811111025,425,445585,517,547,48 95,82 €
23001-03-01805812121025,425,445585,517,547,48 95,82 €
23001-03-01805814141025,425,445585,517,547,48 95,82 €
23001-03-01805819191025,425,445585,517,547,48 95,82 €
23001-03-01805824241025,425,445585,517,547,48 95,82 €
23001-03-01805825251025,425,445585,517,547,48 95,82 €
23001-03-030058101010323056587,32156,415 115,32 €
23001-03-030058111110323056587,32156,415 115,32 €
23001-03-030058121210323056587,32156,415 115,32 €
23001-03-030058141410323056587,32156,415 115,32 €
23001-03-030058191910323056587,32156,415 115,32 €
23001-03-030058242410323056587,32156,415 115,32 €
23001-03-030058252510323056587,32156,415 115,32 €
23001-03-060067121212353566678,62466,240 135,84 €
23001-03-060067141412353566678,62466,240 135,84 €
23001-03-060067191912353566678,62466,240 135,84 €
23001-03-060067242412353566678,62466,240 135,84 €
23001-03-060067252512353566678,62466,240 135,84 €
23001-03-060067282812353566678,62466,240 135,84 €
23001-03-060067323212353566678,62466,240 135,84 €
23001-03-080078121212444482789,82782,984 179,08 €
23001-03-080078191912444482789,82782,984 179,08 €
23001-03-080078242412444482789,82782,984 179,08 €
23001-03-080078252512444482789,82782,984 179,08 €
23001-03-080078282812444482789,82782,984 179,08 €
23001-03-080078323212444482789,82782,984 179,08 €
23001-03-150078141414444482789,82782,984 198,58 €
23001-03-150078191914444482789,82782,984 198,58 €
23001-03-150078242414444482789,82782,984 198,58 €
23001-03-150078252514444482789,82782,984 198,58 €
23001-03-150078282814444482789,82782,984 198,58 €
23001-03-150078323214444482789,82782,984 198,58 €
23001-03-2000831616164747908310,82990,8125 205,95 €
23001-03-2000831919164747908310,82990,8125 205,95 €
23001-03-2000832424164747908310,82990,8125 205,95 €
23001-03-2000832525164747908310,82990,8125 205,95 €
23001-03-2000832828164747908310,82990,8125 205,95 €
23001-03-2000833232164747908310,82990,8125 205,95 €
23001-03-30009420202060601109411,832,5110145 328,29 €
23001-03-30009424242060601109411,832,5110145 328,29 €
23001-03-30009428282060601109411,832,5110145 328,29 €
23001-03-30009438382060601109411,832,5110145 328,29 €
23001-03-500100252525707012210013,336122145 418,21 €
23001-03-500100383825707012210013,336122145 418,21 €
23001-03-500100424225707012210013,336122145 418,21 €