norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em aço inoxidável.
Fole em aço inoxidável.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamentos sanfonados de metal miniatura, livre de folgas, com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, sistemas de posicionamento e de servo altamente dinâmicos, codificadores rotativos, tacômetros, potenciômetros.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23003-06 Acoplamentos sanfonados de metal, miniatura com cubo de aperto, aço inoxidável 259 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal, miniatura com cubo de aperto, aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoTorque
nominal
Nm
Momento de inércia
(gcm²)
Rigidez à torção
Nm/rad
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23003-06-005025030350,56,22001810 103,39 €
23003-06-005025040450,56,22001810 103,39 €
23003-06-005025050550,56,22001810 103,39 €
23003-06-005025060650,56,22001810 103,39 €
23003-06-01002603031017,53803120 105,31 €
23003-06-01002603051017,53803120 105,31 €
23003-06-01002605051017,53803120 105,31 €
23003-06-01002605061017,53803120 105,31 €
23003-06-01002606061017,53803120 105,31 €
23003-06-0150260505151,5187505915 133,52 €
23003-06-0150260506151,5187505915 133,52 €
23003-06-0150260508151,5187505915 133,52 €
23003-06-0150260606151,5187505915 133,52 €
23003-06-0150260608151,5187505915 133,52 €
23003-06-0150260808151,5187505915 133,52 €
23003-06-02003806062026013002111 137,39 €
23003-06-02003806082026013002111 137,39 €
23003-06-02003806102026013002111 137,39 €
23003-06-02003808082026013002111 137,39 €
23003-06-02003808102026013002111 137,39 €
23003-06-02003810102026013002111 137,39 €
23003-06-0450411010454,5220650016832 164,91 €
23003-06-0450411012454,5220650016832 164,91 €
23003-06-0450411014454,5220650016832 164,91 €
23003-06-0450411212454,5220650016832 164,91 €
23003-06-0450411214454,5220650016832 164,91 €
23003-06-0450411414454,5220650016832 164,91 €
23003-06-100047121210010513810012027 176,74 €
23003-06-100047121510010513810012027 176,74 €
23003-06-100047121910010513810012027 176,74 €
23003-06-100047151510010513810012027 176,74 €
23003-06-100047151910010513810012027 176,74 €
23003-06-100047191910010513810012027 176,74 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Rotação
máx
Rpm
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAces.PreçoEncomendar
23003-06-00502503030,150,31,5150005,2M233 103,39 €
23003-06-00502504040,150,31,5150005,2M244 103,39 €
23003-06-00502505050,150,31,5150005,2M255 103,39 €
23003-06-00502506060,150,31,5150005,2M266 103,39 €
23003-06-01002603030,150,31,5150005,2M233 105,31 €
23003-06-01002603050,150,31,5150005,2M235 105,31 €
23003-06-01002605050,150,31,5150005,2M255 105,31 €
23003-06-01002605060,150,31,5150005,2M256 105,31 €
23003-06-01002606060,150,31,5150005,2M266 105,31 €
23003-06-01502605050,10,31,5150007M2,555 133,52 €
23003-06-01502605060,10,31,5150007M2,556 133,52 €
23003-06-01502605080,10,31,5150007M2,558 133,52 €
23003-06-01502606060,10,31,5150007M2,566 133,52 €
23003-06-01502606080,10,31,5150007M2,568 133,52 €
23003-06-01502608080,10,31,5150007M2,588 133,52 €
23003-06-02003806060,20,41,5150009M366 137,39 €
23003-06-02003806080,20,41,5150009M368 137,39 €
23003-06-02003806100,20,41,5150009M3610 137,39 €
23003-06-02003808080,20,41,5150009M388 137,39 €
23003-06-02003808100,20,41,5150009M3810 137,39 €
23003-06-02003810100,20,41,5150009M31010 137,39 €
23003-06-04504110100,10,31,51500012M41010 164,91 €
23003-06-04504110120,10,31,51500012M41012 164,91 €
23003-06-04504110140,10,31,51500012M41014 164,91 €
23003-06-04504112120,10,31,51500012M41212 164,91 €
23003-06-04504112140,10,31,51500012M41214 164,91 €
23003-06-04504114140,10,31,51500012M41414 164,91 €
23003-06-10004712120,150,41,51500015,5M41212 176,74 €
23003-06-10004712150,150,41,51500015,5M41215 176,74 €
23003-06-10004712190,150,41,51500015,5M41219 176,74 €
23003-06-10004715150,150,41,51500015,5M41515 176,74 €
23003-06-10004715190,150,41,51500015,5M41519 176,74 €
23003-06-10004719190,150,41,51500015,5M41919 176,74 €
Código do artigo

D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
D4LL2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23003-06-005025030338815,5252,2717,50,43 103,39 €
23003-06-005025040438815,5252,5717,50,43 103,39 €
23003-06-005025050538815,5252,5717,50,43 103,39 €
23003-06-005025060638815,5252,5717,50,43 103,39 €
23003-06-010026030338815,5262,5717,50,43 105,31 €
23003-06-010026030538815,5262,5717,50,43 105,31 €
23003-06-010026050538815,5262,5717,50,43 105,31 €
23003-06-010026050638815,5262,5717,50,43 105,31 €
23003-06-010026060638815,5262,5717,50,43 105,31 €
23003-06-015026050531010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-015026050631010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-015026050831010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-015026060631010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-015026060831010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-015026080831010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-02003806063141425383,511272 137,39 €
23003-06-02003806083141425383,511272 137,39 €
23003-06-02003806103141425383,511272 137,39 €
23003-06-02003808083141425383,511272 137,39 €
23003-06-02003808103141425383,511272 137,39 €
23003-06-02003810103141425383,511272 137,39 €
23003-06-04504110106181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-04504110126181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-04504110146181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-04504112126181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-04504112146181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-04504114146181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-10004712126252540,547513,541,54,5 176,74 €
23003-06-10004712156252540,547513,541,54,5 176,74 €
23003-06-10004712196252540,547513,541,54,5 176,74 €
23003-06-10004715156252540,547513,541,54,5 176,74 €
23003-06-10004715196252540,547513,541,54,5 176,74 €
23003-06-10004719196252540,547513,541,54,5 176,74 €