norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em aço inoxidável.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão:Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação:O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem:Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de pinos roscados.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23023-11 Acoplamentos de garras em elastômero com pino roscado, aço inoxidável 264 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero com pino roscado, aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoCor
dos componentes
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23023-11-1480035060614azul0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035080814azul0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035081014azul0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035081214azul0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035081414azul0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035101014azul0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035101214azul0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035101414azul0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035121214azul0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035121414azul0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1480035141414azul0,01660,21801530,21 88,11 €
23023-11-1980066101019azul0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066121219azul0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066121419azul0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066121519azul0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066121619azul0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066141419azul0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066141519azul0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066141619azul0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066151519azul0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066151619azul0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-1980066161619azul0,10361810655820,15 161,69 €
23023-11-2480078161624azul0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078181824azul0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078181924azul0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078182024azul0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078182524azul0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078191924azul0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078192024azul0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078192524azul0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078202024azul0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078202524azul0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2480078252524azul0,45586013908400,2 224,64 €
23023-11-2880090202028azul0,972137023509900,2 276,44 €
23023-11-2880090242428azul0,972137023509900,2 276,44 €
23023-11-2880090282828azul0,972137023509900,2 276,44 €
23023-11-2880090323228azul0,972137023509900,2 276,44 €
23023-11-1492035060614amarelo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035080814amarelo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035081014amarelo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035081214amarelo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035081414amarelo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035101014amarelo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035101214amarelo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035101414amarelo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035121214amarelo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035121414amarelo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1492035141414amarelo0,016114,63443360,15 87,78 €
23023-11-1992066101019amarelo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066121219amarelo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066121419amarelo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066121519amarelo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066121619amarelo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066141419amarelo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066141519amarelo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066141619amarelo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066151519amarelo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066151619amarelo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-1992066161619amarelo0,1031090181511200,1 158,84 €
23023-11-2492078161624amarelo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078181824amarelo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078181924amarelo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078182024amarelo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078182524amarelo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078191924amarelo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078192024amarelo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078192524amarelo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078202024amarelo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078202524amarelo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2492078252524amarelo0,4552300513019000,15 221,36 €
23023-11-2892090202028amarelo0,9724080674517800,15 273,80 €
23023-11-2892090242428amarelo0,9724080674517800,15 273,80 €
23023-11-2892090282828amarelo0,9724080674517800,15 273,80 €
23023-11-2892090323228amarelo0,9724080674517800,15 273,80 €
23023-11-3892114202038amarelo2,91165251200023500,17 394,66 €
23023-11-3892114282838amarelo2,91165251200023500,17 394,66 €
23023-11-3892114323238amarelo2,91165251200023500,17 394,66 €
23023-11-3892114383838amarelo2,91165251200023500,17 394,66 €
23023-11-4292126202042amarelo6,39108702050041000,19 465,27 €
23023-11-4292126323242amarelo6,39108702050041000,19 465,27 €
23023-11-4292126383842amarelo6,39108702050041000,19 465,27 €
23023-11-4292126454542amarelo6,39108702050041000,19 465,27 €
23023-11-1498035060614vermelho0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035080814vermelho0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035081014vermelho0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035081214vermelho0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035081414vermelho0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035101014vermelho0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035101214vermelho0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035101414vermelho0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035121214vermelho0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035121414vermelho0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1498035141414vermelho0,016171,95136540,09 87,78 €
23023-11-1998066101019vermelho0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066121219vermelho0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066121419vermelho0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066121519vermelho0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066121619vermelho0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066141419vermelho0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066141519vermelho0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066141619vermelho0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066151519vermelho0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066151619vermelho0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-1998066161619vermelho0,1031512254020100,06 158,84 €
23023-11-2498078161624vermelho0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078181824vermelho0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078181924vermelho0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078182024vermelho0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078182524vermelho0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078191924vermelho0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078192024vermelho0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078192524vermelho0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078202024vermelho0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078202524vermelho0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2498078252524vermelho0,4553700813029400,11 221,36 €
23023-11-2898090202028vermelho0,9726410992032000,11 273,80 €
23023-11-2898090242428vermelho0,9726410992032000,11 273,80 €
23023-11-2898090282828vermelho0,9726410992032000,11 273,80 €
23023-11-2898090323228vermelho0,9726410992032000,11 273,80 €
23023-11-3898114202038vermelho2,911118002185044000,12 394,66 €
23023-11-3898114282838vermelho2,911118002185044000,12 394,66 €
23023-11-3898114323238vermelho2,911118002185044000,12 394,66 €
23023-11-3898114383838vermelho2,911118002185044000,12 394,66 €
23023-11-4298126202042vermelho6,39215943769259400,14 465,27 €
23023-11-4298126323242vermelho6,39215943769259400,14 465,27 €
23023-11-4298126383842vermelho6,39215943769259400,14 465,27 €
23023-11-4298126454542vermelho6,39215943769259400,14 465,27 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Torque
máximo
Nm
Coroa dentada
dureza
Torque nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23023-11-14800350606+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 88,11 €
23023-11-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 161,69 €
23023-11-24800781616+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 224,64 €
23023-11-28800902020+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 276,44 €
23023-11-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 276,44 €
23023-11-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 276,44 €
23023-11-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 276,44 €
23023-11-14920350606+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 87,78 €
23023-11-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 158,84 €
23023-11-24920781616+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 221,36 €
23023-11-28920902020+1,5 / -0,7119092 Shore A95 273,80 €
23023-11-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 273,80 €
23023-11-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 273,80 €
23023-11-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 273,80 €
23023-11-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23023-11-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23023-11-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23023-11-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23023-11-42921262020+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23023-11-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23023-11-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23023-11-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23023-11-14980350606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 87,78 €
23023-11-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 158,84 €
23023-11-24980781616+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 221,36 €
23023-11-28980902020+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 273,80 €
23023-11-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 273,80 €
23023-11-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 273,80 €
23023-11-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 273,80 €
23023-11-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23023-11-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23023-11-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23023-11-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23023-11-42981262020+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
23023-11-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
23023-11-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
23023-11-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
Código do artigo

Rotação
máx
Rpm
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2L3Torque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23023-11-14800350606160001xM4666163035111353 88,11 €
23023-11-14800350808160001xM4886163035111353 88,11 €
23023-11-14800350810160001xM48106163035111353 88,11 €
23023-11-14800350812160001xM48126163035111353 88,11 €
23023-11-14800350814160001xM48146163035111353 88,11 €
23023-11-14800351010160001xM410106163035111353 88,11 €
23023-11-14800351012160001xM410126163035111353 88,11 €
23023-11-14800351014160001xM410146163035111353 88,11 €
23023-11-14800351212160001xM412126163035111353 88,11 €
23023-11-14800351214160001xM412146163035111353 88,11 €
23023-11-14800351414160001xM414146163035111353 88,11 €
23023-11-19800661010120001xM51010102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661212120001xM51212102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661214120001xM51214102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661215120001xM51215102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661216120001xM51216102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661414120001xM51414102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661415120001xM51415102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661416120001xM51416102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661515120001xM51515102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661516120001xM51516102440662516106 161,69 €
23023-11-19800661616120001xM51616102440662516106 161,69 €
23023-11-2480078161685001xM51616162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078181885001xM51818162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078181985001xM51819162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078182085001xM51820162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078182585001xM51825162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078191985001xM51919162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078192085001xM51920162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078192585001xM51925162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078202085001xM52020162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078202585001xM52025162855783018106 224,64 €
23023-11-2480078252585001xM52525162855783018106 224,64 €
23023-11-2880090202072001xM620202038659035201511 276,44 €
23023-11-2880090242472001xM624242038659035201511 276,44 €
23023-11-2880090282872001xM628282038659035201511 276,44 €
23023-11-2880090323272001xM632322038659035201511 276,44 €
23023-11-14920350606160001xM4666163035111353 87,78 €
23023-11-14920350808160001xM4886163035111353 87,78 €
23023-11-14920350810160001xM48106163035111353 87,78 €
23023-11-14920350812160001xM48126163035111353 87,78 €
23023-11-14920350814160001xM48146163035111353 87,78 €
23023-11-14920351010160001xM410106163035111353 87,78 €
23023-11-14920351012160001xM410126163035111353 87,78 €
23023-11-14920351014160001xM410146163035111353 87,78 €
23023-11-14920351212160001xM412126163035111353 87,78 €
23023-11-14920351214160001xM412146163035111353 87,78 €
23023-11-14920351414160001xM414146163035111353 87,78 €
23023-11-19920661010120001xM51010102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661212120001xM51212102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661214120001xM51214102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661215120001xM51215102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661216120001xM51216102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661414120001xM51414102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661415120001xM51415102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661416120001xM51416102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661515120001xM51515102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661516120001xM51516102440662516106 158,84 €
23023-11-19920661616120001xM51616102440662516106 158,84 €
23023-11-2492078161685001xM51616162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078181885001xM51818162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078181985001xM51819162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078182085001xM51820162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078182585001xM51825162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078191985001xM51919162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078192085001xM51920162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078192585001xM51925162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078202085001xM52020162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078202585001xM52025162855783018106 221,36 €
23023-11-2492078252585001xM52525162855783018106 221,36 €
23023-11-2892090202072001xM620202038659035201511 273,80 €
23023-11-2892090242472001xM624242038659035201511 273,80 €
23023-11-2892090282872001xM628282038659035201511 273,80 €
23023-11-2892090323272001xM632322038659035201511 273,80 €
23023-11-3892114202060001xM8202020458011445241525 394,66 €
23023-11-3892114282860001xM8282820458011445241525 394,66 €
23023-11-3892114323260001xM8323220458011445241525 394,66 €
23023-11-3892114383860001xM8383820458011445241525 394,66 €
23023-11-4292126202048001xM8202020559512650262025 465,27 €
23023-11-4292126323248001xM8323220559512650262025 465,27 €
23023-11-4292126383848001xM8383820559512650262025 465,27 €
23023-11-4292126454548001xM8454520559512650262025 465,27 €
23023-11-14980350606160001xM4666163035111353 87,78 €
23023-11-14980350808160001xM4886163035111353 87,78 €
23023-11-14980350810160001xM48106163035111353 87,78 €
23023-11-14980350812160001xM48126163035111353 87,78 €
23023-11-14980350814160001xM48146163035111353 87,78 €
23023-11-14980351010160001xM410106163035111353 87,78 €
23023-11-14980351012160001xM410126163035111353 87,78 €
23023-11-14980351014160001xM410146163035111353 87,78 €
23023-11-14980351212160001xM412126163035111353 87,78 €
23023-11-14980351214160001xM412146163035111353 87,78 €
23023-11-14980351414160001xM414146163035111353 87,78 €
23023-11-19980661010120001xM51010102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661212120001xM51212102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661214120001xM51214102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661215120001xM51215102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661216120001xM51216102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661414120001xM51414102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661415120001xM51415102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661416120001xM51416102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661515120001xM51515102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661516120001xM51516102440662516106 158,84 €
23023-11-19980661616120001xM51616102440662516106 158,84 €
23023-11-2498078161685001xM51616162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078181885001xM51818162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078181985001xM51819162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078182085001xM51820162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078182585001xM51825162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078191985001xM51919162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078192085001xM51920162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078192585001xM51925162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078202085001xM52020162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078202585001xM52025162855783018106 221,36 €
23023-11-2498078252585001xM52525162855783018106 221,36 €
23023-11-2898090202072001xM620202038659035201511 273,80 €
23023-11-2898090242472001xM624242038659035201511 273,80 €
23023-11-2898090282872001xM628282038659035201511 273,80 €
23023-11-2898090323272001xM632322038659035201511 273,80 €
23023-11-3898114202060001xM8202020458011445241525 394,66 €
23023-11-3898114282860001xM8282820458011445241525 394,66 €
23023-11-3898114323260001xM8323220458011445241525 394,66 €
23023-11-3898114383860001xM8383820458011445241525 394,66 €
23023-11-4298126202048001xM8202020559512650262025 465,27 €
23023-11-4298126323248001xM8323220559512650262025 465,27 €
23023-11-4298126383848001xM8383820559512650262025 465,27 €
23023-11-4298126454548001xM8454520559512650262025 465,27 €