norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão:Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação:O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem:Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de cubos de aperto.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23022-25 Acoplamentos de garras em elastômero, forma de estrutura curta com cubo de aperto removível 349 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero, forma de estrutura curta com cubo de aperto removível

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoCor
dos componentes
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23022-25-2498058192524vermelho0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-1992050141419amarelo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-2892062141428amarelo0,2664080674517800,15 144,72 €
23022-25-1498032081414vermelho0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-2498058192024vermelho0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-2498058202524vermelho0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-1998050080819vermelho0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-2498058181924vermelho0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-1998050121419vermelho0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1992050151519amarelo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-2492058202524amarelo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-2492058252524amarelo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-2498058202024vermelho0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-1998050121519vermelho0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1998050151519vermelho0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1998050161619vermelho0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-4292094454542amarelo1,832108702050041000,19 335,86 €
23022-25-2892062323228amarelo0,2664080674517800,15 144,72 €
23022-25-1998050141419vermelho0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1498032101214vermelho0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-3892086181838amarelo0,7965251200023500,17 203,26 €
23022-25-1498032101414vermelho0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-1992050121619amarelo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1498032081214vermelho0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-1498032141414vermelho0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-2498058182524vermelho0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-2892062242428amarelo0,2664080674517800,15 144,72 €
23022-25-2492058181924amarelo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-1998050151619vermelho0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1498032081014vermelho0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-3892086282838amarelo0,7965251200023500,17 203,26 €
23022-25-4892110505048amarelo3,101129682280045000,23 427,10 €
23022-25-2492058192024amarelo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-2892062282828amarelo0,2664080674517800,15 144,72 €
23022-25-1498032040414vermelho0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-4892110222248amarelo3,101129682280045000,23 427,10 €
23022-25-1992050141519amarelo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-4892110383848amarelo3,101129682280045000,23 427,10 €
23022-25-1998050121619vermelho0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-2492058182524amarelo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-4292094323242amarelo1,832108702050041000,19 335,86 €
23022-25-1998050141519vermelho0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-4292094222242amarelo1,832108702050041000,19 335,86 €
23022-25-3892086383838amarelo0,7965251200023500,17 203,26 €
23022-25-2492058182024amarelo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-1998050121219vermelho0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-2498058191924vermelho0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-4892110454548amarelo3,101129682280045000,23 427,10 €
23022-25-1992050151619amarelo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1998050141619vermelho0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1498032080814vermelho0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-2498058252524vermelho0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-2492058202024amarelo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-1498032121414vermelho0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-2492058192524amarelo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-4292094383842amarelo1,832108702050041000,19 335,86 €
23022-25-1992050141619amarelo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-2498058181824vermelho0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-2492058101024amarelo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-2898062141428vermelho0,2666410992032000,11 144,72 €
23022-25-2498058182024vermelho0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-2498058101024vermelho0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-1992050161619amarelo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1498032101014vermelho0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-3892086323238amarelo0,7965251200023500,17 203,26 €
23022-25-2492058181824amarelo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-2492058191924amarelo0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-1498032121214vermelho0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-1480032040414azul0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032080814azul0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032081014azul0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032081214azul0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032081414azul0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032101014azul0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032101214azul0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032101414azul0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032121214azul0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032121414azul0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032141414azul0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1980050080819azul0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050121219azul0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050121419azul0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050121519azul0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050121619azul0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050141419azul0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050141519azul0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050141619azul0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050151519azul0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050151619azul0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050161619azul0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-2480058101024azul0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058181824azul0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058181924azul0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058182024azul0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058182524azul0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058191924azul0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058192024azul0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058192524azul0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058202024azul0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058202524azul0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058252524azul0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2880062141428azul0,266137023509900,2 147,21 €
23022-25-2880062242428azul0,266137023509900,2 147,21 €
23022-25-2880062282828azul0,266137023509900,2 147,21 €
23022-25-2880062323228azul0,266137023509900,2 147,21 €
23022-25-1492032040414amarelo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032080814amarelo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032081014amarelo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032081214amarelo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032081414amarelo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032101014amarelo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032101214amarelo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032101414amarelo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032121214amarelo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032121414amarelo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032141414amarelo0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1992050080819amarelo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1992050121219amarelo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1992050121419amarelo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1992050121519amarelo0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-2898062242428vermelho0,2666410992032000,11 144,72 €
23022-25-2898062282828vermelho0,2666410992032000,11 144,72 €
23022-25-2898062323228vermelho0,2666410992032000,11 144,72 €
23022-25-3898086181838vermelho0,79118002185044000,12 203,26 €
23022-25-3898086282838vermelho0,79118002185044000,12 203,26 €
23022-25-3898086323238vermelho0,79118002185044000,12 203,26 €
23022-25-3898086383838vermelho0,79118002185044000,12 203,26 €
23022-25-4298094222242vermelho1,832215943769259400,14 335,86 €
23022-25-4298094323242vermelho1,832215943769259400,14 335,86 €
23022-25-4298094383842vermelho1,832215943769259400,14 335,86 €
23022-25-4298094454542vermelho1,832215943769259400,14 335,86 €
23022-25-4898110222248vermelho3,101257594940068200,16 427,10 €
23022-25-4898110383848vermelho3,101257594940068200,16 427,10 €
23022-25-4898110454548vermelho3,101257594940068200,16 427,10 €
23022-25-4898110505048vermelho3,101257594940068200,16 427,10 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Torque
máximo
Nm
Coroa dentada
dureza
Torque nominal
Nm
Rotação
máx
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23022-25-24980581925+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-19920501414+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-28920621414+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 144,72 €
23022-25-14980320814+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-24980581920+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-24980582025+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-19980500808+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-24980581819+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-19980501214+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-19920501515+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-24920582025+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-24920582525+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-24980582020+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-19980501215+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-19980501515+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-19980501616+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-42920944545+2 / -1183092 Shore A2654000 335,86 €
23022-25-28920623232+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 144,72 €
23022-25-19980501414+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-14980321012+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-38920861818+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 203,26 €
23022-25-14980321014+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-19920501216+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-14980320812+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-14980321414+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-24980581825+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-28920622424+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 144,72 €
23022-25-24920581819+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-19980501516+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-14980320810+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-38920862828+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 203,26 €
23022-25-48921105050+2,1 / -1162092 Shore A3103750 427,10 €
23022-25-24920581920+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-28920622828+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 144,72 €
23022-25-14980320404+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-48921102222+2,1 / -1162092 Shore A3103750 427,10 €
23022-25-19920501415+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-48921103838+2,1 / -1162092 Shore A3103750 427,10 €
23022-25-19980501216+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-24920581825+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-42920943232+2 / -1183092 Shore A2654000 335,86 €
23022-25-19980501415+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-42920942222+2 / -1183092 Shore A2654000 335,86 €
23022-25-38920863838+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 203,26 €
23022-25-24920581820+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-19980501212+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-24980581919+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-48921104545+2,1 / -1162092 Shore A3103750 427,10 €
23022-25-19920501516+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-19980501416+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-14980320808+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-24980582525+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-24920582020+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-14980321214+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-24920581925+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-42920943838+2 / -1183092 Shore A2654000 335,86 €
23022-25-19920501416+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-24980581818+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-24920581010+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-28980621414+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 144,72 €
23022-25-24980581820+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-24980581010+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-19920501616+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-14980321010+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-38920863232+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 203,26 €
23022-25-24920581818+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-24920581919+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-14980321212+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-14800320404+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800320808+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800320810+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800320812+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800320814+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321010+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321012+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321014+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321212+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321214+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321414+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-19800500808+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501212+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501214+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501215+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501216+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501414+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501415+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501416+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501515+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501516+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501616+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-24800581010+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581818+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581819+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581820+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581825+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581919+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581920+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581925+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800582020+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800582025+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800582525+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-28800621414+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 147,21 €
23022-25-28800622424+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 147,21 €
23022-25-28800622828+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 147,21 €
23022-25-28800623232+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 147,21 €
23022-25-14920320404+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920320808+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920320810+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920320812+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920320814+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321010+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321012+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321014+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321212+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321214+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321414+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-19920500808+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-19920501212+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-19920501214+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-19920501215+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-28980622424+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 144,72 €
23022-25-28980622828+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 144,72 €
23022-25-28980623232+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 144,72 €
23022-25-38980861818+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 203,26 €
23022-25-38980862828+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 203,26 €
23022-25-38980863232+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 203,26 €
23022-25-38980863838+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 203,26 €
23022-25-42980942222+2 / -10,990098 Shore A4504000 335,86 €
23022-25-42980943232+2 / -10,990098 Shore A4504000 335,86 €
23022-25-42980943838+2 / -10,990098 Shore A4504000 335,86 €
23022-25-42980944545+2 / -10,990098 Shore A4504000 335,86 €
23022-25-48981102222-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 427,10 €
23022-25-48981103838-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 427,10 €
23022-25-48981104545-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 427,10 €
23022-25-48981105050-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 427,10 €
Código do artigo

AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4KLL1L2L3L4RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23022-25-2498058192520M619251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1992050141414,5M614148214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2892062141425M81414143765176221209287340 144,72 €
23022-25-1498032081410,5M4814416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-2498058192020M619201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2498058202520M620251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1998050080814,5M6888214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2498058181920M618191032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1998050121414,5M612148214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1992050151514,5M615158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2492058202520M620251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2492058252520M625251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2498058202020M620201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1998050121514,5M612158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1998050151514,5M615158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1998050161614,5M616168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-4292094454532M104545225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-2892062323225M83232143765176221209287340 144,72 €
23022-25-1998050141414,5M614148214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1498032101210,5M41012416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-3892086181830M8181818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-1498032101410,5M41014416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1992050121614,5M612168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1498032081210,5M4812416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1498032141410,5M41414416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-2498058182520M618251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2892062242425M82424143765176221209287340 144,72 €
23022-25-2492058181920M618191032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1998050151614,5M615168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1498032081010,5M4810416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-3892086282830M8282818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-4892110505036M12505022571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-2492058192020M619201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2892062282825M82828143765176221209287340 144,72 €
23022-25-1498032040410,5M444416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-4892110222236M12222222571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-1992050141514,5M614158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-4892110383836M12383822571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-1998050121614,5M612168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2492058182520M618251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-4292094323232M103232225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-1998050141514,5M614158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-4292094222232M102222225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-3892086383830M8383818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-2492058182020M618201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1998050121214,5M612128214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2498058191920M619191032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-4892110454536M12454522571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-1992050151614,5M615168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1998050141614,5M614168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1498032080810,5M488416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-2498058252520M625251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2492058202020M620201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1498032121410,5M41214416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-2492058192520M619251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-4292094383832M103838225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-1992050141614,5M614168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2498058181820M618181032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2492058101020M610101032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2898062141425M81414143765176221209287340 144,72 €
23022-25-2498058182020M618201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2498058101020M610101032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1992050161614,5M616168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1498032101010,5M41010416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-3892086323230M8323218488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-2492058181820M618181032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2492058191920M619191032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1498032121210,5M41212416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1480032040410,5M444416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032080810,5M488416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032081010,5M4810416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032081210,5M4812416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032081410,5M4814416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032101010,5M41010416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032101210,5M41012416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032101410,5M41014416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032121210,5M41212416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032121410,5M41214416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032141410,5M41414416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1980050080814,5M6888214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050121214,5M612128214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050121414,5M612148214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050121514,5M612158214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050121614,5M612168214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050141414,5M614148214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050141514,5M614158214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050141614,5M614168214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050151514,5M615158214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050151614,5M615168214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050161614,5M616168214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-2480058101020M610101032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058181820M618181032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058181920M618191032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058182020M618201032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058182520M618251032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058191920M619191032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058192020M619201032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058192520M619251032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058202020M620201032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058202520M620251032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058252520M625251032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2880062141425M81414143765176221209287340 147,21 €
23022-25-2880062242425M82424143765176221209287340 147,21 €
23022-25-2880062282825M82828143765176221209287340 147,21 €
23022-25-2880062323225M83232143765176221209287340 147,21 €
23022-25-1492032040410,5M444416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032080810,5M488416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032081010,5M4810416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032081210,5M4812416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032081410,5M4814416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032101010,5M41010416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032101210,5M41012416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032101410,5M41014416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032121210,5M41212416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032121410,5M41214416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032141410,5M41414416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1992050080814,5M6888214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1992050121214,5M612128214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1992050121414,5M612148214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1992050121514,5M612158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2898062242425M82424143765176221209287340 144,72 €
23022-25-2898062282825M82828143765176221209287340 144,72 €
23022-25-2898062323225M83232143765176221209287340 144,72 €
23022-25-3898086181830M8181818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-3898086282830M8282818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-3898086323230M8323218488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-3898086383830M8383818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-4298094222232M102222225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-4298094323232M103232225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-4298094383832M103838225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-4298094454532M104545225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-4898110222236M12222222571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-4898110383836M12383822571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-4898110454536M12454522571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-4898110505036M12505022571053011041281450105145 427,10 €