norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão:Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação:O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem:Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de cubos de aperto.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23022-20 Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto removível 354 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto removível

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoCor
dos componentes
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23022-20-1480035040414azul0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035080814azul0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035081014azul0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035081214azul0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035081414azul0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035101014azul0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035101214azul0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035101414azul0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035121214azul0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035121414azul0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1480035141414azul0,00760,21801530,21 62,33 €
23022-20-1980066080819azul0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066121219azul0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066121419azul0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066121519azul0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066121619azul0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066141419azul0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066141519azul0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066141619azul0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066151519azul0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066151619azul0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-1980066161619azul0,04261810655820,15 72,80 €
23022-20-2480078101024azul0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078181824azul0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078181924azul0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078182024azul0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078182524azul0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078191924azul0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078192024azul0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078192524azul0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078202024azul0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078202524azul0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2480078252524azul0,17186013908400,2 114,21 €
23022-20-2880090141428azul0,402137023509900,2 130,76 €
23022-20-2880090242428azul0,402137023509900,2 130,76 €
23022-20-2880090282828azul0,402137023509900,2 130,76 €
23022-20-2880090323228azul0,402137023509900,2 130,76 €
23022-20-1492035040414amarelo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035080814amarelo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035081014amarelo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035081214amarelo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035081414amarelo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035101014amarelo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035101214amarelo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035101414amarelo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035121214amarelo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035121414amarelo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1492035141414amarelo0,007114,63443360,15 62,00 €
23022-20-1992066080819amarelo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066121219amarelo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066121419amarelo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066121519amarelo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066121619amarelo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066141419amarelo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066141519amarelo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066141619amarelo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066151519amarelo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066151619amarelo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-1992066161619amarelo0,0421090181511200,1 69,94 €
23022-20-2492078101024amarelo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078181824amarelo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078181924amarelo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078182024amarelo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078182524amarelo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078191924amarelo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078192024amarelo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078192524amarelo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078202024amarelo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078202524amarelo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2492078252524amarelo0,1712300513019000,15 110,92 €
23022-20-2892090141428amarelo0,4024080674517800,15 128,11 €
23022-20-2892090242428amarelo0,4024080674517800,15 128,11 €
23022-20-2892090282828amarelo0,4024080674517800,15 128,11 €
23022-20-2892090323228amarelo0,4024080674517800,15 128,11 €
23022-20-3892114181838amarelo1,09665251200023500,17 179,86 €
23022-20-3892114282838amarelo1,09665251200023500,17 179,86 €
23022-20-3892114323238amarelo1,09665251200023500,17 179,86 €
23022-20-3892114383838amarelo1,09665251200023500,17 179,86 €
23022-20-4292126222242amarelo2,522108702050041000,19 296,99 €
23022-20-4292126323242amarelo2,522108702050041000,19 296,99 €
23022-20-4292126383842amarelo2,522108702050041000,19 296,99 €
23022-20-4292126454542amarelo2,522108702050041000,19 296,99 €
23022-20-4892140222248amarelo4,076129682280045000,23 377,42 €
23022-20-4892140383848amarelo4,076129682280045000,23 377,42 €
23022-20-4892140454548amarelo4,076129682280045000,23 377,42 €
23022-20-4892140505048amarelo4,076129682280045000,23 377,42 €
23022-20-1498035040414vermelho0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035080814vermelho0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035081014vermelho0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035081214vermelho0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035081414vermelho0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035101014vermelho0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035101214vermelho0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035101414vermelho0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035121214vermelho0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035121414vermelho0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1498035141414vermelho0,007171,95136540,09 62,00 €
23022-20-1998066080819vermelho0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066121219vermelho0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066121419vermelho0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066121519vermelho0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066121619vermelho0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066141419vermelho0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066141519vermelho0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066141619vermelho0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066151519vermelho0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066151619vermelho0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-1998066161619vermelho0,0421512254020100,06 69,94 €
23022-20-2498078101024vermelho0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078181824vermelho0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078181924vermelho0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078182024vermelho0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078182524vermelho0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078191924vermelho0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078192024vermelho0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078192524vermelho0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078202024vermelho0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078202524vermelho0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2498078252524vermelho0,1713700813029400,11 110,92 €
23022-20-2898090141428vermelho0,4026410992032000,11 128,11 €
23022-20-2898090242428vermelho0,4026410992032000,11 128,11 €
23022-20-2898090282828vermelho0,4026410992032000,11 128,11 €
23022-20-2898090323228vermelho0,4026410992032000,11 128,11 €
23022-20-3898114181838vermelho1,096118002185044000,12 179,86 €
23022-20-3898114282838vermelho1,096118002185044000,12 179,86 €
23022-20-3898114323238vermelho1,096118002185044000,12 179,86 €
23022-20-3898114383838vermelho1,096118002185044000,12 179,86 €
23022-20-4298126222242vermelho2,522215943769259400,14 296,99 €
23022-20-4298126323242vermelho2,522215943769259400,14 296,99 €
23022-20-4298126383842vermelho2,522215943769259400,14 296,99 €
23022-20-4298126454542vermelho2,522215943769259400,14 296,99 €
23022-20-4898140222248vermelho4,076257594940068200,16 377,42 €
23022-20-4898140383848vermelho4,076257594940068200,16 377,42 €
23022-20-4898140454548vermelho4,076257594940068200,16 377,42 €
23022-20-4898140505048vermelho4,076257594940068200,16 377,42 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Torque
máximo
Nm
Coroa dentada
dureza
Torque nominal
Nm
Rotação
máx
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
23022-20-14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A413000 62,33 €
23022-20-19800660808+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 72,80 €
23022-20-24800781010+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A177000 114,21 €
23022-20-28800901414+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 130,76 €
23022-20-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 130,76 €
23022-20-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 130,76 €
23022-20-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 130,76 €
23022-20-14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,513000 62,00 €
23022-20-19920660808+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 69,94 €
23022-20-24920781010+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A357000 110,92 €
23022-20-28920901414+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 128,11 €
23022-20-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 128,11 €
23022-20-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 128,11 €
23022-20-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 128,11 €
23022-20-38921141818+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 179,86 €
23022-20-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 179,86 €
23022-20-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 179,86 €
23022-20-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 179,86 €
23022-20-42921262222+2 / -1183092 Shore A2654000 296,99 €
23022-20-42921263232+2 / -1183092 Shore A2654000 296,99 €
23022-20-42921263838+2 / -1183092 Shore A2654000 296,99 €
23022-20-42921264545+2 / -1183092 Shore A2654000 296,99 €
23022-20-48921402222+2,1 / -1162092 Shore A3103750 377,42 €
23022-20-48921403838+2,1 / -1162092 Shore A3103750 377,42 €
23022-20-48921404545+2,1 / -1162092 Shore A3103750 377,42 €
23022-20-48921405050+2,1 / -1162092 Shore A3103750 377,42 €
23022-20-14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 62,00 €
23022-20-19980660808+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 69,94 €
23022-20-24980781010+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 110,92 €
23022-20-28980901414+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 128,11 €
23022-20-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 128,11 €
23022-20-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 128,11 €
23022-20-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 128,11 €
23022-20-38981141818+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 179,86 €
23022-20-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 179,86 €
23022-20-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 179,86 €
23022-20-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 179,86 €
23022-20-42981262222+2 / -10,990098 Shore A4504000 296,99 €
23022-20-42981263232+2 / -10,990098 Shore A4504000 296,99 €
23022-20-42981263838+2 / -10,990098 Shore A4504000 296,99 €
23022-20-42981264545+2 / -10,990098 Shore A4504000 296,99 €
23022-20-48981402222-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 377,42 €
23022-20-48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 377,42 €
23022-20-48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 377,42 €
23022-20-48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 377,42 €
Código do artigo

AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4KLL1L2L3L4RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23022-20-1480035040410,5M444412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035080810,5M488412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035081010,5M4810412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035081210,5M4812412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035081410,5M4814412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035101010,5M41010412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035101210,5M41012412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035101410,5M41014412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035121210,5M41212412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035121410,5M41214412308351113519355 62,33 €
23022-20-1480035141410,5M41414412308351113519355 62,33 €
23022-20-1980066080814,5M6888214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066121214,5M612128214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066121414,5M612148214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066121514,5M612158214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066121614,5M612168214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066141414,5M614148214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066141514,5M614158214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066141614,5M614168214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066151514,5M615158214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066151614,5M615168214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-1980066161614,5M616168214019,56625168274615 72,80 €
23022-20-2480078101020M610101032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078181820M618181032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078181920M618191032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078182020M618201032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078182520M618251032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078191920M619191032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078192020M619201032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078192520M619251032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078202020M620201032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078202520M620251032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2480078252520M625251032552278301810,53457,515 114,21 €
23022-20-2880090141425M814141437652590352011,5407340 130,76 €
23022-20-2880090242425M824241437652590352011,5407340 130,76 €
23022-20-2880090282825M828281437652590352011,5407340 130,76 €
23022-20-2880090323225M832321437652590352011,5407340 130,76 €
23022-20-1492035040410,5M444412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035080810,5M488412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035081010,5M4810412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035081210,5M4812412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035081410,5M4814412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035101010,5M41010412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035101210,5M41012412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035101410,5M41014412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035121210,5M41212412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035121410,5M41214412308351113519355 62,00 €
23022-20-1492035141410,5M41414412308351113519355 62,00 €
23022-20-1992066080814,5M6888214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066121214,5M612128214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066121414,5M612148214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066121514,5M612158214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066121614,5M612168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066141414,5M614148214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066141514,5M614158214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066141614,5M614168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066151514,5M615158214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066151614,5M615168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1992066161614,5M616168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-2492078101020M610101032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078181820M618181032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078181920M618191032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078182020M618201032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078182520M618251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078191920M619191032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078192020M619201032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078192520M619251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078202020M620201032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078202520M620251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2492078252520M625251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2892090141425M814141437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-2892090242425M824241437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-2892090282825M828281437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-2892090323225M832321437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-3892114181830M8181818488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-3892114282830M8282818488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-3892114323230M8323218488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-3892114383830M8383818488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-4292126222232M10222222509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4292126323232M10323222509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4292126383832M10383822509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4292126454532M10454522509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4892140222236M122222225710539,5140562818,561105145 377,42 €
23022-20-4892140383836M123838225710539,5140562818,561105145 377,42 €
23022-20-4892140454536M124545225710539,5140562818,561105145 377,42 €
23022-20-4892140505036M125050225710539,5140562818,561105145 377,42 €
23022-20-1498035040410,5M444412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035080810,5M488412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035081010,5M4810412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035081210,5M4812412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035081410,5M4814412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035101010,5M41010412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035101210,5M41012412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035101410,5M41014412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035121210,5M41212412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035121410,5M41214412308351113519355 62,00 €
23022-20-1498035141410,5M41414412308351113519355 62,00 €
23022-20-1998066080814,5M6888214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066121214,5M612128214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066121414,5M612148214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066121514,5M612158214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066121614,5M612168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066141414,5M614148214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066141514,5M614158214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066141614,5M614168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066151514,5M615158214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066151614,5M615168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-1998066161614,5M616168214019,56625168274615 69,94 €
23022-20-2498078101020M610101032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078181820M618181032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078181920M618191032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078182020M618201032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078182520M618251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078191920M619191032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078192020M619201032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078192520M619251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078202020M620201032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078202520M620251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2498078252520M625251032552278301810,53457,515 110,92 €
23022-20-2898090141425M814141437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-2898090242425M824241437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-2898090282825M828281437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-2898090323225M832321437652590352011,5407340 128,11 €
23022-20-3898114181830M8181818488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-3898114282830M8282818488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-3898114323230M8323218488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-3898114383830M8383818488033114452415,54883,540 179,86 €
23022-20-4298126222232M10222222509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4298126323232M10323222509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4298126383832M10383822509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4298126454532M10454522509536,51265026185393,584 296,99 €
23022-20-4898140222236M122222225710539,5140562818,561105145 377,42 €
23022-20-4898140383836M123838225710539,5140562818,561105145 377,42 €
23022-20-4898140454536M124545225710539,5140562818,561105145 377,42 €
23022-20-4898140505036M125050225710539,5140562818,561105145 377,42 €