norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão:Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação:O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem:Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de cubos de aperto.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23022-15 Acoplamentos de garras em elastômero, forma de estrutura curta com cubo de aperto 346 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero, forma de estrutura curta com cubo de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoCor
dos componentes
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23022-15-078001804047azul0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-078001804057azul0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-078001804067azul0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-078001805057azul0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-078001805067azul0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-078001806067azul0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-098002404049azul0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002406069azul0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002406089azul0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002406099azul0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002408089azul0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002408099azul0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002409099azul0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-1280026040412azul0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026060612azul0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026060812azul0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026061012azul0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026080812azul0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026081012azul0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026101012azul0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1480032040414azul0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032080814azul0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032081014azul0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032081214azul0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032081414azul0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032101014azul0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032101214azul0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032101414azul0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032121214azul0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032121414azul0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032141414azul0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1980050080819azul0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050121219azul0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050121419azul0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050121519azul0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050121619azul0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050141419azul0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050141519azul0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050141619azul0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050151519azul0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050151619azul0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050161619azul0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-2480058101024azul0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058181824azul0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058181924azul0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058182024azul0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058182524azul0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058191924azul0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058192024azul0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058192524azul0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058202024azul0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058202524azul0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058252524azul0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2880062141428azul0,254137023509900,2 91,52 €
23022-15-2880062242428azul0,254137023509900,2 91,52 €
23022-15-2880062282828azul0,254137023509900,2 91,52 €
23022-15-2880062323228azul0,254137023509900,2 91,52 €
23022-15-079201804047amarelo0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-079201804057amarelo0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-079201804067amarelo0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-079201805057amarelo0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-079201805067amarelo0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-079201806067amarelo0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-099202404049amarelo0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202406069amarelo0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202406089amarelo0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202406099amarelo0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202408089amarelo0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202408099amarelo0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202409099amarelo0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-1292026040412amarelo0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026060612amarelo0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026060812amarelo0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026061012amarelo0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026080812amarelo0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026081012amarelo0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026101012amarelo0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1492032040414amarelo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032080814amarelo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032081014amarelo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032081214amarelo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032081414amarelo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032101014amarelo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032101214amarelo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032101414amarelo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032121214amarelo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032121414amarelo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032141414amarelo0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1992050080819amarelo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050121219amarelo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050121419amarelo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050121519amarelo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050121619amarelo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050141419amarelo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050141519amarelo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050141619amarelo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050151519amarelo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050151619amarelo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050161619amarelo0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-2492058101024amarelo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058181824amarelo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058181924amarelo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058182024amarelo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058182524amarelo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058191924amarelo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058192024amarelo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058192524amarelo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058202024amarelo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058202524amarelo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058252524amarelo0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2892062141428amarelo0,2544080674517800,15 88,87 €
23022-15-2892062242428amarelo0,2544080674517800,15 88,87 €
23022-15-2892062282828amarelo0,2544080674517800,15 88,87 €
23022-15-2892062323228amarelo0,2544080674517800,15 88,87 €
23022-15-3892086151538amarelo0,82865251200023500,17 131,20 €
23022-15-3892086282838amarelo0,82865251200023500,17 131,20 €
23022-15-3892086323238amarelo0,82865251200023500,17 131,20 €
23022-15-3892086383838amarelo0,82865251200023500,17 131,20 €
23022-15-4292094202042amarelo1,866108702050041000,19 216,09 €
23022-15-4292094323242amarelo1,866108702050041000,19 216,09 €
23022-15-4292094383842amarelo1,866108702050041000,19 216,09 €
23022-15-4292094454542amarelo1,866108702050041000,19 216,09 €
23022-15-4892110202048amarelo3,221129682280045000,23 288,72 €
23022-15-4892110383848amarelo3,221129682280045000,23 288,72 €
23022-15-4892110454548amarelo3,221129682280045000,23 288,72 €
23022-15-4892110505048amarelo3,221129682280045000,23 288,72 €
23022-15-079801804047vermelho0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-079801804057vermelho0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-079801804067vermelho0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-079801805057vermelho0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-079801805067vermelho0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-079801806067vermelho0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-099802404049vermelho0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802406069vermelho0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802406089vermelho0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802406099vermelho0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802408089vermelho0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802408099vermelho0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802409099vermelho0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-1298026040412vermelho0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026060612vermelho0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026060812vermelho0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026061012vermelho0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026080812vermelho0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026081012vermelho0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026101012vermelho0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1498032040414vermelho0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032080814vermelho0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032081014vermelho0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032081214vermelho0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032081414vermelho0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032101014vermelho0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032101214vermelho0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032101414vermelho0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032121214vermelho0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032121414vermelho0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032141414vermelho0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1998050080819vermelho0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050121219vermelho0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050121419vermelho0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050121519vermelho0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050121619vermelho0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050141419vermelho0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050141519vermelho0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050141619vermelho0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050151519vermelho0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050151619vermelho0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050161619vermelho0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-2498058101024vermelho0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058181824vermelho0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058181924vermelho0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058182024vermelho0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058182524vermelho0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058191924vermelho0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058192024vermelho0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058192524vermelho0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058202024vermelho0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058202524vermelho0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058252524vermelho0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2898062141428vermelho0,2546410992032000,11 88,87 €
23022-15-2898062242428vermelho0,2546410992032000,11 88,87 €
23022-15-2898062282828vermelho0,2546410992032000,11 88,87 €
23022-15-2898062323228vermelho0,2546410992032000,11 88,87 €
23022-15-3898086151538vermelho0,828118002185044000,12 131,20 €
23022-15-3898086282838vermelho0,828118002185044000,12 131,20 €
23022-15-3898086323238vermelho0,828118002185044000,12 131,20 €
23022-15-3898086383838vermelho0,828118002185044000,12 131,20 €
23022-15-4298094202042vermelho1,866215943769259400,14 216,09 €
23022-15-4298094323242vermelho1,866215943769259400,14 216,09 €
23022-15-4298094383842vermelho1,866215943769259400,14 216,09 €
23022-15-4298094454542vermelho1,866215943769259400,14 216,09 €
23022-15-4898110202048vermelho3,221257594940068200,16 288,72 €
23022-15-4898110383848vermelho3,221257594940068200,16 288,72 €
23022-15-4898110454548vermelho3,221257594940068200,16 288,72 €
23022-15-4898110505048vermelho3,221257594940068200,16 288,72 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Torque
máximo
Nm
Coroa dentada
dureza
Torque nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23022-15-07800180404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-07800180405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-07800180406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-07800180505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-07800180506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-07800180606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-09800240404+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-12800260404+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800260606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800260608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800260610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800260808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800260810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800261010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-14800320404+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800320808+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800320810+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800320812+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800320814+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321010+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321012+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321014+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321212+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321214+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321414+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-19800500808+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-24800581010+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581818+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581819+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581820+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581825+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581919+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581920+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581925+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800582020+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800582025+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800582525+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-28800621414+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 91,52 €
23022-15-28800622424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 91,52 €
23022-15-28800622828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 91,52 €
23022-15-28800623232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 91,52 €
23022-15-07920180404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-07920180405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-07920180406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-07920180505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-07920180506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-07920180606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-09920240404+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240606+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240608+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240609+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240808+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240809+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240909+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-12920260404+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920260606+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920260608+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920260610+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920260808+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920260810+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920261010+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-14920320404+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920320808+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920320810+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920320812+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920320814+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321010+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321012+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321014+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321212+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321214+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321414+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-19920500808+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501212+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501214+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501215+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501216+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501414+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501415+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501416+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501515+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501516+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501616+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-24920581010+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581818+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581819+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581820+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581825+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581919+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581920+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581925+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920582020+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920582025+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920582525+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-28920621414+1,5 / -0,7119092 Shore A95 88,87 €
23022-15-28920622424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 88,87 €
23022-15-28920622828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 88,87 €
23022-15-28920623232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 88,87 €
23022-15-38920861515+1,8 / -0,7138092 Shore A190 131,20 €
23022-15-38920862828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 131,20 €
23022-15-38920863232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 131,20 €
23022-15-38920863838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 131,20 €
23022-15-42920942020+2 / -1183092 Shore A265 216,09 €
23022-15-42920943232+2 / -1183092 Shore A265 216,09 €
23022-15-42920943838+2 / -1183092 Shore A265 216,09 €
23022-15-42920944545+2 / -1183092 Shore A265 216,09 €
23022-15-48921102020+2,1 / -1162092 Shore A310 288,72 €
23022-15-48921103838+2,1 / -1162092 Shore A310 288,72 €
23022-15-48921104545+2,1 / -1162092 Shore A310 288,72 €
23022-15-48921105050+2,1 / -1162092 Shore A310 288,72 €
23022-15-07980180404+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-07980180405+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-07980180406+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-07980180505+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-07980180506+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-07980180606+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-09980240404+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-12980260404+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980260606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980260608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980260610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980260808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980260810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980261010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-14980320404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980320808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980320810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980320812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980320814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-19980500808+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-24980581010+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980582020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980582025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980582525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-28980621414+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 88,87 €
23022-15-28980622424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 88,87 €
23022-15-28980622828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 88,87 €
23022-15-28980623232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 88,87 €
23022-15-38980861515+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 131,20 €
23022-15-38980862828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 131,20 €
23022-15-38980863232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 131,20 €
23022-15-38980863838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 131,20 €
23022-15-42980942020+2 / -10,990098 Shore A450 216,09 €
23022-15-42980943232+2 / -10,990098 Shore A450 216,09 €
23022-15-42980943838+2 / -10,990098 Shore A450 216,09 €
23022-15-42980944545+2 / -10,990098 Shore A450 216,09 €
23022-15-48981102020-2,1 / -10,9105098 Shore A525 288,72 €
23022-15-48981103838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 288,72 €
23022-15-48981104545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 288,72 €
23022-15-48981105050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 288,72 €
Código do artigo

Rotação
máx
Rpm
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23022-15-0780018040427000M244371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0780018040527000M245371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0780018040627000M246371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0780018050527000M255371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0780018050627000M256371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0780018060627000M266371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0980024040419000M2,54441120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024060619000M2,56641120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024060819000M2,56841120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024060919000M2,56941120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024080819000M2,58841120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024080919000M2,58941120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024090919000M2,59941120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-1280026040416000M34441225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026060616000M36641225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026060816000M36841225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026061016000M361041225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026080816000M38841225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026081016000M381041225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026101016000M3101041225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1480032040413000M44441630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032080813000M48841630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032081013000M481041630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032081213000M481241630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032081413000M481441630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032101013000M4101041630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032101213000M4101241630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032101413000M4101441630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032121213000M4121241630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032121413000M4121441630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032141413000M4141441630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1980050080810000M688821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050121210000M61212821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050121410000M61214821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050121510000M61215821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050121610000M61216821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050141410000M61414821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050141510000M61415821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050141610000M61416821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050151510000M61515821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050151610000M61516821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050161610000M61616821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-248005810107000M610101032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005818187000M618181032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005818197000M618191032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005818207000M618201032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005818257000M618251032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005819197000M619191032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005819207000M619201032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005819257000M619251032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005820207000M620201032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005820257000M620251032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005825257000M625251032555820181056,415 77,43 €
23022-15-288006214146000M814141437656221201172,640 91,52 €
23022-15-288006224246000M824241437656221201172,640 91,52 €
23022-15-288006228286000M828281437656221201172,640 91,52 €
23022-15-288006232326000M832321437656221201172,640 91,52 €
23022-15-0792018040427000M244371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0792018040527000M245371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0792018040627000M246371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0792018050527000M255371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0792018050627000M256371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0792018060627000M266371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0992024040419000M2,54441120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024060619000M2,56641120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024060819000M2,56841120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024060919000M2,56941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024080819000M2,58841120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024080919000M2,58941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024090919000M2,59941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-1292026040416000M34441225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026060616000M36641225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026060816000M36841225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026061016000M361041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026080816000M38841225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026081016000M381041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026101016000M3101041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1492032040413000M44441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032080813000M48841630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032081013000M481041630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032081213000M481241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032081413000M481441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032101013000M4101041630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032101213000M4101241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032101413000M4101441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032121213000M4121241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032121413000M4121441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032141413000M4141441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1992050080810000M688821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050121210000M61212821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050121410000M61214821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050121510000M61215821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050121610000M61216821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050141410000M61414821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050141510000M61415821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050141610000M61416821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050151510000M61515821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050151610000M61516821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050161610000M61616821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-249205810107000M610101032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205818187000M618181032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205818197000M618191032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205818207000M618201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205818257000M618251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205819197000M619191032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205819207000M619201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205819257000M619251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205820207000M620201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205820257000M620251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205825257000M625251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-289206214146000M814141437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289206224246000M824241437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289206228286000M828281437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289206232326000M832321437656221201172,640 88,87 €
23022-15-389208615155000M1015151548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389208628285000M1028281548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389208632325000M1032321548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389208638385000M1038381548808631241583,384 131,20 €
23022-15-429209420204000M12202020509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429209432324000M12323220509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429209438384000M12383820509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429209445454000M12454520509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-489211020203750M1220202057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489211038383750M1238382057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489211045453750M1245452057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489211050503750M1250502057105110412823105145 288,72 €
23022-15-0798018040427000M244371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0798018040527000M245371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0798018040627000M246371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0798018050527000M255371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0798018050627000M256371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0798018060627000M266371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0998024040419000M2,54441120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024060619000M2,56641120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024060819000M2,56841120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024060919000M2,56941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024080819000M2,58841120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024080919000M2,58941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024090919000M2,59941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-1298026040416000M34441225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026060616000M36641225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026060816000M36841225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026061016000M361041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026080816000M38841225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026081016000M381041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026101016000M3101041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1498032040413000M44441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032080813000M48841630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032081013000M481041630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032081213000M481241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032081413000M481441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032101013000M4101041630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032101213000M4101241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032101413000M4101441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032121213000M4121241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032121413000M4121441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032141413000M4141441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1998050080810000M688821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050121210000M61212821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050121410000M61214821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050121510000M61215821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050121610000M61216821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050141410000M61414821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050141510000M61415821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050141610000M61416821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050151510000M61515821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050151610000M61516821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050161610000M61616821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-249805810107000M610101032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805818187000M618181032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805818197000M618191032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805818207000M618201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805818257000M618251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805819197000M619191032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805819207000M619201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805819257000M619251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805820207000M620201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805820257000M620251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805825257000M625251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-289806214146000M814141437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289806224246000M824241437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289806228286000M828281437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289806232326000M832321437656221201172,640 88,87 €
23022-15-389808615155000M1015151548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389808628285000M1028281548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389808632325000M1032321548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389808638385000M1038381548808631241583,384 131,20 €
23022-15-429809420204000M12202020509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429809432324000M12323220509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429809438384000M12383820509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429809445454000M12454520509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-489811020203750M1220202057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489811038383750M1238382057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489811045453750M1245452057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489811050503750M1250502057105110412823105145 288,72 €