norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em aço inoxidável.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão:Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação:O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem:Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de cubos de aperto.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23022-11 Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto, aço inoxidável 310 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto, aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoCor
dos componentes
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23022-11-1480035040414azul0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035080814azul0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035081014azul0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035081214azul0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035081414azul0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035101014azul0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035101214azul0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035101414azul0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035121214azul0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035121414azul0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035141414azul0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1980066101019azul0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066121219azul0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066121419azul0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066121519azul0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066121619azul0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066141419azul0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066141519azul0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066141619azul0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066151519azul0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066151619azul0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066161619azul0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-2480078151524azul0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078181824azul0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078181924azul0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078182024azul0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078182524azul0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078191924azul0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078192024azul0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078192524azul0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078202024azul0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078202524azul0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078252524azul0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2880090191928azul0,923137023509900,2 354,68 €
23022-11-2880090242428azul0,923137023509900,2 354,68 €
23022-11-2880090282828azul0,923137023509900,2 354,68 €
23022-11-2880090323228azul0,923137023509900,2 354,68 €
23022-11-1492035040414amarelo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035080814amarelo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035081014amarelo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035081214amarelo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035081414amarelo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035101014amarelo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035101214amarelo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035101414amarelo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035121214amarelo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035121414amarelo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035141414amarelo0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1992066101019amarelo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066121219amarelo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066121419amarelo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066121519amarelo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066121619amarelo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066141419amarelo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066141519amarelo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066141619amarelo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066151519amarelo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066151619amarelo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066161619amarelo0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-2492078151524amarelo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078181824amarelo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078181924amarelo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078182024amarelo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078182524amarelo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078191924amarelo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078192024amarelo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078192524amarelo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078202024amarelo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078202524amarelo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078252524amarelo0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2892090191928amarelo0,9234080674517800,15 352,05 €
23022-11-2892090242428amarelo0,9234080674517800,15 352,05 €
23022-11-2892090282828amarelo0,9234080674517800,15 352,05 €
23022-11-2892090323228amarelo0,9234080674517800,15 352,05 €
23022-11-3892114202038amarelo2,69165251200023500,17 394,66 €
23022-11-3892114282838amarelo2,69165251200023500,17 394,66 €
23022-11-3892114323238amarelo2,69165251200023500,17 394,66 €
23022-11-3892114383838amarelo2,69165251200023500,17 394,66 €
23022-11-4292126252542amarelo6,297108702050041000,19 465,27 €
23022-11-4292126323242amarelo6,297108702050041000,19 465,27 €
23022-11-4292126383842amarelo6,297108702050041000,19 465,27 €
23022-11-4292126454542amarelo6,297108702050041000,19 465,27 €
23022-11-1498035040414vermelho0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035080814vermelho0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035081014vermelho0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035081214vermelho0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035081414vermelho0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035101014vermelho0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035101214vermelho0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035101414vermelho0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035121214vermelho0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035121414vermelho0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035141414vermelho0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1998066101019vermelho0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066121219vermelho0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066121419vermelho0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066121519vermelho0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066121619vermelho0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066141419vermelho0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066141519vermelho0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066141619vermelho0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066151519vermelho0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066151619vermelho0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066161619vermelho0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-2498078151524vermelho0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078181824vermelho0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078181924vermelho0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078182024vermelho0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078182524vermelho0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078191924vermelho0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078192024vermelho0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078192524vermelho0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078202024vermelho0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078202524vermelho0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078252524vermelho0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2898090191928vermelho0,9236410992032000,11 352,05 €
23022-11-2898090242428vermelho0,9236410992032000,11 352,05 €
23022-11-2898090282828vermelho0,9236410992032000,11 352,05 €
23022-11-2898090323228vermelho0,9236410992032000,11 352,05 €
23022-11-3898114202038vermelho2,691118002185044000,12 394,66 €
23022-11-3898114282838vermelho2,691118002185044000,12 394,66 €
23022-11-3898114323238vermelho2,691118002185044000,12 394,66 €
23022-11-3898114383838vermelho2,691118002185044000,12 394,66 €
23022-11-4298126252542vermelho6,297215943769259400,14 465,27 €
23022-11-4298126323242vermelho6,297215943769259400,14 465,27 €
23022-11-4298126383842vermelho6,297215943769259400,14 465,27 €
23022-11-4298126454542vermelho6,297215943769259400,14 465,27 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Torque
máximo
Nm
Coroa dentada
dureza
Torque nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23022-11-14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 354,68 €
23022-11-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 354,68 €
23022-11-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 354,68 €
23022-11-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 354,68 €
23022-11-14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 352,05 €
23022-11-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 352,05 €
23022-11-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 352,05 €
23022-11-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 352,05 €
23022-11-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23022-11-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23022-11-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23022-11-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23022-11-42921262525+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23022-11-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23022-11-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23022-11-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23022-11-14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 352,05 €
23022-11-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 352,05 €
23022-11-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 352,05 €
23022-11-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 352,05 €
23022-11-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23022-11-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23022-11-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23022-11-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23022-11-42981262525+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
23022-11-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
23022-11-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
23022-11-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
Código do artigo

Rotação
máx
Rpm
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23022-11-1480035040413000M34441630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035080813000M38841630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035081013000M381041630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035081213000M381241630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035081413000M381441630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035101013000M3101041630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035101213000M3101241630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035101413000M3101441630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035121213000M3121241630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035121413000M3121441630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035141413000M3141441630351113532,22 133,63 €
23022-11-1980066101010000M61010102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066121210000M61212102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066121410000M61214102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066121510000M61215102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066121610000M61216102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066141410000M61414102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066141510000M61415102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066141610000M61416102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066151510000M61515102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066151610000M61516102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066161610000M61616102240662516124715 193,18 €
23022-11-248007815157000M615151532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007818187000M618181532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007818197000M618191532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007818207000M618201532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007818257000M618251532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007819197000M619191532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007819207000M619201532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007819257000M619251532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007820207000M620201532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007820257000M620251532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007825257000M625251532557830181256,415 273,02 €
23022-11-288009019196000M819191937659035201572,640 354,68 €
23022-11-288009024246000M824241937659035201572,640 354,68 €
23022-11-288009028286000M828281937659035201572,640 354,68 €
23022-11-288009032326000M832321937659035201572,640 354,68 €
23022-11-1492035040413000M34441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035080813000M38841630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035081013000M381041630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035081213000M381241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035081413000M381441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035101013000M3101041630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035101213000M3101241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035101413000M3101441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035121213000M3121241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035121413000M3121441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035141413000M3141441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1992066101010000M61010102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066121210000M61212102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066121410000M61214102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066121510000M61215102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066121610000M61216102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066141410000M61414102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066141510000M61415102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066141610000M61416102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066151510000M61515102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066151610000M61516102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066161610000M61616102240662516124715 190,33 €
23022-11-249207815157000M615151532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207818187000M618181532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207818197000M618191532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207818207000M618201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207818257000M618251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207819197000M619191532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207819207000M619201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207819257000M619251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207820207000M620201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207820257000M620251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207825257000M625251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-289209019196000M819191937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289209024246000M824241937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289209028286000M828281937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289209032326000M832321937659035201572,640 352,05 €
23022-11-389211420205000M8202020488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389211428285000M8282820488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389211432325000M8323220488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389211438385000M8383820488011445242083,340 394,66 €
23022-11-429212625254000M1025252550951265026209584 465,27 €
23022-11-429212632324000M1032322550951265026209584 465,27 €
23022-11-429212638384000M1038382550951265026209584 465,27 €
23022-11-429212645454000M1045452550951265026209584 465,27 €
23022-11-1498035040413000M34441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035080813000M38841630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035081013000M381041630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035081213000M381241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035081413000M381441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035101013000M3101041630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035101213000M3101241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035101413000M3101441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035121213000M3121241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035121413000M3121441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035141413000M3141441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1998066101010000M61010102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066121210000M61212102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066121410000M61214102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066121510000M61215102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066121610000M61216102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066141410000M61414102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066141510000M61415102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066141610000M61416102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066151510000M61515102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066151610000M61516102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066161610000M61616102240662516124715 190,33 €
23022-11-249807815157000M615151532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807818187000M618181532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807818197000M618191532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807818207000M618201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807818257000M618251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807819197000M619191532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807819207000M619201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807819257000M619251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807820207000M620201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807820257000M620251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807825257000M625251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-289809019196000M819191937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289809024246000M824241937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289809028286000M828281937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289809032326000M832321937659035201572,640 352,05 €
23022-11-389811420205000M8202020488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389811428285000M8282820488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389811432325000M8323220488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389811438385000M8383820488011445242083,340 394,66 €
23022-11-429812625254000M1025252550951265026209584 465,27 €
23022-11-429812632324000M1032322550951265026209584 465,27 €
23022-11-429812638384000M1038382550951265026209584 465,27 €
23022-11-429812645454000M1045452550951265026209584 465,27 €