norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão:Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação:O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem:Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de cubos de aperto.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23022-10 Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto 407 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoCor
dos componentes
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23022-10-078002204047azul0,0001958.6261140,15 32,79 €
23022-10-078002204057azul0,0001958.6261140,15 32,79 €
23022-10-078002204067azul0,0001958.6261140,15 32,79 €
23022-10-078002205057azul0,0001958.6261140,15 32,79 €
23022-10-078002205067azul0,0001958.6261140,15 32,79 €
23022-10-078002206067azul0,0001958.6261140,15 32,79 €
23022-10-098003004049azul0,0010717,2521250,2 31,96 €
23022-10-098003006069azul0,0010717,2521250,2 31,96 €
23022-10-098003006089azul0,0010717,2521250,2 31,96 €
23022-10-098003006099azul0,0010717,2521250,2 31,96 €
23022-10-098003008089azul0,0010717,2521250,2 31,96 €
23022-10-098003008099azul0,0010717,2521250,2 31,96 €
23022-10-098003009099azul0,0010717,2521250,2 31,96 €
23022-10-1280034040412azul0,0030484,32522740,2 37,10 €
23022-10-1280034060612azul0,0030484,32522740,2 37,10 €
23022-10-1280034060812azul0,0030484,32522740,2 37,10 €
23022-10-1280034061012azul0,0030484,32522740,2 37,10 €
23022-10-1280034080812azul0,0030484,32522740,2 37,10 €
23022-10-1280034081012azul0,0030484,32522740,2 37,10 €
23022-10-1280034101012azul0,0030484,32522740,2 37,10 €
23022-10-1480035040414azul0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035080814azul0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035081014azul0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035081214azul0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035081414azul0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035101014azul0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035101214azul0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035101414azul0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035121214azul0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035121414azul0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1480035141414azul0,0038160,21801530,21 33,51 €
23022-10-1980066101019azul0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066121219azul0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066121419azul0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066121519azul0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066121619azul0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066141419azul0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066141519azul0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066141619azul0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066151519azul0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066151619azul0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-1980066161619azul0,040461810655820,15 53,54 €
23022-10-2480078151524azul0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078181824azul0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078181924azul0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078182024azul0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078182524azul0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078191924azul0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078192024azul0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078192524azul0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078202024azul0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078202524azul0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2480078252524azul0,17586013908400,2 90,03 €
23022-10-2880090191928azul0,377137023509900,2 106,42 €
23022-10-2880090242428azul0,377137023509900,2 106,42 €
23022-10-2880090282828azul0,377137023509900,2 106,42 €
23022-10-2880090323228azul0,377137023509900,2 106,42 €
23022-10-059201503035amarelo0,0000365,16161540,06 30,45 €
23022-10-059201503045amarelo0,0000365,16161540,06 30,45 €
23022-10-059201503055amarelo0,0000365,16161540,06 30,45 €
23022-10-059201504045amarelo0,0000365,16161540,06 30,45 €
23022-10-059201504055amarelo0,0000365,16161540,06 30,45 €
23022-10-059201505055amarelo0,0000365,16161540,06 30,45 €
23022-10-079202204047amarelo0,00019514,3432190,1 29,41 €
23022-10-079202204057amarelo0,00019514,3432190,1 29,41 €
23022-10-079202204067amarelo0,00019514,3432190,1 29,41 €
23022-10-079202205057amarelo0,00019514,3432190,1 29,41 €
23022-10-079202205067amarelo0,00019514,3432190,1 29,41 €
23022-10-079202206067amarelo0,00019514,3432190,1 29,41 €
23022-10-099203004049amarelo0,0010731,5952920,15 31,89 €
23022-10-099203006069amarelo0,0010731,5952920,15 31,89 €
23022-10-099203006089amarelo0,0010731,5952920,15 31,89 €
23022-10-099203006099amarelo0,0010731,5952920,15 31,89 €
23022-10-099203008089amarelo0,0010731,5952920,15 31,89 €
23022-10-099203008099amarelo0,0010731,5952920,15 31,89 €
23022-10-099203009099amarelo0,0010731,5952920,15 31,89 €
23022-10-1292034040412amarelo0,00304160,44824700,14 32,55 €
23022-10-1292034060612amarelo0,00304160,44824700,14 32,55 €
23022-10-1292034060812amarelo0,00304160,44824700,14 32,55 €
23022-10-1292034061012amarelo0,00304160,44824700,14 32,55 €
23022-10-1292034080812amarelo0,00304160,44824700,14 32,55 €
23022-10-1292034081012amarelo0,00304160,44824700,14 32,55 €
23022-10-1292034101012amarelo0,00304160,44824700,14 32,55 €
23022-10-1492035040414amarelo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035080814amarelo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035081014amarelo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035081214amarelo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035081414amarelo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035101014amarelo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035101214amarelo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035101414amarelo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035121214amarelo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035121414amarelo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1492035141414amarelo0,00381114,63443360,15 33,14 €
23022-10-1992066101019amarelo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066121219amarelo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066121419amarelo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066121519amarelo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066121619amarelo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066141419amarelo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066141519amarelo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066141619amarelo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066151519amarelo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066151619amarelo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-1992066161619amarelo0,04041090181511200,1 50,40 €
23022-10-2492078151524amarelo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078181824amarelo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078181924amarelo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078182024amarelo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078182524amarelo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078191924amarelo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078192024amarelo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078192524amarelo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078202024amarelo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078202524amarelo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2492078252524amarelo0,1752300513019000,15 86,43 €
23022-10-2892090191928amarelo0,3774080674517800,15 103,51 €
23022-10-2892090242428amarelo0,3774080674517800,15 103,51 €
23022-10-2892090282828amarelo0,3774080674517800,15 103,51 €
23022-10-2892090323228amarelo0,3774080674517800,15 103,51 €
23022-10-3892114202038amarelo1,13965251200023500,17 154,95 €
23022-10-3892114282838amarelo1,13965251200023500,17 154,95 €
23022-10-3892114323238amarelo1,13965251200023500,17 154,95 €
23022-10-3892114383838amarelo1,13965251200023500,17 154,95 €
23022-10-4292126252542amarelo2,505108702050041000,19 266,62 €
23022-10-4292126323242amarelo2,505108702050041000,19 266,62 €
23022-10-4292126383842amarelo2,505108702050041000,19 266,62 €
23022-10-4292126454542amarelo2,505108702050041000,19 266,62 €
23022-10-4892140252548amarelo4,175129682280045000,23 317,58 €
23022-10-4892140383848amarelo4,175129682280045000,23 317,58 €
23022-10-4892140454548amarelo4,175129682280045000,23 317,58 €
23022-10-4892140505048amarelo4,175129682280045000,23 317,58 €
23022-10-079802204047vermelho0,00019522,9694210,1 29,41 €
23022-10-079802204057vermelho0,00019522,9694210,1 29,41 €
23022-10-079802204067vermelho0,00019522,9694210,1 29,41 €
23022-10-079802205057vermelho0,00019522,9694210,1 29,41 €
23022-10-079802205067vermelho0,00019522,9694210,1 29,41 €
23022-10-079802206067vermelho0,00019522,9694210,1 29,41 €
23022-10-099803004049vermelho0,0010751,61555180,1 31,89 €
23022-10-099803006069vermelho0,0010751,61555180,1 31,89 €
23022-10-099803006089vermelho0,0010751,61555180,1 31,89 €
23022-10-099803006099vermelho0,0010751,61555180,1 31,89 €
23022-10-099803008089vermelho0,0010751,61555180,1 31,89 €
23022-10-099803008099vermelho0,0010751,61555180,1 31,89 €
23022-10-099803009099vermelho0,0010751,61555180,1 31,89 €
23022-10-1298034040412vermelho0,00304240,77188460,08 32,55 €
23022-10-1298034060612vermelho0,00304240,77188460,08 32,55 €
23022-10-1298034060812vermelho0,00304240,77188460,08 32,55 €
23022-10-1298034061012vermelho0,00304240,77188460,08 32,55 €
23022-10-1298034080812vermelho0,00304240,77188460,08 32,55 €
23022-10-1298034081012vermelho0,00304240,77188460,08 32,55 €
23022-10-1298034101012vermelho0,00304240,77188460,08 32,55 €
23022-10-1498035040414vermelho0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035080814vermelho0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035081014vermelho0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035081214vermelho0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035081414vermelho0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035101014vermelho0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035101214vermelho0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035101414vermelho0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035121214vermelho0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035121414vermelho0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1498035141414vermelho0,00381171,95136540,09 33,14 €
23022-10-1998066101019vermelho0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066121219vermelho0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066121419vermelho0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066121519vermelho0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066121619vermelho0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066141419vermelho0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066141519vermelho0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066141619vermelho0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066151519vermelho0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066151619vermelho0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-1998066161619vermelho0,04041512254020100,06 50,40 €
23022-10-2498078151524vermelho0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078181824vermelho0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078181924vermelho0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078182024vermelho0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078182524vermelho0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078191924vermelho0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078192024vermelho0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078192524vermelho0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078202024vermelho0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078202524vermelho0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2498078252524vermelho0,1753700813029400,11 86,43 €
23022-10-2898090191928vermelho0,3776410992032000,11 103,51 €
23022-10-2898090242428vermelho0,3776410992032000,11 103,51 €
23022-10-2898090282828vermelho0,3776410992032000,11 103,51 €
23022-10-2898090323228vermelho0,3776410992032000,11 103,51 €
23022-10-3898114202038vermelho1,139118002185044000,12 154,95 €
23022-10-3898114282838vermelho1,139118002185044000,12 154,95 €
23022-10-3898114323238vermelho1,139118002185044000,12 154,95 €
23022-10-3898114383838vermelho1,139118002185044000,12 154,95 €
23022-10-4298126252542vermelho2,505215943769259400,14 266,62 €
23022-10-4298126323242vermelho2,505215943769259400,14 266,62 €
23022-10-4298126383842vermelho2,505215943769259400,14 266,62 €
23022-10-4298126454542vermelho2,505215943769259400,14 266,62 €
23022-10-4898140252548vermelho4,175257594940068200,16 317,58 €
23022-10-4898140383848vermelho4,175257594940068200,16 317,58 €
23022-10-4898140454548vermelho4,175257594940068200,16 317,58 €
23022-10-4898140505048vermelho4,175257594940068200,16 317,58 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Torque
máximo
Nm
Coroa dentada
dureza
Torque nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23022-10-07800220404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 32,79 €
23022-10-07800220405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 32,79 €
23022-10-07800220406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 32,79 €
23022-10-07800220505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 32,79 €
23022-10-07800220506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 32,79 €
23022-10-07800220606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 32,79 €
23022-10-09800300404+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 31,96 €
23022-10-09800300606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 31,96 €
23022-10-09800300608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 31,96 €
23022-10-09800300609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 31,96 €
23022-10-09800300808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 31,96 €
23022-10-09800300809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 31,96 €
23022-10-09800300909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 31,96 €
23022-10-12800340404+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 37,10 €
23022-10-12800340606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 37,10 €
23022-10-12800340608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 37,10 €
23022-10-12800340610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 37,10 €
23022-10-12800340808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 37,10 €
23022-10-12800340810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 37,10 €
23022-10-12800341010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 37,10 €
23022-10-14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 33,51 €
23022-10-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 53,54 €
23022-10-24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 90,03 €
23022-10-28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 106,42 €
23022-10-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 106,42 €
23022-10-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 106,42 €
23022-10-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 106,42 €
23022-10-05920150303+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 30,45 €
23022-10-05920150304+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 30,45 €
23022-10-05920150305+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 30,45 €
23022-10-05920150404+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 30,45 €
23022-10-05920150405+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 30,45 €
23022-10-05920150505+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 30,45 €
23022-10-07920220404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 29,41 €
23022-10-07920220405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 29,41 €
23022-10-07920220406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 29,41 €
23022-10-07920220505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 29,41 €
23022-10-07920220506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 29,41 €
23022-10-07920220606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 29,41 €
23022-10-09920300404+0,8 / -0,41692 Shore A3 31,89 €
23022-10-09920300606+0,8 / -0,41692 Shore A3 31,89 €
23022-10-09920300608+0,8 / -0,41692 Shore A3 31,89 €
23022-10-09920300609+0,8 / -0,41692 Shore A3 31,89 €
23022-10-09920300808+0,8 / -0,41692 Shore A3 31,89 €
23022-10-09920300809+0,8 / -0,41692 Shore A3 31,89 €
23022-10-09920300909+0,8 / -0,41692 Shore A3 31,89 €
23022-10-12920340404+0,9 / -0,411092 Shore A5 32,55 €
23022-10-12920340606+0,9 / -0,411092 Shore A5 32,55 €
23022-10-12920340608+0,9 / -0,411092 Shore A5 32,55 €
23022-10-12920340610+0,9 / -0,411092 Shore A5 32,55 €
23022-10-12920340808+0,9 / -0,411092 Shore A5 32,55 €
23022-10-12920340810+0,9 / -0,411092 Shore A5 32,55 €
23022-10-12920341010+0,9 / -0,411092 Shore A5 32,55 €
23022-10-14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 33,14 €
23022-10-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 50,40 €
23022-10-24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 86,43 €
23022-10-28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 103,51 €
23022-10-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 103,51 €
23022-10-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 103,51 €
23022-10-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 103,51 €
23022-10-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 154,95 €
23022-10-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 154,95 €
23022-10-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 154,95 €
23022-10-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 154,95 €
23022-10-42921262525+2 / -1183092 Shore A265 266,62 €
23022-10-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 266,62 €
23022-10-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 266,62 €
23022-10-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 266,62 €
23022-10-48921402525+2,1 / -1162092 Shore A310 317,58 €
23022-10-48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 317,58 €
23022-10-48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 317,58 €
23022-10-48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 317,58 €
23022-10-07980220404+0,6 / -0,31498 Shore A2 29,41 €
23022-10-07980220405+0,6 / -0,31498 Shore A2 29,41 €
23022-10-07980220406+0,6 / -0,31498 Shore A2 29,41 €
23022-10-07980220505+0,6 / -0,31498 Shore A2 29,41 €
23022-10-07980220506+0,6 / -0,31498 Shore A2 29,41 €
23022-10-07980220606+0,6 / -0,31498 Shore A2 29,41 €
23022-10-09980300404+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 31,89 €
23022-10-09980300606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 31,89 €
23022-10-09980300608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 31,89 €
23022-10-09980300609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 31,89 €
23022-10-09980300808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 31,89 €
23022-10-09980300809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 31,89 €
23022-10-09980300909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 31,89 €
23022-10-12980340404+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 32,55 €
23022-10-12980340606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 32,55 €
23022-10-12980340608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 32,55 €
23022-10-12980340610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 32,55 €
23022-10-12980340808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 32,55 €
23022-10-12980340810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 32,55 €
23022-10-12980341010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 32,55 €
23022-10-14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 33,14 €
23022-10-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 50,40 €
23022-10-24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 86,43 €
23022-10-28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 103,51 €
23022-10-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 103,51 €
23022-10-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 103,51 €
23022-10-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 103,51 €
23022-10-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 154,95 €
23022-10-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 154,95 €
23022-10-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 154,95 €
23022-10-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 154,95 €
23022-10-42981262525+2 / -10,990098 Shore A450 266,62 €
23022-10-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 266,62 €
23022-10-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 266,62 €
23022-10-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 266,62 €
23022-10-48981402525-2,1 / -10,9105098 Shore A525 317,58 €
23022-10-48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 317,58 €
23022-10-48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 317,58 €
23022-10-48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 317,58 €
Código do artigo

Rotação
máx
Rpm
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23022-10-0780022040427000M244471422783,5150,43 32,79 €
23022-10-0780022040527000M245471422783,5150,43 32,79 €
23022-10-0780022040627000M246471422783,5150,43 32,79 €
23022-10-0780022050527000M255471422783,5150,43 32,79 €
23022-10-0780022050627000M256471422783,5150,43 32,79 €
23022-10-0780022060627000M266471422783,5150,43 32,79 €
23022-10-0980030040419000M2,54441120301010523,40,85 31,96 €
23022-10-0980030060619000M2,56641120301010523,40,85 31,96 €
23022-10-0980030060819000M2,56841120301010523,40,85 31,96 €
23022-10-0980030060919000M2,56941120301010523,40,85 31,96 €
23022-10-0980030080819000M2,58841120301010523,40,85 31,96 €
23022-10-0980030080919000M2,58941120301010523,40,85 31,96 €
23022-10-0980030090919000M2,59941120301010523,40,85 31,96 €
23022-10-1280034040416000M34441225341112527,22 37,10 €
23022-10-1280034060616000M36641225341112527,22 37,10 €
23022-10-1280034060816000M36841225341112527,22 37,10 €
23022-10-1280034061016000M361041225341112527,22 37,10 €
23022-10-1280034080816000M38841225341112527,22 37,10 €
23022-10-1280034081016000M381041225341112527,22 37,10 €
23022-10-1280034101016000M3101041225341112527,22 37,10 €
23022-10-1480035040413000M34441630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035080813000M38841630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035081013000M381041630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035081213000M381241630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035081413000M381441630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035101013000M3101041630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035101213000M3101241630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035101413000M3101441630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035121213000M3121241630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035121413000M3121441630351113532,22 33,51 €
23022-10-1480035141413000M3141441630351113532,22 33,51 €
23022-10-1980066101010000M61010102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066121210000M61212102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066121410000M61214102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066121510000M61215102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066121610000M61216102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066141410000M61414102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066141510000M61415102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066141610000M61416102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066151510000M61515102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066151610000M61516102240662516124715 53,54 €
23022-10-1980066161610000M61616102240662516124715 53,54 €
23022-10-248007815157000M615151532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007818187000M618181532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007818197000M618191532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007818207000M618201532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007818257000M618251532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007819197000M619191532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007819207000M619201532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007819257000M619251532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007820207000M620201532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007820257000M620251532557830181256,415 90,03 €
23022-10-248007825257000M625251532557830181256,415 90,03 €
23022-10-288009019196000M819191937659035201572,640 106,42 €
23022-10-288009024246000M824241937659035201572,640 106,42 €
23022-10-288009028286000M828281937659035201572,640 106,42 €
23022-10-288009032326000M832321937659035201572,640 106,42 €
23022-10-0592015030338000M1,633251015552,511,40,25 30,45 €
23022-10-0592015030438000M1,634251015552,511,40,25 30,45 €
23022-10-0592015030538000M1,635251015552,511,40,25 30,45 €
23022-10-0592015040438000M1,644251015552,511,40,25 30,45 €
23022-10-0592015040538000M1,645251015552,511,40,25 30,45 €
23022-10-0592015050538000M1,655251015552,511,40,25 30,45 €
23022-10-0792022040427000M244471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0792022040527000M245471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0792022040627000M246471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0792022050527000M255471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0792022050627000M256471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0792022060627000M266471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0992030040419000M2,54441120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0992030060619000M2,56641120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0992030060819000M2,56841120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0992030060919000M2,56941120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0992030080819000M2,58841120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0992030080919000M2,58941120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0992030090919000M2,59941120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-1292034040416000M34441225341112527,22 32,55 €
23022-10-1292034060616000M36641225341112527,22 32,55 €
23022-10-1292034060816000M36841225341112527,22 32,55 €
23022-10-1292034061016000M361041225341112527,22 32,55 €
23022-10-1292034080816000M38841225341112527,22 32,55 €
23022-10-1292034081016000M381041225341112527,22 32,55 €
23022-10-1292034101016000M3101041225341112527,22 32,55 €
23022-10-1492035040413000M34441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035080813000M38841630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035081013000M381041630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035081213000M381241630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035081413000M381441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035101013000M3101041630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035101213000M3101241630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035101413000M3101441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035121213000M3121241630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035121413000M3121441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1492035141413000M3141441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1992066101010000M61010102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066121210000M61212102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066121410000M61214102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066121510000M61215102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066121610000M61216102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066141410000M61414102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066141510000M61415102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066141610000M61416102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066151510000M61515102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066151610000M61516102240662516124715 50,40 €
23022-10-1992066161610000M61616102240662516124715 50,40 €
23022-10-249207815157000M615151532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207818187000M618181532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207818197000M618191532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207818207000M618201532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207818257000M618251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207819197000M619191532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207819207000M619201532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207819257000M619251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207820207000M620201532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207820257000M620251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249207825257000M625251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-289209019196000M819191937659035201572,640 103,51 €
23022-10-289209024246000M824241937659035201572,640 103,51 €
23022-10-289209028286000M828281937659035201572,640 103,51 €
23022-10-289209032326000M832321937659035201572,640 103,51 €
23022-10-389211420205000M8202020488011445242083,340 154,95 €
23022-10-389211428285000M8282820488011445242083,340 154,95 €
23022-10-389211432325000M8323220488011445242083,340 154,95 €
23022-10-389211438385000M8383820488011445242083,340 154,95 €
23022-10-429212625254000M1025252550951265026209584 266,62 €
23022-10-429212632324000M1032322550951265026209584 266,62 €
23022-10-429212638384000M1038382550951265026209584 266,62 €
23022-10-429212645454000M1045452550951265026209584 266,62 €
23022-10-489214025253750M1225252557105140562822105145 317,58 €
23022-10-489214038383750M1238382557105140562822105145 317,58 €
23022-10-489214045453750M1245452557105140562822105145 317,58 €
23022-10-489214050503750M1250502557105140562822105145 317,58 €
23022-10-0798022040427000M244471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0798022040527000M245471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0798022040627000M246471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0798022050527000M255471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0798022050627000M256471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0798022060627000M266471422783,5150,43 29,41 €
23022-10-0998030040419000M2,54441120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0998030060619000M2,56641120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0998030060819000M2,56841120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0998030060919000M2,56941120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0998030080819000M2,58841120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0998030080919000M2,58941120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-0998030090919000M2,59941120301010523,40,85 31,89 €
23022-10-1298034040416000M34441225341112527,22 32,55 €
23022-10-1298034060616000M36641225341112527,22 32,55 €
23022-10-1298034060816000M36841225341112527,22 32,55 €
23022-10-1298034061016000M361041225341112527,22 32,55 €
23022-10-1298034080816000M38841225341112527,22 32,55 €
23022-10-1298034081016000M381041225341112527,22 32,55 €
23022-10-1298034101016000M3101041225341112527,22 32,55 €
23022-10-1498035040413000M34441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035080813000M38841630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035081013000M381041630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035081213000M381241630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035081413000M381441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035101013000M3101041630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035101213000M3101241630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035101413000M3101441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035121213000M3121241630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035121413000M3121441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1498035141413000M3141441630351113532,22 33,14 €
23022-10-1998066101010000M61010102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066121210000M61212102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066121410000M61214102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066121510000M61215102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066121610000M61216102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066141410000M61414102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066141510000M61415102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066141610000M61416102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066151510000M61515102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066151610000M61516102240662516124715 50,40 €
23022-10-1998066161610000M61616102240662516124715 50,40 €
23022-10-249807815157000M615151532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807818187000M618181532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807818197000M618191532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807818207000M618201532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807818257000M618251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807819197000M619191532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807819207000M619201532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807819257000M619251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807820207000M620201532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807820257000M620251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-249807825257000M625251532557830181256,415 86,43 €
23022-10-289809019196000M819191937659035201572,640 103,51 €
23022-10-289809024246000M824241937659035201572,640 103,51 €
23022-10-289809028286000M828281937659035201572,640 103,51 €
23022-10-289809032326000M832321937659035201572,640 103,51 €
23022-10-389811420205000M8202020488011445242083,340 154,95 €
23022-10-389811428285000M8282820488011445242083,340 154,95 €
23022-10-389811432325000M8323220488011445242083,340 154,95 €
23022-10-389811438385000M8383820488011445242083,340 154,95 €
23022-10-429812625254000M1025252550951265026209584 266,62 €
23022-10-429812632324000M1032322550951265026209584 266,62 €
23022-10-429812638384000M1038382550951265026209584 266,62 €
23022-10-429812645454000M1045452550951265026209584 266,62 €
23022-10-489814025253750M1225252557105140562822105145 317,58 €
23022-10-489814038383750M1238382557105140562822105145 317,58 €
23022-10-489814045453750M1245452557105140562822105145 317,58 €
23022-10-489814050503750M1250502557105140562822105145 317,58 €