norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Anel cônico em aço.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão:Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação:O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Dados técnicos:Faixa de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem:Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo. Com a posição axial correta, apertar os parafusos de fixação com o torque de aperto indicado na tabela usando uma chave de torque. A medida de distância (L2) deve ser respeitada para aumentar a compensação do acoplamento e a durabilidade da coroa dentada.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23021-10 Acoplamentos de garras em elastômero com cone de fixação 285 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero com cone de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoCor
dos componentes
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23021-10-1480050060614azul0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050080814azul0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050081014azul0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050081214azul0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050081414azul0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050101014azul0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050101214azul0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050101414azul0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050121214azul0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050121414azul0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050141414azul0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1980066101019azul0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066121219azul0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066121419azul0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066121519azul0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066121619azul0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066141419azul0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066141519azul0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066141619azul0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066151519azul0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066151619azul0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066161619azul0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-2480078151524azul0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078181824azul0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078181924azul0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078182024azul0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078182524azul0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078191924azul0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078192024azul0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078192524azul0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078202024azul0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078202524azul0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078252524azul0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2880090191928azul0,65137023509900,2 148,49 €
23021-10-2880090242428azul0,65137023509900,2 148,49 €
23021-10-2880090282828azul0,65137023509900,2 148,49 €
23021-10-2880090323228azul0,65137023509900,2 148,49 €
23021-10-1492050060614amarelo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050080814amarelo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050081014amarelo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050081214amarelo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050081414amarelo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050101014amarelo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050101214amarelo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050101414amarelo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050121214amarelo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050121414amarelo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050141414amarelo0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1992066101019amarelo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066121219amarelo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066121419amarelo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066121519amarelo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066121619amarelo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066141419amarelo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066141519amarelo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066141619amarelo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066151519amarelo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066151619amarelo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066161619amarelo0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-2492078151524amarelo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078181824amarelo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078181924amarelo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078182024amarelo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078182524amarelo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078191924amarelo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078192024amarelo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078192524amarelo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078202024amarelo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078202524amarelo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078252524amarelo0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2892090191928amarelo0,654080674517800,15 145,58 €
23021-10-2892090242428amarelo0,654080674517800,15 145,58 €
23021-10-2892090282828amarelo0,654080674517800,15 145,58 €
23021-10-2892090323228amarelo0,654080674517800,15 145,58 €
23021-10-3892114202038amarelo2,00565251200023500,17 197,80 €
23021-10-3892114282838amarelo2,00565251200023500,17 197,80 €
23021-10-3892114323238amarelo2,00565251200023500,17 197,80 €
23021-10-3892114383838amarelo2,00565251200023500,17 197,80 €
23021-10-4292126282842amarelo4,322108702050041000,19 454,81 €
23021-10-4292126323242amarelo4,322108702050041000,19 454,81 €
23021-10-4292126383842amarelo4,322108702050041000,19 454,81 €
23021-10-4292126454542amarelo4,322108702050041000,19 454,81 €
23021-10-4892140353548amarelo6,851129682280045000,23 558,83 €
23021-10-4892140383848amarelo6,851129682280045000,23 558,83 €
23021-10-4892140454548amarelo6,851129682280045000,23 558,83 €
23021-10-4892140505048amarelo6,851129682280045000,23 558,83 €
23021-10-1498050060614vermelho0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050080814vermelho0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050081014vermelho0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050081214vermelho0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050081414vermelho0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050101014vermelho0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050101214vermelho0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050101414vermelho0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050121214vermelho0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050121414vermelho0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050141414vermelho0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1998066101019vermelho0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066121219vermelho0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066121419vermelho0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066121519vermelho0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066121619vermelho0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066141419vermelho0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066141519vermelho0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066141619vermelho0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066151519vermelho0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066151619vermelho0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066161619vermelho0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-2498078151524vermelho0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078181824vermelho0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078181924vermelho0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078182024vermelho0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078182524vermelho0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078191924vermelho0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078192024vermelho0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078192524vermelho0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078202024vermelho0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078202524vermelho0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078252524vermelho0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2898090191928vermelho0,656410992032000,11 145,58 €
23021-10-2898090242428vermelho0,656410992032000,11 145,58 €
23021-10-2898090282828vermelho0,656410992032000,11 145,58 €
23021-10-2898090323228vermelho0,656410992032000,11 145,58 €
23021-10-3898114202038vermelho2,005118002185044000,12 197,80 €
23021-10-3898114282838vermelho2,005118002185044000,12 197,80 €
23021-10-3898114323238vermelho2,005118002185044000,12 197,80 €
23021-10-3898114383838vermelho2,005118002185044000,12 197,80 €
23021-10-4298126282842vermelho4,322215943769259400,14 454,81 €
23021-10-4298126323242vermelho4,322215943769259400,14 454,81 €
23021-10-4298126383842vermelho4,322215943769259400,14 454,81 €
23021-10-4298126454542vermelho4,322215943769259400,14 454,81 €
23021-10-4898140353548vermelho6,851257594940068200,16 558,83 €
23021-10-4898140383848vermelho6,851257594940068200,16 558,83 €
23021-10-4898140454548vermelho6,851257594940068200,16 558,83 €
23021-10-4898140505048vermelho6,851257594940068200,16 558,83 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Torque
máximo
Nm
Coroa dentada
dureza
Torque nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23021-10-14800500606+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800500808+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800500810+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800500812+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800500814+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501010+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501012+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501014+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501212+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501214+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501414+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 148,49 €
23021-10-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 148,49 €
23021-10-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 148,49 €
23021-10-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 148,49 €
23021-10-14920500606+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920500808+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920500810+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920500812+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920500814+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501010+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501012+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501014+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501212+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501214+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501414+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 145,58 €
23021-10-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 145,58 €
23021-10-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 145,58 €
23021-10-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 145,58 €
23021-10-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 197,80 €
23021-10-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 197,80 €
23021-10-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 197,80 €
23021-10-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 197,80 €
23021-10-42921262828+2 / -1183092 Shore A265 454,81 €
23021-10-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 454,81 €
23021-10-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 454,81 €
23021-10-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 454,81 €
23021-10-48921403535+2,1 / -1162092 Shore A310 558,83 €
23021-10-48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 558,83 €
23021-10-48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 558,83 €
23021-10-48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 558,83 €
23021-10-14980500606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980500808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980500810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980500812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980500814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 145,58 €
23021-10-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 145,58 €
23021-10-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 145,58 €
23021-10-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 145,58 €
23021-10-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 197,80 €
23021-10-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 197,80 €
23021-10-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 197,80 €
23021-10-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 197,80 €
23021-10-42981262828+2 / -10,990098 Shore A450 454,81 €
23021-10-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 454,81 €
23021-10-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 454,81 €
23021-10-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 454,81 €
23021-10-48981403535-2,1 / -10,9105098 Shore A525 558,83 €
23021-10-48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 558,83 €
23021-10-48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 558,83 €
23021-10-48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 558,83 €
Código do artigo

Rotação
máx
Rpm
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2Torque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23021-10-1480050060625000M366614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050080825000M388614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050081025000M3810614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050081225000M3812614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050081425000M3814614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050101025000M31010614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050101225000M31012614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050101425000M31014614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050121225000M31212614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050121425000M31214614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050141425000M31414614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1980066101019000M410101020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066121219000M412121020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066121419000M412141020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066121519000M412151020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066121619000M412161020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066141419000M414141020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066141519000M414151020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066141619000M414161020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066151519000M415151020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066151619000M415161020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066161619000M416161020406625162,9 110,01 €
23021-10-2480078151514000M515151528557830186 125,57 €
23021-10-2480078181814000M518181528557830186 125,57 €
23021-10-2480078181914000M518191528557830186 125,57 €
23021-10-2480078182014000M518201528557830186 125,57 €
23021-10-2480078182514000M518251528557830186 125,57 €
23021-10-2480078191914000M519191528557830186 125,57 €
23021-10-2480078192014000M519201528557830186 125,57 €
23021-10-2480078192514000M519251528557830186 125,57 €
23021-10-2480078202014000M520201528557830186 125,57 €
23021-10-2480078202514000M520251528557830186 125,57 €
23021-10-2480078252514000M525251528557830186 125,57 €
23021-10-2880090191912000M519191938659035206 148,49 €
23021-10-2880090242412000M524241938659035206 148,49 €
23021-10-2880090282812000M528281938659035206 148,49 €
23021-10-2880090323212000M532321938659035206 148,49 €
23021-10-1492050060625000M366614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050080825000M388614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050081025000M3810614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050081225000M3812614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050081425000M3814614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050101025000M31010614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050101225000M31012614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050101425000M31014614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050121225000M31212614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050121425000M31214614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050141425000M31414614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1992066101019000M410101020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066121219000M412121020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066121419000M412141020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066121519000M412151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066121619000M412161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066141419000M414141020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066141519000M414151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066141619000M414161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066151519000M415151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066151619000M415161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066161619000M416161020406625162,9 106,87 €
23021-10-2492078151514000M515151528557830186 121,96 €
23021-10-2492078181814000M518181528557830186 121,96 €
23021-10-2492078181914000M518191528557830186 121,96 €
23021-10-2492078182014000M518201528557830186 121,96 €
23021-10-2492078182514000M518251528557830186 121,96 €
23021-10-2492078191914000M519191528557830186 121,96 €
23021-10-2492078192014000M519201528557830186 121,96 €
23021-10-2492078192514000M519251528557830186 121,96 €
23021-10-2492078202014000M520201528557830186 121,96 €
23021-10-2492078202514000M520251528557830186 121,96 €
23021-10-2492078252514000M525251528557830186 121,96 €
23021-10-2892090191912000M519191938659035206 145,58 €
23021-10-2892090242412000M524241938659035206 145,58 €
23021-10-2892090282812000M528281938659035206 145,58 €
23021-10-2892090323212000M532321938659035206 145,58 €
23021-10-3892114202010000M62020204580114452410 197,80 €
23021-10-3892114282810000M62828204580114452410 197,80 €
23021-10-3892114323210000M63232204580114452410 197,80 €
23021-10-3892114383810000M63838204580114452410 197,80 €
23021-10-429212628288000M82828285095126502635 454,81 €
23021-10-429212632328000M83232285095126502635 454,81 €
23021-10-429212638388000M83838285095126502635 454,81 €
23021-10-429212645458000M84545285095126502635 454,81 €
23021-10-489214035357000M835353560105140562835 558,83 €
23021-10-489214038387000M838383560105140562835 558,83 €
23021-10-489214045457000M845453560105140562835 558,83 €
23021-10-489214050507000M850503560105140562835 558,83 €
23021-10-1498050060625000M366614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050080825000M388614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050081025000M3810614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050081225000M3812614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050081425000M3814614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050101025000M31010614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050101225000M31012614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050101425000M31014614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050121225000M31212614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050121425000M31214614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050141425000M31414614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1998066101019000M410101020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066121219000M412121020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066121419000M412141020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066121519000M412151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066121619000M412161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066141419000M414141020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066141519000M414151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066141619000M414161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066151519000M415151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066151619000M415161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066161619000M416161020406625162,9 106,87 €
23021-10-2498078151514000M515151528557830186 121,96 €
23021-10-2498078181814000M518181528557830186 121,96 €
23021-10-2498078181914000M518191528557830186 121,96 €
23021-10-2498078182014000M518201528557830186 121,96 €
23021-10-2498078182514000M518251528557830186 121,96 €
23021-10-2498078191914000M519191528557830186 121,96 €
23021-10-2498078192014000M519201528557830186 121,96 €
23021-10-2498078192514000M519251528557830186 121,96 €
23021-10-2498078202014000M520201528557830186 121,96 €
23021-10-2498078202514000M520251528557830186 121,96 €
23021-10-2498078252514000M525251528557830186 121,96 €
23021-10-2898090191912000M519191938659035206 145,58 €
23021-10-2898090242412000M524241938659035206 145,58 €
23021-10-2898090282812000M528281938659035206 145,58 €
23021-10-2898090323212000M532321938659035206 145,58 €
23021-10-3898114202010000M62020204580114452410 197,80 €
23021-10-3898114282810000M62828204580114452410 197,80 €
23021-10-3898114323210000M63232204580114452410 197,80 €
23021-10-3898114383810000M63838204580114452410 197,80 €
23021-10-429812628288000M82828285095126502635 454,81 €
23021-10-429812632328000M83232285095126502635 454,81 €
23021-10-429812638388000M83838285095126502635 454,81 €
23021-10-429812645458000M84545285095126502635 454,81 €
23021-10-489814035357000M835353560105140562835 558,83 €
23021-10-489814038387000M838383560105140562835 558,83 €
23021-10-489814045457000M845453560105140562835 558,83 €
23021-10-489814050507000M850503560105140562835 558,83 €