norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção, elástico, adequado para a transmissão de movimentos giratórios com ângulo de sincronismo. A estrutura inovadora de fenda possibilita excelente flexibilidade axial, radial e angular com mínimas forças restauradoras. Ideal para servomotores. Com cubos de aperto para fixação do eixo.Faixa de temperatura:-50 °C até +150 °C.Montagem:Os acoplamentos flexíveis possuem um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Folga e lubrificação das pontas do eixo facilitam os processos de montagem e desmontagem.Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23012-05 Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto removíveis, aço inoxidável 211 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto removíveis, aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2Torque nominal
Nm
Rigidez à torção
(10⁻³ Nm/rad)
Momento de inércia
(gm²)
CADAces.PreçoEncomendar
23012-05-025028081025810612252884161,5580,00631 79,34 €
23012-05-02502806062566612252884161,5580,00631 79,34 €
23012-05-03004010103010106143040115,5252,5300,01860 96,50 €
23012-05-04004815154015156194048115,53611,0080,07580 128,34 €
23012-05-050065202050202010265065199,57320,9950,24600 177,35 €
23012-05-0250281010251010612252884161,5580,00631 79,34 €
23012-05-02502808082588612252884161,5580,00631 79,34 €
23012-05-0300400810308106143040115,5252,5300,01860 96,50 €
23012-05-04004816164016166194048115,53611,0080,07580 128,34 €
23012-05-050065161650161610265065199,57320,9950,24600 177,35 €
23012-05-050065101050101010265065199,57320,9950,24600 177,35 €
23012-05-030040080830886143040115,5252,5300,01860 96,50 €
23012-05-025028061025610612252884161,5580,00631 79,34 €
23012-05-0300400610306106143040115,5252,5300,01860 96,50 €
23012-05-050065151550151510265065199,57320,9950,24600 177,35 €
23012-05-030040060630666143040115,5252,5300,01860 96,50 €
23012-05-02502806082568612252884161,5580,00631 79,34 €
23012-05-040048060640666194048115,53611,0080,07580 128,34 €
23012-05-04004812124012126194048115,53611,0080,07580 128,34 €
23012-05-030040060830686143040115,5252,5300,01860 96,50 €
23012-05-04004810104010106194048115,53611,0080,07580 128,34 €
23012-05-04004810124010126194048115,53611,0080,07580 128,34 €
23012-05-050065191950191910265065199,57320,9950,24600 177,35 €
23012-05-0600801010601010103060802512,511037,1650,69400 273,63 €
23012-05-0600801616601616103060802512,511037,1650,69400 273,63 €
23012-05-0600802020602020103060802512,511037,1650,69400 273,63 €
23012-05-0600802424602424103060802512,511037,1650,69400 273,63 €
23012-05-0700951515701515153570952512,5190196,0241,40700 283,96 €
23012-05-0700952020702020153570952512,5190196,0241,40700 283,96 €
23012-05-0700953232703232153570952512,5190196,0241,40700 283,96 €
Código do artigoRotação
máx
Rpm
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
C
(ISO 4029)
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23012-05-02502808108000110,1M31,5 79,34 €
23012-05-02502806068000110,1M31,5 79,34 €
23012-05-0300401010600010,850,1M43,4 96,50 €
23012-05-0400481515500010,850,15M57 128,34 €
23012-05-050065202050001,50,70,15M614 177,35 €
23012-05-02502810108000110,1M31,5 79,34 €
23012-05-02502808088000110,1M31,5 79,34 €
23012-05-0300400810600010,850,1M43,4 96,50 €
23012-05-0400481616500010,850,15M57 128,34 €
23012-05-050065161650001,50,70,15M614 177,35 €
23012-05-050065101050001,50,70,15M614 177,35 €
23012-05-0300400808600010,850,1M43,4 96,50 €
23012-05-02502806108000110,1M31,5 79,34 €
23012-05-0300400610600010,850,1M43,4 96,50 €
23012-05-050065151550001,50,70,15M614 177,35 €
23012-05-0300400606600010,850,1M43,4 96,50 €
23012-05-02502806088000110,1M31,5 79,34 €
23012-05-0400480606500010,850,15M57 128,34 €
23012-05-0400481212500010,850,15M57 128,34 €
23012-05-0300400608600010,850,1M43,4 96,50 €
23012-05-0400481010500010,850,15M57 128,34 €
23012-05-0400481012500010,850,15M57 128,34 €
23012-05-050065191950001,50,70,15M614 177,35 €
23012-05-060080101045001,50,70,15M827 273,63 €
23012-05-060080161645001,50,70,15M827 273,63 €
23012-05-060080202045001,50,70,15M827 273,63 €
23012-05-060080242445001,50,70,15M827 273,63 €
23012-05-0700951515400010,330,1M827 283,96 €
23012-05-0700952020400010,330,1M827 283,96 €
23012-05-0700953232400010,330,1M827 283,96 €