norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção, elástico, adequado para a transmissão de movimentos giratórios com ângulo de sincronismo. A estrutura inovadora de fenda possibilita excelente flexibilidade axial, radial e angular com mínimas forças restauradoras. Ideal para servomotores. Com cubos de aperto para fixação do eixo.Faixa de temperatura:-50 °C até +150 °C.Montagem:Os acoplamentos flexíveis possuem um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Folga e lubrificação das pontas do eixo facilitam os processos de montagem e desmontagem.Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23012-01 Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto removíveis, alumínio 198 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto removíveis, alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2Torque nominal
Nm
Rigidez à torção
(10⁻³ Nm/rad)
Momento de inércia
(gm²)
CADAces.PreçoEncomendar
23012-01-0250280606256661225288470,7330,00228 55,50 €
23012-01-040048060640666194048115,5193,7670,02790 99,08 €
23012-01-04004812124012126194048115,5193,7670,02790 99,08 €
23012-01-050065101050101010265065199,5357,1960,08970 124,81 €
23012-01-025028101025101061225288470,7330,00228 55,50 €
23012-01-02502808102581061225288470,7330,00228 55,50 €
23012-01-02502806102561061225288470,7330,00228 55,50 €
23012-01-03004010103010106143040115,5100,8680,00680 71,04 €
23012-01-04004815154015156194048115,5193,7670,02790 99,08 €
23012-01-050065202050202010265065199,5357,1960,08970 124,81 €
23012-01-0250280808258861225288470,7330,00228 55,50 €
23012-01-030040080830886143040115,5100,8680,00680 71,04 €
23012-01-030040060630666143040115,5100,8680,00680 71,04 €
23012-01-04004816164016166194048115,5193,7670,02790 99,08 €
23012-01-030040060830686143040115,5100,8680,00680 71,04 €
23012-01-0300400610306106143040115,5100,8680,00680 71,04 €
23012-01-0250280608256861225288470,7330,00228 55,50 €
23012-01-050065151550151510265065199,5357,1960,08970 124,81 €
23012-01-0300400810308106143040115,5100,8680,00680 71,04 €
23012-01-050065191950191910265065199,5357,1960,08970 124,81 €
23012-01-04004810104010106194048115,5193,7670,02790 99,08 €
23012-01-04004810124010126194048115,5193,7670,02790 99,08 €
23012-01-050065161650161610265065199,5357,1960,08970 124,81 €
23012-01-0600801010601010103060802512,57012,7500,25370 222,00 €
23012-01-0600801616601616103060802512,57012,7500,25370 222,00 €
23012-01-0600802020602020103060802512,57012,7500,25370 222,00 €
23012-01-0600802424602424103060802512,57012,7500,25370 222,00 €
23012-01-0700951515701515153570952512,513066,7680,50660 242,65 €
23012-01-0700952020702020153570952512,513066,7680,50660 242,65 €
23012-01-0700953232703232153570952512,513066,7680,50660 242,65 €
Código do artigoRotação
máx
Rpm
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
C
(ISO 4029)
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23012-01-02502806068000110,1M31,5 55,50 €
23012-01-0400480606500010,850,15M57 99,08 €
23012-01-0400481212500010,850,15M57 99,08 €
23012-01-050065101050001,50,70,15M614 124,81 €
23012-01-02502810108000110,1M31,5 55,50 €
23012-01-02502808108000110,1M31,5 55,50 €
23012-01-02502806108000110,1M31,5 55,50 €
23012-01-0300401010600010,850,1M43,4 71,04 €
23012-01-0400481515500010,850,15M57 99,08 €
23012-01-050065202050001,50,70,15M614 124,81 €
23012-01-02502808088000110,1M31,5 55,50 €
23012-01-0300400808600010,850,1M43,4 71,04 €
23012-01-0300400606600010,850,1M43,4 71,04 €
23012-01-0400481616500010,850,15M57 99,08 €
23012-01-0300400608600010,850,1M43,4 71,04 €
23012-01-0300400610600010,850,1M43,4 71,04 €
23012-01-02502806088000110,1M31,5 55,50 €
23012-01-050065151550001,50,70,15M614 124,81 €
23012-01-0300400810600010,850,1M43,4 71,04 €
23012-01-050065191950001,50,70,15M614 124,81 €
23012-01-0400481010500010,850,15M57 99,08 €
23012-01-0400481012500010,850,15M57 99,08 €
23012-01-050065161650001,50,70,15M614 124,81 €
23012-01-060080101045001,50,70,15M827 222,00 €
23012-01-060080161645001,50,70,15M827 222,00 €
23012-01-060080202045001,50,70,15M827 222,00 €
23012-01-060080242445001,50,70,15M827 222,00 €
23012-01-0700951515400010,330,1M827 242,65 €
23012-01-0700952020400010,330,1M827 242,65 €
23012-01-0700953232400010,330,1M827 242,65 €