norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção, elástico, adequado para a transmissão de movimentos giratórios com ângulo de sincronismo. A estrutura inovadora de fenda possibilita excelente flexibilidade axial, radial e angular com mínimas forças restauradoras. Ideal para servomotores. Com cubos de aperto para fixação do eixo.

Aplicação principal nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Faixa de temperatura:-50 °C até +150 °C.Montagem:Os acoplamentos flexíveis possuem um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Folga e lubrificação das pontas do eixo facilitam os processos de montagem e desmontagem.Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23010-05 Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto aço inoxidável 210 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2Torque nominal
Nm
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
(10⁻³ Nm/rad)
CADAces.PreçoEncomendar
23010-05-0300400810308106143040115,5250,019202,530 90,76 €
23010-05-0160230505165536162373,560,000800,513 45,43 €
23010-05-01801606061866361816,652,560,000990,752 46,66 €
23010-05-0200280606206638202884120,002881,189 68,71 €
23010-05-0200280808208838202884120,002881,189 68,71 €
23010-05-0220200608226831022205,52,7560,002601,372 71,17 €
23010-05-025028081025810612252884160,006481,558 76,07 €
23010-05-02502808082588612252884160,006481,558 76,07 €
23010-05-04004816164016166194048115,5360,0758011,008 110,38 €
23010-05-050065161650161610265065199,5730,2460020,995 134,86 €
23010-05-050065191950191910265065199,5730,2460020,995 134,86 €
23010-05-050065202050202010265065199,5730,2460020,995 134,86 €
23010-05-050065151550151510265065199,5730,2460020,995 134,86 €
23010-05-0160230606166636162373,560,000800,513 45,43 €
23010-05-02502806062566612252884160,006481,558 76,07 €
23010-05-01801605061856361816,652,560,000990,752 46,66 €
23010-05-02502806082568612252884160,006481,558 76,07 €
23010-05-0220200808228831022205,52,7560,002601,372 71,17 €
23010-05-04004815154015156194048115,5360,0758011,008 110,38 €
23010-05-025028061025610612252884160,006481,558 76,07 €
23010-05-0200280608206838202884120,002881,189 68,71 €
23010-05-0160230506165636162373,560,000800,513 45,43 €
23010-05-03004010103010106143040115,5250,019202,530 90,76 €
23010-05-04004810104010106194048115,5360,0758011,008 110,38 €
23010-05-04004810124010126194048115,5360,0758011,008 110,38 €
23010-05-030040080830886143040115,5250,019202,530 90,76 €
23010-05-0250281010251010612252884160,006481,558 76,07 €
23010-05-0160230303163336162373,560,000800,513 45,43 €
23010-05-01801603031833361816,652,560,000990,752 46,66 €
23010-05-01801605051855361816,652,560,000990,752 46,66 €
23010-05-0200280303203338202884120,002881,189 68,71 €
23010-05-0200280505205538202884120,002881,189 68,71 €
23010-05-0200280506205638202884120,002881,189 68,71 €
23010-05-0200280508205838202884120,002881,189 68,71 €
23010-05-0220200303223331022205,52,7560,002601,372 71,17 €
23010-05-0220200505225531022205,52,7560,002601,372 71,17 €
23010-05-0220200506225631022205,52,7560,002601,372 71,17 €
23010-05-0220200508225831022205,52,7560,002601,372 71,17 €
23010-05-0220200606226631022205,52,7560,002601,372 71,17 €
23010-05-030040060630666143040115,5250,019202,530 90,76 €
23010-05-030040060830686143040115,5250,019202,530 90,76 €
23010-05-0300400610306106143040115,5250,019202,530 90,76 €
23010-05-040048060640666194048115,5360,0758011,008 110,38 €
23010-05-04004812124012126194048115,5360,0758011,008 110,38 €
23010-05-050065101050101010265065199,5730,2460020,995 134,86 €
23010-05-0600801010601010103060802512,51100,6480037,165 219,65 €
23010-05-0600801616601616103060802512,51100,6480037,165 219,65 €
23010-05-0600802020602020103060802512,51100,6480037,165 219,65 €
23010-05-0600802424602424103060802512,51100,6480037,165 219,65 €
23010-05-0700951515701515153570952512,51901,39200196,024 270,25 €
23010-05-0700952020702020153570952512,51901,39200196,024 270,25 €
23010-05-0700953232703232153570952512,51901,39200196,024 270,25 €
Código do artigoRotação
máx
Rpm
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
C
(ISO 4029)
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23010-05-0300400810600010,850,1M43,4 90,76 €
23010-05-01602305051000020,50,15M2,51 45,43 €
23010-05-01801606061000020,50,15M2,51 46,66 €
23010-05-02002806069500110,1M31,5 68,71 €
23010-05-02002808089500110,1M31,5 68,71 €
23010-05-02202006089500110,15M2,51 71,17 €
23010-05-02502808108000110,1M31,5 76,07 €
23010-05-02502808088000110,1M31,5 76,07 €
23010-05-0400481616500010,850,15M57 110,38 €
23010-05-050065161650001,50,70,15M614 134,86 €
23010-05-050065191950001,50,70,15M614 134,86 €
23010-05-050065202050001,50,70,15M614 134,86 €
23010-05-050065151550001,50,70,15M614 134,86 €
23010-05-01602306061000020,50,15M2,51 45,43 €
23010-05-02502806068000110,1M31,5 76,07 €
23010-05-01801605061000020,50,15M2,51 46,66 €
23010-05-02502806088000110,1M31,5 76,07 €
23010-05-02202008089500110,15M2,51 71,17 €
23010-05-0400481515500010,850,15M57 110,38 €
23010-05-02502806108000110,1M31,5 76,07 €
23010-05-02002806089500110,1M31,5 68,71 €
23010-05-01602305061000020,50,15M2,51 45,43 €
23010-05-0300401010600010,850,1M43,4 90,76 €
23010-05-0400481010500010,850,15M57 110,38 €
23010-05-0400481012500010,850,15M57 110,38 €
23010-05-0300400808600010,850,1M43,4 90,76 €
23010-05-02502810108000110,1M31,5 76,07 €
23010-05-01602303031000020,50,15M2,51 45,43 €
23010-05-01801603031000020,50,15M2,51 46,66 €
23010-05-01801605051000020,50,15M2,51 46,66 €
23010-05-02002803039500110,1M31,5 68,71 €
23010-05-02002805059500110,1M31,5 68,71 €
23010-05-02002805069500110,1M31,5 68,71 €
23010-05-02002805089500110,1M31,5 68,71 €
23010-05-02202003039500110,15M2,51 71,17 €
23010-05-02202005059500110,15M2,51 71,17 €
23010-05-02202005069500110,15M2,51 71,17 €
23010-05-02202005089500110,15M2,51 71,17 €
23010-05-02202006069500110,15M2,51 71,17 €
23010-05-0300400606600010,850,1M43,4 90,76 €
23010-05-0300400608600010,850,1M43,4 90,76 €
23010-05-0300400610600010,850,1M43,4 90,76 €
23010-05-0400480606500010,850,15M57 110,38 €
23010-05-0400481212500010,850,15M57 110,38 €
23010-05-050065101050001,50,70,15M614 134,86 €
23010-05-060080101045001,50,70,15M827 219,65 €
23010-05-060080161645001,50,70,15M827 219,65 €
23010-05-060080202045001,50,70,15M827 219,65 €
23010-05-060080242445001,50,70,15M827 219,65 €
23010-05-0700951515400010,330,1M827 270,25 €
23010-05-0700952020400010,330,1M827 270,25 €
23010-05-0700953232400010,330,1M827 270,25 €